• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kniestück / wärme- und kälterückstrahlende Ummantelung für Rohre

Kniestück / wärme- und kälterückstrahlende Ummantelung für Rohre

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kniestück / wärme- und kälterückstrahlende Ummantelung für Rohre
  • Kniestück / wärme- und kälterückstrahlende Ummantelung für Rohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kniestück/wärme- und kälterückstrahlende Ummantelung für Rohre:Verwandte bildanzeige
Betriebstemperaturbereich: -20 ~ 120°C
   Werkstoff: Wärmebeständiger Polyethylen-Schaum

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HKCVP6A
HKCVE6A
-

100
Teile-nummerDdtLABStückpreis
AusführungNr.HKCVEHKCVT
HKCVE
HKCVT
6A32168 24 32 64
8A36208 26 34 68
10A442410 32 40 80
15A482810 34 42 84
20A543410 36 44 88
25A634310 40 50 100
A- und B-Maße gelten nur für HKCVT.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HKCVE6A
HKCVE8A
HKCVE10A
HKCVE15A
HKCVE20A
HKCVE25A
HKCVT6A
HKCVT8A
HKCVT10A
HKCVT15A
HKCVT20A
HKCVT25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTypischer, passender Rohraußen-Ø
(mm)
Verfügbare Nr. Form

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -10 < 206AFor Elbows

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010 < 208AFor Elbows

7.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020 < 3010AFor Elbows

7.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -20 < 3015AFor Elbows

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030 < 4020AFor Elbows

9.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030 < 4025AFor Elbows

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010 < 206AFor Tee

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010 < 208AFor Tee

7.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020 < 3010AFor Tee

8.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020 < 3015AFor Tee

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030 < 4020AFor Tee

10.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030 < 4025AFor Tee

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Material zur Wärmerückstrahlung Werkstoff Heat Resistant Polyethylene Foam Oberflächenbehandlung Not Provided

Ergänzungsartikel

Technischer Support