Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Länge |
PUTF4 | - - | 10 1000 |
Teilenummer | Standardlänge (m) | Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte) | Innen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Außendurchmessergenauigkeit (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Berstdruck (MPa) | Masse (kg/m) | Standard | konfigurierbare Länge | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis/m | Mengenrabatt/m | ||||||||||
Ausführung | Außen-Ø (mm) | PUTF | PUTFL | 1~4 Stk. | 5~10 | 1~4 Stk. | 5~10 | ||||||
PUTF (Standardlänge) PUTFL (Länge konfigurierbar) | 3.2 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 1.6 | 32 | ±0.1 | 1.1 | 4.5 | 0.013 | ||||
20 | |||||||||||||
4 | 10 | 2 | 30 | 2.5 | 10 | 0.020 | |||||||
20 | |||||||||||||
6 | 10 | 4 | 50 | 1.7 | 7 | 0.034 | |||||||
20 | |||||||||||||
8 | 10 | 6 | 80 | 1 | 4 | 0.047 | |||||||
20 | |||||||||||||
10 | 10 | 8 | 120 | +0.1 -0.15 | 0.75 | 3 | 0.061 | ||||||
20 | |||||||||||||
12 | 10 | 10 | 200 | 0.75 | 3 | 0.074 | |||||||
20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PUTF3.2-10 |
PUTF3.2-20 |
PUTF4-10 |
PUTF4-20 |
PUTF6-10 |
PUTF6-20 |
PUTF8-10 |
PUTF8-20 |
PUTF10-10 |
PUTF10-20 |
PUTF12-10 |
PUTF12-20 |
PUTFL3.2-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL3.2-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL4-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL4-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL6-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL6-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL8-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL8-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL10-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL10-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFL12-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFL12-[10.5-19.5/0.5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | Innen-Ø (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 10 | |
110.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 20 | |
60.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 10 | |
121.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 20 | |
110.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 10 | |
190.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 20 | |
128.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
256.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 20 | |
154.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 10 | |
308.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 20 | |
197.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 10 | |
395.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 20 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | Mitgeliefert | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schlauchfarbe | W (weiß) |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | Fluorkunststoff (PFA) | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -65::260 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
Innen-Ø(Ø)
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften