Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | zur Genauigkeit | Geglüht | glänzend |
SKHR | EN 1.4301 Äquivalent | JIS G3459 | Atmosphärisch geglüht | nicht verfügbar |
SKH | Blankgeglüht (BA-Rohr) | mitgeliefert | ||
SKER | EN 1.4401 Äquivalent | Atmosphärisch geglüht | nicht verfügbar | |
SKE | Blankgeglüht (BA-Rohr) | mitgeliefert |
Teile-nummer | - | L |
SKE10 | - | 300 |
D | t |
4 | 1 |
6 | 1 |
6.35 (1/4 Zoll) | 1 |
8 | 1 (1.2) |
9.53 (3/8 Zoll) | 1 |
10 | 1 (1.5) |
12 | 1 (1.5) |
12.7 (1/2 Zoll) | 1 |
16 | 1 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Stückpreis | ||||||||||||||||||||
Ausführung | D | SKHR | SKH | SKER | SKE | |||||||||||||||||
L20 ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 400 | L401 ~ 500 | L20 ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 400 | L401 ~ 500 | L20 ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 400 | L401 ~ 500 | L20 ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 400 | L401 ~ 500 | |||
SKHR SKH SKER SKE | 4 | 20~500 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
6.35 (1/4 Zoll) | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9.53 (3/8 Zoll) | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
12.7 (1/2 Zoll) | ||||||||||||||||||||||
16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SKE4-[20-1000/1] |
SKE6-[20-1000/1] |
SKE6.35-[20-1000/1] |
SKE8-[20-1000/1] |
SKE9.53-[20-1000/1] |
SKE10-[20-1000/1] |
SKE12-[20-1000/1] |
SKE12.7-[20-1000/1] |
SKE16-[20-1000/1] |
SKER4-[20-1000/1] |
SKER6-[20-1000/1] |
SKER6.35-[20-1000/1] |
SKER8-[20-1000/1] |
SKER9.53-[20-1000/1] |
SKER10-[20-1000/1] |
SKER12-[20-1000/1] |
SKER12.7-[20-1000/1] |
SKER16-[20-1000/1] |
SKH4-[20-1000/1] |
SKH6-[20-1000/1] |
SKH6.35-[20-1000/1] |
SKH8-[20-1000/1] |
SKH9.53-[20-1000/1] |
SKH10-[20-1000/1] |
SKH12-[20-1000/1] |
SKH12.7-[20-1000/1] |
SKH16-[20-1000/1] |
SKHR4-[20-1000/1] |
SKHR6-[20-1000/1] |
SKHR6.35-[20-1000/1] |
SKHR8-[20-1000/1] |
SKHR9.53-[20-1000/1] |
SKHR10-[20-1000/1] |
SKHR12-[20-1000/1] |
SKHR12.7-[20-1000/1] |
SKHR16-[20-1000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Geglüht | Aussen - D (φ) | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Bright Annealing | 4 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Bright Annealing | 6 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Bright Annealing | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Bright Annealing | 8 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Bright Annealing | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Bright Annealing | 10 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Bright Annealing | 12 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Bright Annealing | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Bright Annealing | 16 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 4 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 6 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 8 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 10 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 12 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 16 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Bright Annealing | 4 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Bright Annealing | 6 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Bright Annealing | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Bright Annealing | 8 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Bright Annealing | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Bright Annealing | 10 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Bright Annealing | 12 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Bright Annealing | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Bright Annealing | 16 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 4 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 6 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 8 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 10 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 12 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Atmospheric Annealing | 16 | 20 ~ 1000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Geglüht
Aussen - D(φ)
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften