• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kupferrohre

Kupferrohre

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dieses Produkt ist mit Rostschutzöl beschichtet, um das Rosten zu verhindern. Die L-Abmessung kann in 1 mm-Schritten angegeben werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupferrohre:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoffzur Genauigkeit
DKEKupferphosphat (CW024A Equiv. desoxidiert)JIS H :3300

Spezifikationen

Teile-nummer-L
DKE10-300
Teile-nummerL
1mm-Schritte
tStückpreis
AusführungDL10
~100
L101
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
DKE310~2501   ---
410~500    
5    
6    
810~900      
10      
12      
141.5      
1510~1000      
162      
18      
 ■  Toleranz für Maße D und L
min.oder wenigerD
L
36± 0.1± 0.1
730± 0.2± 0.2
31120± 0.3± 0.3
121400± 0.5± 0.5
4011000± 0.8± 0.8
 ■  Maß C
min.oder wenigerC
D3D12 (12.7)0.3
D14D180.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DKE3-[10-250/1]
DKE4-[10-500/1]
DKE5-[10-500/1]
DKE6-[10-500/1]
DKE8-[10-900/1]
DKE10-[10-900/1]
DKE12-[10-900/1]
DKE14-[10-900/1]
DKE15-[10-1000/1]
DKE16-[10-1000/1]
DKE18-[10-1000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(φ)
L
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10310 ~ 250

-

1 7 Arbeitstage 10410 ~ 500

-

1 7 Arbeitstage 10510 ~ 500

-

1 7 Arbeitstage 10610 ~ 500

-

1 7 Arbeitstage 10810 ~ 900

-

1 7 Arbeitstage 101010 ~ 900

-

1 7 Arbeitstage 101210 ~ 900

-

1 7 Arbeitstage 101410 ~ 900

-

1 7 Arbeitstage 101510 ~ 1000

-

1 7 Arbeitstage 101610 ~ 1000

-

1 7 Arbeitstage 101810 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Zulässiges Medium.Luft, Wasser und Industrieöle
Normaler Betriebsdruck3.5MPa
Max. Betriebsdruck7.0MPa
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)

Anwendungsbeispiel

Kupferrohre:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kupferphosphat (CW024A Equiv. desoxidiert)

Ergänzungsartikel

Technischer Support