• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hydraulik-Stahlrohr

Hydraulik-Stahlrohr

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Hydraulik-Stahlrohr:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: OST-2 (STPS-2 (JIS B2351))

Spezifikationen

Teile-nummer-L
OST8-250
Teile-nummerL
1mm-Schritte
tStückpreis 1~4 Stk.
AusführungDL20~250L251~500L501~750L751~1000L1001~1500
OST620~15001.0
81.0
101.2
121.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
OST6-[20-1500/1]
OST8-[20-1500/1]
OST10-[20-1500/1]
OST12-[20-1500/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(φ)
Gesamtlänge L
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10620 ~ 1500

-

1 7 Arbeitstage 10820 ~ 1500

-

1 7 Arbeitstage 101020 ~ 1500

-

1 7 Arbeitstage 101220 ~ 1500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff OST-2

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support