• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fluor-Kunststoff-Kupplungen / T-Stutzen

Fluor-Kunststoff-Kupplungen / T-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für das Anziehen sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Ein Vollfluorpolymer-Fitting mit hoher chemischer Beständigkeit.
Fluor-Kunststoff-Kupplungen/T-Stutzen:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
FENL4-1
TeilenummerABCDEFWStückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassender Rohraußen-Ø (mm)
1~4 Stk.5~20
FEUT430151173108  
63819141041210  
85025181261714  
106030211682217  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FEUT4
FEUT6
FEUT8
FEUT10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Rohraußen-Ø (mm) T1

29.84 €

1 5 Arbeitstage 104

24.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106

36.65 €

1 5 Arbeitstage 108

49.87 €

1 5 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Fluor-Kunststoff-Kupplungen/T-Stutzen:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Es ist möglich die Mutter mit einem Schraubenschlüssel ohne Spezialwerkzeug festzuziehen.

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigung Grundkörper Haupteinheits-Material Fluorkunststoff Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, gleicher Ø, Anschluss
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke

Ergänzungsartikel

Technischer Support