Gewindetüllen / Material wählbar / konisches Innengewinde

Gewindetüllen / Material wählbar / konisches Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gewindetüllen / Material wählbar / konisches Innengewinde
  • Gewindetüllen / Material wählbar / konisches Innengewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Muffe für Rohrverteiler. - Für die Oberflächenbehandlung kann dreiwertiges Chromat gewählt werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Buchsen für Rohrverteiler/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
SGSKEN 1.1158 Äquivalent*Galvanisch verzinkt
SUSKEN 1.4301 Äquivalent-
* EN 1.1149 Äquivalent nur für M5

Spezifikationen

Teile-nummer

SGSM3
SGSK2

Teile-nummerT
Rc(PT)
VLDdHSGSKSUSK
AusführungNr.SGSKSUSKStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~191 ~ 9 Stk.10~19
SGSK
SUSK
5M51013.494.34.37.5    
11/8151714 8.6 8.6 8.1    
21/420221911.411.711.4    
33/825242414.912.412    
41/230282916.316.315.6    
63/4353134212117.7     
■Merkmale Bei Rohrverteilern kommen geschweißte Stutzen zum Einsatz. Die Installation ist mit einem Schritt am äußeren Kreisumfang einfach.
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGSK1
SGSK2
SGSK3
SGSK4
SGSK5
SGSK6
SUSK1
SUSK2
SUSK3
SUSK4
SUSK5
SUSK6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Rohrendform – 2. Anschlussstück Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück

6.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/8B

7.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/4B

8.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)3/8B

10.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B

6.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 Äquiv.Mit AußengewindeM5

14.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)3/4B

7.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/8B

11.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/4B

13.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)3/8B

17.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B

7.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Mit AußengewindeM5

20.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)3/4B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigungen für Verteiler Rohrendform – 1. Anschlussstück Muffenschweißen Befestigung, Ausführung Stutzen

Ergänzungsartikel

Technischer Support