Antistatische Schaumstoffplatten / Polyethylenschaum

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Antistatische Schaumstoffplatten/Polyethylenschaum:Verwandte bildanzeige
ohne KlebeschichtKlebstoff WerkstoffFarbe
LBNCLBNCAGrundkörper: elektrisch leitfähiger ChloroprenkautschukschaumSchwarz

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T
LBNC-200-100-5
Teilenummer10mm-SchritteT auswählen
AB
Chloroprenkautschuk-Schaumstoff
LBNC (ohne Klebeschicht)
LBNCA (mit Klebeschicht)
20~50020~5003
5
10
15
20
A≥B
Physikalische Eigenschaften
MessgrößePrüfverfahrenEinheitLBA (A)LBRA (A)LBNC (A)
DurchgangswiderstandJIS K 6911Ω • cm105 oder weniger104 oder weniger105 oder weniger
OberflächenwiderstandJIS K 6911106 oder weniger105 oder weniger105 oder weniger
DichteJIS K 6767g/cm30.0680.0500.19
HärteSRIS 0101Asker C454515
ZugfestigkeitJIS K 6767kg/cm28.03.75.0
DehnungJIS K 6767%6366150
ReißfestigkeitJIS K 6767kg/cm3.01.65.2
Druckfestigkeit(25%)JIS K 6767kg/cm22.00.80.8
(10%)JIS K 9514kg/cm21.60.60.7
Druckverformungsrest (25%)JIS K 6767%2.82.420
Änderung der Abmessungen unter WärmeeinwirkungJIS K 6767%-0.8-0.6-2.0
Die angegebenen Werte dienen nur zu Referenzzwecken und sind unbestätigt.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LBNC-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20]
LBNCA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit oder ohne Dichtungen T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 7 Arbeitstage 10No Adhesive3 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10With Seal3 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Antistatische Schaumstoffplatten/Polyethylenschaum:Verwandte bildanzeige
■Eigenschaften von elektrisch leitfähigem Schaumstoff
•LBNC(LBNCA)
Ähnliches gilt für Chloroprenkautschukschaum: sehr ausgeglichene Eigenschaften hinsichtlich der Öl- und Wasserbeständigkeit. Ausgezeichnete allgemeine physikalische Eigenschaften, daher für zahlreiche Anwendungsgebiete in der Industrie geeignet.
* Dichtungen sind nicht leitend

Anwendungsbeispiel

Antistatische Schaumstoffplatten/Polyethylenschaum:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Conductive Chloroprene Rubber Sponge Farbe (Vorderseite) Black Ausführung Antistatic Sponge Sheets

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support