Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Farbe | Klebstoff (Ausführung mit Klebeschicht) | ||
ohne Klebeschicht | Klebstoff | Vorderseite | Rückseite | ||
RBDBB | RBDBBT | Chloropren-Kunstkautschuk | Schwarz | elektrisch leitfähige Klebstoffe | |
RBDGG | RBDGGT | Nitrilkautschuk | gruen | ||
RBDGB | RBDGBT | gruen | Schwarz | ||
RBDHB | RBDHBT | Leitfähiges NBR | Schwarz | Hochleitfähige Klebstoffe |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T |
RBDBB | - | 2000 | - | 1000 | - | 2 |
Teilenummer | - | A | - | B |
RBDHB2 | - | 200 | - | 100 |
Teilenummer | 10mm-Schritte | Auswahl T | |
A | B | ||
RBDBB, RBDBBT | 50~5000 | 50~1000 | 1 2 3 |
RBDGG, RBDGGT | 1 2 | ||
RBDGB, RBDGBT | 2 |
Teilenummer | 1mm-Schritte (A≥B) | ||
Ausführung | T | A | B |
RBDHB RBDHBT | 2 | 10~900 | 10~900 |
Artikel | Einheit | RBDBB | RBDGG | RBDGB | RBDHB |
Relative Dichte | - | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.35 |
Härte | Shore A | 70 | 65 | ||
Dehnung | % | 380 | 670 | 460 | 500 |
Zugfestigkeit | MPa | 10.2 | 11.1 | 9.6 | 8.1 |
Reißfestigkeit | N/mm | 30 | 34 | 36 | - |
Spezifischer Volumen-Widerstand | Ω • cm | 2.0x105 | 6.86x108 | 1.73x108 | 100 |
Artikel | Einheit | Leitende Klebeschicht RBDBBT, RBDGGT, RBDGBT | Hochleitende Klebeschicht RBDHBT | ||
Dicke | mm | 0.09 (Aluminiumsockelmaterial: 0.03) | 0.03 | ||
* Haftkraft | gf/20mm | rostfreier Stahl | 1150 | rostfreier Stahl | 700 |
ABS | 1350 | ||||
PP | 1200 | ||||
Rückhaltekraft | H (70 °C 1 kg) | 24< | - | ||
Widerstand | Ω | 102 | 0.05 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RBDBB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,2,3] |
RBDBBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,2,3] |
RBDGB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-2 |
RBDGBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-2 |
RBDGG-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,2] |
RBDGGT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,2] |
RBDHB2-[10-900/1]-[10-900/1] |
RBDHBT2-[10-900/1]-[10-900/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | Mit oder ohne Dichtungen | Dichtungsart | Farbe (Vorderseite) | Farbe (Rückseite) | T (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Chloroprene Synthetic Rubber | Non-Adhesive Type | - | Black | Black | 1 ~ 3 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Chloroprene Synthetic Rubber | Adhesive Type | Conductive Adhesive Material | Black | Black | 1 ~ 3 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Nitrile Synthetic Rubber | Non-Adhesive Type | - | Green | Black | 2 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Nitrile Synthetic Rubber | Adhesive Type | Conductive Adhesive Material | Green | Black | 2 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Nitrile Synthetic Rubber | Non-Adhesive Type | - | Green | Green | 1 ~ 2 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Nitrile Synthetic Rubber | Adhesive Type | Conductive Adhesive Material | Green | Green | 1 ~ 2 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | - | Conductive NBR Nitrile Rubber | Non-Adhesive Type | - | Black | Black | 2 | 10 ~ 900 | 10 ~ 900 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | - | Conductive NBR Nitrile Rubber | Adhesive Type | High-Conductive Adhesive Material | Black | Black | 2 | 10 ~ 900 | 10 ~ 900 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Mit oder ohne Dichtungen
Dichtungsart
Farbe (Vorderseite)
Farbe (Rückseite)
T(mm)
A(mm)
B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften