Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |
Aufsatz | Bürste | |
EBRS | EN AW-1050 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. (12µm) |
Teilenummer | - | L |
EBRS10 | - | 500 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | Stückpreis | |||||
Ausführung | H | L50~100 | L101~200 | L201~300 | L301~400 | L401~500 | |
EBRS | 10 | 50~500 | |||||
20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EBRS10-[50-500/1] |
EBRS20-[50-500/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Höhe (H) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 ~ 500 |
Loading...
Ausführung | Neutralization Brushes | T(mm) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe (H)(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften