Erdungsbänder

Erdungsbänder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Es handelt sich um ein Klebeband zur Beseitigung statischer Aufladung von Papierbögen, Folien, usw. [Werkstoff] Es ist eine verkupferte Polyesterfaser.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Erdungsbänder:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
ELTAVersilberte Polyesterfaser
Elektrisch leitfähige Acrylklebstoffschicht

Spezifikationen

Teilenummer-L
ELTA10-500
TeilenummerL 1mm-SchritteTStückpreis
AusführungWL20~100L101~200L201~300L301~400L401~500
ELTA1020~5000.6
25
50

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ELTA10-[20-500/1]
ELTA25-[20-500/1]
ELTA50-[20-500/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
L
(mm)
1 7 Arbeitstage 101020 ~ 500
1 7 Arbeitstage 102520 ~ 500
1 7 Arbeitstage 105020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Copper Plating Polyester Fiber Mit oder ohne Dichtungen With Seal Ausführung Neutralization Tapes
T(mm) 0.6

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support