Gummi-Metallelemente / konisch / Außengewinde/Augplatte, rostfreier Stahl / konisch / Silikon

Zurück zur Kategorie Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen>

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

  Material
Grundkörper: Silikon
Befestigungsteil: EN-JS 1.4301 äquiv.
  Zubehör:
Sechskantmutter: EN 1.4301 äquiv.
Je 1 Federscheibe:
EN 1.4301 äquiv.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
BGEPG50

Generelle Informationen zu Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

Schwingungsdämpfer - Anschlagpuffer - Vibrationsdämpfer - Gummi-Metall-Puffer - Gummi-Metall-Elemente - Gummischeiben - Sortiment

 

Auswahldetails von Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

- Material: Naturkautschuk (NR), Chloroprenkautschuk (CR), Nitrilkautschuk (NBR), Silikon (SI)

- Montageplatte: Stahl, rostfreier Stahl

- Härte: Shore A45, A60, C19.7, C25.3, C29.8, C30, C38.0, C44, C44.3, C44.5, C50, C52.5

- Eigenschaften: Wetterbeständig, Wasserbeständig, Ölbeständig, Ozonbeständig, elektrisch leitfähig

- Höhe: 3 bis 34 mm

- Gewinde: M4 bis M8

- Last: 1.77 N bis 1225 N

 

Beschreibung / Grundlagen

Gummi Metall Elemente, oder auch Gummi Metall Puffer genannt, dienen grundsätzlich der Schwingung- und Vibrationsdämpfung. Sie dienen nicht nur der Reduzierung von Körperschall (Übertragung von Schwingungen), sondern reduzieren auch die Geräuschbildung nachweislich. Diese Eigenschaft spielt eine zunehmend wichtiger werdende Rolle in der Industrie und dem Maschinenbau, da dort die Lärmreduzierung eine immer größere Rolle spielt.

Die vulkanisierten Gummipuffer sind in der Regel einseitig oder beidseitig mit Montageplatten versehen. Die Montageplatten sind mit Innengewinde, Außengewinde oder mit Durchgangsbohrungen versehen. Je nach Montageanforderung bietet MISUMI den passenden Vibrationsdämpfer.
Einen schwingungsdämpfenden Gummi bietet MISUMI in verschiedenen Materialien, mit unterschiedlichen Vorteilen und Eigenschaften. Nicht nur die jeweiligen Belastungen und Schwingungsfrequenzen sind bei der Auswahl von Gummipuffern zu beachten, auch die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse (z.B. Ölbeständigkeit) spielt, je nach Applikation eine wichtige Rolle. Auch die Bauform des Dämpfungswerkstoffes beeinflusst die Dämpfercharakteristik, die eine degressive oder eine progressive Dämpfwirkung entfalten kann. Es ist zu beachten, dass Vibrationsdämpfern keine komplette Isolation und Entkopplung von Schwingungen ermöglichen, diese jedoch starke Reduzierung. Weitere Details finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Eine Übersicht der unterschiedlichen Vibrationsdämpfer und Materialien finden Sie im Auswahlverfahren als PDF.

Gummi Metall Elemente werden häufig zur Vibrations- und Geräuschreduzierung in den unterschiedlichsten Applikationen, in nahezu allen Industriezweigen verwendet. Motoren, Pumpen und andere schwingungserzeugende Aggregate werden oft mit Vibrationsdämpfer elastisch gelagert.

Naturkautschuk (NR)
Gummi Metall Elemente aus Naturkautschuk bieten den Vorteil, dass sie bei inneren Walkarbeit eine geringe eigene Wärmeentwicklung (geringer „heat-build-up“ Werte) bilden. Jedoch sollte ein Vibrationsdämpfer aus Naturkautschuk nicht in Kontakt mit Öl kommen, da dies den Gummipuffer aufquellen und porös werden lässt, was die Dämpfungseigenschaften verringern kann.

Chloroprenkautschuk (CR)
Vibrationsdämpfer aus Chloroprenkautschuk besitzen eine sehr gute Wetterbeständigkeit und gute Öl- und Ozonbeständigkeit. Allerdings weisen Gummipuffer aus Chloroprenkautschuk nur eine begrenzte Beständigkeit gegen Wasser auf.

Nitrilkautschuk (NBR)
Gummipuffer aus Nitrilkautschuk besitzen den Vorteil der hohen Reißfestigkeit und Abriebsfestigkeit. Zudem weisen Gummipuffer aus Nitrilkautschuk eine gute Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe, Fetten und Ölen auf. Dadurch bedingt wird dieser Werkstoff häufig für Dichtungen verwendet, da er zudem eine gute Temperaturbeständigkeit aufweist. Des Weiteren sind Vibrationsdämpfer aus Nitrilkautschuk elektrisch leitfähig.

Silikon und Silikon-Gel (SI)
Gummi Metall Lager aus Silikon sind im Gegenzug zu den anderen Werkstoffen sehr temperaturbeständig, wasserbeständig und langlebig. Vibrationsdämpfer aus Silikonkautschuk besitzen zudem eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Silikon ist ein weicher Werkstoff, der sehr gute Dämpfungseigenschaften besitzt, der jedoch nur eine geringe Stützkraft aufnehmen kann.
Weitere Informationen über die Härte der unterschiedlichen Kautschuke finden Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit Augplatte und Innengewinde - Schwingungsdämpfer auf Grundplatten

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer Innengewinde und Augplatte  
(1) Schraube, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit Augplatte und Außengewinde - Vibrationsdämpfer auf Grundplatten

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer Aussengewinde und Augplatte
(1) Mutter, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit Außengewinde und Innengewinde

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer mit Gewinde
(1) Schraube, (2) Montageplatte, (3) Grundplatte (meviy), (4) Mutter

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit beidseitigem Innengewinde

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer mit Aussengewinde
(1) Mutter, (2) Montageplatte, (3) Grundplatte (meviy)

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGELP006
BGELP014
BGELP020
BGELP050
BGELP100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last
(N)
[H] Höhe
(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube Zulässiger Lastbereich
(N)
Zulässiger Frequenzbereich
(Hz)
Federkonstante
(N/mm)
Farbe

20.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.8412M40.49~7.8423~6.17milchweiss

23.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

23.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1031.8522M612.25~31.8522~10.68hellgrün

22.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1073.5022M631.85~73.5019~20.67hellorange

22.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122.522M673.50~122.5017~40.18hellblau

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerD1D2H1H2t ℓ M
(Regelgewinde)
W1xW2hP
AusführungNr.
BGELP00612181211215440x24Ø430
01420251716220652x32Ø640
02024302221218660x36Langloch 4.2 x 646
050
100
 
TeilenummerBetriebslast N {kgf}Federkonstante
N/mm {kgf/mm} ± 20 %
HärteVerwendete FrequenzGehäusefarbeStückpreis
AusführungNr.Asker CEindringtiefeHz
BGELP0060.49~7.84 {0.50~0.80}6.17 {0.63}-64.723~Milchig Weiß 
0147.84~19.60 {0.80~2.00}9.31 {0.95}-60.720~Milchig Weiß 
02012.25~31.85 {1.25~3.25}10.68 {1.09}-44.022~Hellgrün 
05031.85~73.50 {3.25~7.50}20.67 {2.11}25.3-19~Hellorange
10073.50~122.50 {7.50~12.50}40.18 {4.10}44.5-17~Hellblau
Härte: Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen. Penetration: JIS K2207, Asker C: JIS S6050 Siehe S. 391
kgf=Nx0.101972

Weitere Informationen

Geldämpfer/Einseitig mit Gewinde/Einseitig mit Anschlagplatte:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Silikon Ausführung - Montage Gewinde, Platte Betriebseigenschaften Haltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit
Ausführung - Geldämpfer Runde Form Betriebstemperaturbereich(°C) -40::200

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Können die Gummipuffer auf Zug beansprucht werden?

Antwort:

Gummipuffer oder Gummi Metall Elemente sollten nicht auf Zug beansprucht werden. Hierbei kann es passieren, dass die vulkanisierte Halteplatte von dem Dämpfungsmaterial abgetrennt wird. Daher sollten Vibrationsdämpfer nur in Konstruktionen verwendet werden, die ihn auf Druck beanspruchen. Dies gewährleistet, dass der Vibrationsdämpfer keinen Dauerbruch erleidet.

Frage:

Gibt es Ölbeständige Gummipuffer?

Antwort:

In einer Umgebung mit ölhaltigen Substanzen kann ein Gummi Metall Puffer aus Nitrilkautschuk (NBR) eingesetzt werden. Da dieser Werkstoff ölbeständig ist, wird er sehr häufig für Dichtungen verwendet. Andere Werkstoffe können in Kontakt mit Fetten oder Ölen aufquellen, was den Gummipuffer früher versagen und ihn seine dämpfenden Eigenschaften verlieren lässt.

Frage:

Welcher Gummipuffer kann in Wasserdampf verwendet werden?

Antwort:

Hier kann ein Gummi Metall Puffer aus Silikonkautschuk oder Silikon-Gel verwendet werden. Dieser ist sehr Wasserbeständig und besitz sehr gute Dämpfungseigenschaften. Ähnlich wie in sanitären Anlagen ist dieser Werkstoff sehr Alterungsbeständig, Chemikalienbeständig und temperaturbeständig.

Frage:

Wie hoch ist die zulässige Betriebstemperatur von Gummi Metall Puffer aus Silikon?

Antwort:

Die maximale Temperaturbeständigkeit bei Gummipuffer aus Silikon liegt bei ca. 200°C. Es ist zu empfehlen die Temperaturbeständigkeit bei dem jeweiligen Produkt zu prüfen. Diese finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support