Gummi-Metallelemente / zylindrisch, abgestuft / Innengewinde / zylindrisch, abgestuft / CR, NBR leitfähig

Gummi-Metallelemente / zylindrisch, abgestuft / Innengewinde / zylindrisch, abgestuft / CR, NBR leitfähig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Zurück zur Kategorie Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

■Bolzen mit Gewindebohrung und Gewinde
Ausführung Werkstoff Härte Zubehör
GrundkörperMetallbefestigung
DBGONALeitfähiger NitrilkautschukEN 1.4301 äquiv.Shore A60Mutter und Federring (1 Stk.)
EBGONAChloropren-Gummi
 
 ■ Gewindebolzen, Plattenmontage
Ausführung Werkstoff Härte
GrundkörperMetallbefestigung
DBGONPLeitfähiger NitrilkautschukEN 1.4301 äquiv.Shore A60
EBGONPChloropren-Gummi

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
DBGONA15150

Generelle Informationen zu Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

Schwingungsdämpfer - Anschlagpuffer - Vibrationsdämpfer - Gummi-Metall-Puffer - Gummi-Metall-Elemente - Gummischeiben - Sortiment

 

Auswahldetails von Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

- Material: Naturkautschuk (NR), Chloroprenkautschuk (CR), Nitrilkautschuk (NBR), Silikon (SI)

- Montageplatte: Stahl, rostfreier Stahl

- Härte: Shore A45, A60, C19.7, C25.3, C29.8, C30, C38.0, C44, C44.3, C44.5, C50, C52.5

- Eigenschaften: Wetterbeständig, Wasserbeständig, Ölbeständig, Ozonbeständig, elektrisch leitfähig

- Höhe: 3 bis 34 mm

- Gewinde: M4 bis M8

- Last: 1.77 N bis 1225 N

 

Beschreibung / Grundlagen

Gummi Metall Elemente, oder auch Gummi Metall Puffer genannt, dienen grundsätzlich der Schwingung- und Vibrationsdämpfung. Sie dienen nicht nur der Reduzierung von Körperschall (Übertragung von Schwingungen), sondern reduzieren auch die Geräuschbildung nachweislich. Diese Eigenschaft spielt eine zunehmend wichtiger werdende Rolle in der Industrie und dem Maschinenbau, da dort die Lärmreduzierung eine immer größere Rolle spielt.

Die vulkanisierten Gummipuffer sind in der Regel einseitig oder beidseitig mit Montageplatten versehen. Die Montageplatten sind mit Innengewinde, Außengewinde oder mit Durchgangsbohrungen versehen. Je nach Montageanforderung bietet MISUMI den passenden Vibrationsdämpfer.
Einen schwingungsdämpfenden Gummi bietet MISUMI in verschiedenen Materialien, mit unterschiedlichen Vorteilen und Eigenschaften. Nicht nur die jeweiligen Belastungen und Schwingungsfrequenzen sind bei der Auswahl von Gummipuffern zu beachten, auch die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse (z.B. Ölbeständigkeit) spielt, je nach Applikation eine wichtige Rolle. Auch die Bauform des Dämpfungswerkstoffes beeinflusst die Dämpfercharakteristik, die eine degressive oder eine progressive Dämpfwirkung entfalten kann. Es ist zu beachten, dass Vibrationsdämpfern keine komplette Isolation und Entkopplung von Schwingungen ermöglichen, diese jedoch starke Reduzierung. Weitere Details finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Eine Übersicht der unterschiedlichen Vibrationsdämpfer und Materialien finden Sie im Auswahlverfahren als PDF.

Gummi Metall Elemente werden häufig zur Vibrations- und Geräuschreduzierung in den unterschiedlichsten Applikationen, in nahezu allen Industriezweigen verwendet. Motoren, Pumpen und andere schwingungserzeugende Aggregate werden oft mit Vibrationsdämpfer elastisch gelagert.

Naturkautschuk (NR)
Gummi Metall Elemente aus Naturkautschuk bieten den Vorteil, dass sie bei inneren Walkarbeit eine geringe eigene Wärmeentwicklung (geringer „heat-build-up“ Werte) bilden. Jedoch sollte ein Vibrationsdämpfer aus Naturkautschuk nicht in Kontakt mit Öl kommen, da dies den Gummipuffer aufquellen und porös werden lässt, was die Dämpfungseigenschaften verringern kann.

Chloroprenkautschuk (CR)
Vibrationsdämpfer aus Chloroprenkautschuk besitzen eine sehr gute Wetterbeständigkeit und gute Öl- und Ozonbeständigkeit. Allerdings weisen Gummipuffer aus Chloroprenkautschuk nur eine begrenzte Beständigkeit gegen Wasser auf.

Nitrilkautschuk (NBR)
Gummipuffer aus Nitrilkautschuk besitzen den Vorteil der hohen Reißfestigkeit und Abriebsfestigkeit. Zudem weisen Gummipuffer aus Nitrilkautschuk eine gute Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe, Fetten und Ölen auf. Dadurch bedingt wird dieser Werkstoff häufig für Dichtungen verwendet, da er zudem eine gute Temperaturbeständigkeit aufweist. Des Weiteren sind Vibrationsdämpfer aus Nitrilkautschuk elektrisch leitfähig.

Silikon und Silikon-Gel (SI)
Gummi Metall Lager aus Silikon sind im Gegenzug zu den anderen Werkstoffen sehr temperaturbeständig, wasserbeständig und langlebig. Vibrationsdämpfer aus Silikonkautschuk besitzen zudem eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Silikon ist ein weicher Werkstoff, der sehr gute Dämpfungseigenschaften besitzt, der jedoch nur eine geringe Stützkraft aufnehmen kann.
Weitere Informationen über die Härte der unterschiedlichen Kautschuke finden Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit Augplatte und Innengewinde - Schwingungsdämpfer auf Grundplatten

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer Innengewinde und Augplatte  
(1) Schraube, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit Augplatte und Außengewinde - Vibrationsdämpfer auf Grundplatten

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer Aussengewinde und Augplatte
(1) Mutter, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit Außengewinde und Innengewinde

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer mit Gewinde
(1) Schraube, (2) Montageplatte, (3) Grundplatte (meviy), (4) Mutter

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit beidseitigem Innengewinde

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer mit Aussengewinde
(1) Mutter, (2) Montageplatte, (3) Grundplatte (meviy)

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DBGONA12160
DBGONA15150
DBGONA20150
DBGONA20200
DBGONA25180
DBGONA30180
DBGONA40250
DBGONP20150
DBGONP20200
DBGONP25180
DBGONP30180
DBGONP40250
EBGONA12160
EBGONA15150
EBGONA20150
EBGONA20200
EBGONA25180
EBGONA30180
EBGONA40250
EBGONP20150
EBGONP20200
EBGONP25180
EBGONP30180
EBGONP40250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff - Schwingungsdämpfer Max. zulässige Last
(N)
[H] Höhe
(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube Ausführung - Montage Betriebseigenschaften Betriebstemperaturbereich
(°C)
Zulässiger Lastbereich
(N)
Federkonstante
(N/mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)

9.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk7816M5Mit Gewinde, mit InnengewindeElektrische Leitfähigkeit-30~786212

9.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk13015M5Mit Gewinde, mit InnengewindeElektrische Leitfähigkeit-59~13011015

10.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk16015M6Mit Gewinde, mit InnengewindeElektrische Leitfähigkeit-98~16018020

10.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk9820M6Mit Gewinde, mit InnengewindeElektrische Leitfähigkeit-59~988820

11.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk28018M6Mit Gewinde, mit InnengewindeElektrische Leitfähigkeit-147~28022025

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----------

16.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk70025M8Mit Gewinde, mit InnengewindeElektrische Leitfähigkeit-363~70034040

10.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk16015M6Mit Gewinde, mit Anschlagausführung mit PlatteElektrische Leitfähigkeit-98~16018020

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----------

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk28018M6Mit Gewinde, mit Anschlagausführung mit PlatteElektrische Leitfähigkeit-147~28022025

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk83018M8Mit Gewinde, mit Anschlagausführung mit PlatteElektrische Leitfähigkeit-415~83061030

18.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk70025M8Mit Gewinde, mit Anschlagausführung mit PlatteElektrische Leitfähigkeit-363~70034040

9.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren] Chloropren-Gummi7816M5Mit Gewinde, mit InnengewindeHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7030~786212

9.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren] Chloropren-Gummi13015M5Mit Gewinde, mit InnengewindeHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7059~13011015

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi16015M6Mit Gewinde, mit InnengewindeHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7098~16018020

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi9820M6Mit Gewinde, mit InnengewindeHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7059~988820

10.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi28018M6Mit Gewinde, mit InnengewindeHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70147~28022025

11.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren] Chloropren-Gummi83018M8Mit Gewinde, mit InnengewindeHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70415~83061030

15.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren] Chloropren-Gummi70025M8Mit Gewinde, mit InnengewindeHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70363~70034040

10.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren] Chloropren-Gummi16015M6Mit Gewinde, mit Anschlagausführung mit PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7098~16018020

10.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi9820M6Mit Gewinde, mit Anschlagausführung mit PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7059~988820

11.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren] Chloropren-Gummi28018M6Mit Gewinde, mit Anschlagausführung mit PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70147~28022025

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi83018M8Mit Gewinde, mit Anschlagausführung mit PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70415~83061030

17.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren] Chloropren-Gummi70025M8Mit Gewinde, mit Anschlagausführung mit PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70363~70034040

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerD1D2H1H2t ℓ 1SM
(Regelgewinde)
 ℓ 2W1xW2hPZulässige Last N {kgf}Nutzlast N {kgf}Federkonstante N/mm {kgf/cm}Zulässige Last N {kgf} in X-RichtungSteifigkeitsverhältnis kx/kz
AusführungNr.

Bolzen mit Gewindebohrung und Gewinde
DBGONA
EBGONA

Bolzen mit Gewindebohrung, Plattenmontage
DBGONP
EBGONP
1216012101612.02.0131154.5---110 {11}30~78 {3~8}62 {63}25 {2.5}0.2
1515015121511.01612160 {16}59~130 {6~13}110 {110}34 {3.5}0.24
201502015136549x206.5x8.5
Langloch
36280 {29}98~160 {10~16}180 {180}69 {7}0.18
202002016.0180 {18}59~98 {6~10}88 {90}49 {5}0.22
2518025201813.42.32016656x2542580 {59}147~280 {15~29}220 {220}98 {10}0.19
3018030251813.4232087.262x30481700 {170}415~830 {43~85}610 {620}250 {25}0.16
4025040342520.4332576x409x11
Langloch
601420 {145}363~700 {37~71}340 {350}340 {35}0.23
Auswahl- und Befestigungsverfahren, Eigenschaften sowie Vorsichtsmaßnahmen siehe  >>  S. 460
 

Weitere Informationen

Leitfähige Kautschuk-Schwingungsdämpfer/Eins. mit Außengewinde/Eins. mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung - Kautschukdämpfer Runde Form Härte(Shore A) 60 Farbe Schwarz

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Können die Gummipuffer auf Zug beansprucht werden?

Antwort:

Gummipuffer oder Gummi Metall Elemente sollten nicht auf Zug beansprucht werden. Hierbei kann es passieren, dass die vulkanisierte Halteplatte von dem Dämpfungsmaterial abgetrennt wird. Daher sollten Vibrationsdämpfer nur in Konstruktionen verwendet werden, die ihn auf Druck beanspruchen. Dies gewährleistet, dass der Vibrationsdämpfer keinen Dauerbruch erleidet.

Frage:

Gibt es Ölbeständige Gummipuffer?

Antwort:

In einer Umgebung mit ölhaltigen Substanzen kann ein Gummi Metall Puffer aus Nitrilkautschuk (NBR) eingesetzt werden. Da dieser Werkstoff ölbeständig ist, wird er sehr häufig für Dichtungen verwendet. Andere Werkstoffe können in Kontakt mit Fetten oder Ölen aufquellen, was den Gummipuffer früher versagen und ihn seine dämpfenden Eigenschaften verlieren lässt.

Frage:

Welcher Gummipuffer kann in Wasserdampf verwendet werden?

Antwort:

Hier kann ein Gummi Metall Puffer aus Silikonkautschuk oder Silikon-Gel verwendet werden. Dieser ist sehr Wasserbeständig und besitz sehr gute Dämpfungseigenschaften. Ähnlich wie in sanitären Anlagen ist dieser Werkstoff sehr Alterungsbeständig, Chemikalienbeständig und temperaturbeständig.

Frage:

Wie hoch ist die zulässige Betriebstemperatur von Gummi Metall Puffer aus Silikon?

Antwort:

Die maximale Temperaturbeständigkeit bei Gummipuffer aus Silikon liegt bei ca. 200°C. Es ist zu empfehlen die Temperaturbeständigkeit bei dem jeweiligen Produkt zu prüfen. Diese finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support