Elastomer-Puffer / ASGC / Schaumstoff wählbar / massiv, / Durchgangsbohrung / AD 8-50 / Länge 10-500

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungDurchgangs-bohrungohne BohrungWerkstoff
L
vorgefertigt
ASGCCXGCChloroprenkautschuk-Schaumstoff
ASGPCXGPEthylen-kautschukschaum
ASGACXGASilikonkautschuk-Schaumstoff
Maß L konfigurierbarFASGCFCXGCChloroprenkautschuk-Schaumstoff
FASGPFCXGPEthylen-kautschukschaum
FASGAFCXGASilikonkautschuk-Schaumstoff

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L
CXGC10
FASGP30
-
-
40
185

Generelle Informationen zu Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Gummischeibe - Gummihülse mit Senkbohrung - Gummihülse - Gummidämpfer abgerundet - Schaumstoffscheibe - Schaumstoffhülse

 

Auswahldetails von Gummischeiben / Gummihülsen

- Material: wärmebeständiges, antistatisches, abriebfester, sehr abriebfester, rückprallarmer Polyurethankautschuk (PU / PUR), Vulkollan, Keramik-Polyurethankautschuk, Nitrilkautschuk (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Ethylenkautschuk (EPDM), Silikonkautschuk (SI), Flourkautschuk (FPM), Hartgummi, Butylkautschuk (IIR), Kautschuk, Nitrilkautschuk-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff (EPDM-Schaumstoff), EPT-Dichtungswerkstoff, Silikonkautschuk-Schaumstoff, Flourkautschuk-Schaumstoff, Spezieller Polyurethanschaum (SOFRAS), Polyesterfilz, Polyesterfilz

- Härte: Asker C5 bis C35, Asker F75 bis F85, Shore A15 bis A95

- Ausführungen: Scheiben mit Bohrung, Hülsen mit Bohrung, Hülsen ohne Bohrung, Hülsen mit Senkbohrung, Hülsen mit Außengewinde, Hülsen mit Bund, Dämpfer mit runder Spitze, Dämpfer mit konischer Spitze

- Innendurchmesser: bis 80 mm

- Außendurchmesser: 6 bis 100 mm

- Länge: 1 bis 10 mm (Scheiben), 10 bis 500 mm (Hülsen)

 

Beschreibung / Grundlagen

Gummischeiben und Gummihülsen, auch Gummipuffer genannt, dienen grundsätzlich der Vibrationsdämpfung und Aufpralldämpfung. Gummihülsen werden in der Industrie häufig als Anschlagpuffer verwendet. Gummischeiben finden gelegentlich auch Verwendung als Dichtung.
Scheiben und Hülsen aus Gummi oder Kautschuk sind in unterschiedlichen Materialien und Härten wählbar.

 

Während Gummischeiben häufig zur Abdichtung verwendet werden, werden Gummihülsen vermehrt als Gummipuffer, Anschlagpuffer oder Elastomerdämpfer verwendet. Eine derartige Gummihülse bietet MISUMI bereits als Gummipuffer mit Außengewinde oder Senkbohrung zur Befestigung an.
Der Gummipuffer ist auch erhältlich mit einer vulkanisierten Metallhülse, die nicht nur eine feste Montage ermöglicht, sondern auch spielfrei in der Gummihülse sitzt. Diese Metallhülsen für Gummipuffer sind auch separat erhältlich. Neben dem Material der Gummipuffer ist für die Dämpfungscharakteristik auch die Form des Anschlagpuffers verantwortlich. Konische oder abgerundete Gummipuffer können zudem eine progressive Dämpfungskurve entwickeln, die dadurch eine ansteigende Dämpfung entwickelt.

 

Je nach Anwendung und Umgebungseinflüssen bietet MISUMI Gummischeiben und Gummihülsen in unterschiedlichen Grundmaterialien mit der passenden Widerstandsfähigkeit an. Eine Übersicht der Verwendungszwecke des jeweiligen Kautschuks finden Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF.
Die Gummipuffer aus Polyurethankautschuk sind auch antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Gummischeiben und Gummihülsen verhindert eine statische Aufladung. Hierdurch können Schäden an elektronischen Bauteilen vermieden werden.
Für Anwendungen mit hohen Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk, welches Temperaturen von ca. +120°C standhalten kann (weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen).
Vulkollan ist hingegen ein sehr abriebfestes Polyurethan, welches eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit gegenüber herkömmlichem Polyurethan aufweist.
Keramische Polyurethanscheiben und Hülsen enthalten Keramikpartikel. Trotz einer geringen Shore-Härte können diese mittels einer maschinellen Bearbeitung eine glatte Oberfläche erhalten.
Schaumstoffscheiben und Schaumstoffhülsen hat MISUMI ebenfalls im Sortiment. Diese können neben dämpfende auch dichtende Eigenschaften besitzen. Dies gelingt den Schaumstoffscheiben aufgrund der geschlossenen oder halbgeschlossenen Poren (EPT Sealer) im inneren des Materials. Bei halbgeschlossenen Poren werden die Poren bei Belastung abdichtend geschlossen. Daher ist bei Schaumstoffen die Art der Poren stets zu beachten, um je nach Anwendungsfall den passenden Schaumstoff zu wählen. Eine Auswahlhilfe finden Sie in diesem Link.
Weitere Eigenschaften von Kautschuken und Schaumstoffen finden Sie in den Eigenschaften als PDF.
Zusätzlich zu den zuvor genannten Grundmaterialien bietet der MISUMI Onlineshop auch Filzscheiben und Filzhülsen an. Filz besitzt die Eigenschaft der Kapillarwirkung und kann Flüssigkeiten wie Öl aufnehmen und abgeben. Zudem ist Filz schonend zu empfindlichen Oberflächen und wird häufig zum Polieren von Oberflächen verwendet.

 

Für eine beidseitige Befestigung für die Vibrationsdämpfung kann auch ein Gummi-Metall-Element in Frage kommen.
MISUMI bietet vibrationsdämpfende und aufpralldämpfende Materialien ebenfalls in Form von Platten an.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Gummilaufrolle mit Gummihülse - Gummilaufrolle mit Tragrolle - Tragrolle mit Achse - Laufdraht

Anwendungsbeispiel Gummilaufrolle
(1) Gummihülse, (2) Tragrolle, (3) Achse / Welle, (4) Draht

Anwendungsbeispiel-Zylinder Anschlagpuffer - Zylinder Endanschlag - Gummipuffer - Gummipuffer für Zylinder -

Anwendungsbeispiel Zylinder Anschlagpuffer
(1) Gummischeibe, (2) Schnellsteckkupplung, (3) Pneumatik-Zylinder

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ASGA15-10
ASGA15-15
ASGA15-20
ASGA15-25
ASGA15-30
ASGA15-35
ASGA15-40
ASGA15-45
ASGA15-50
ASGA15-100
ASGA15-200
ASGA20-10
ASGA20-15
ASGA20-20
ASGA20-25
ASGA20-30
ASGA20-35
ASGA20-40
ASGA20-45
ASGA20-50
ASGA20-100
ASGA20-200
ASGA25-10
ASGA25-15
ASGA25-20
ASGA25-25
ASGA25-30
ASGA25-35
ASGA25-40
ASGA25-45
ASGA25-50
ASGA25-100
ASGA25-200
ASGA30-10
ASGA30-15
ASGA30-20
ASGA30-25
ASGA30-30
ASGA30-35
ASGA30-40
ASGA30-45
ASGA30-50
ASGA30-100
ASGA30-200
ASGA30-500
ASGA40-50
ASGA40-100
ASGA40-200
ASGA40-500
ASGC15-10
ASGC15-15
ASGC15-20
ASGC15-25
ASGC15-30
ASGC15-35
ASGC15-40
ASGC15-45
ASGC15-50
ASGC15-100
ASGC15-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung [D] Aussendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)

5.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1510

5.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1515

5.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1520

5.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1525

5.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1530

5.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1535

5.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1540

5.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1545

6.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1550

7.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung15100

11.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung15200

5.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2010

6.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2015

6.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2020

6.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2025

6.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2030

6.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2035

6.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2040

6.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2045

7.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2050

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung20100

13.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung20200

5.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2510

6.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2515

6.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2520

6.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2525

7.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2530

7.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2535

7.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2540

7.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2545

7.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung2550

9.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung25100

14.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung25200

6.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung3010

6.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung3015

7.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung3020

7.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung3025

8.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung3030

8.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung3035

8.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung3040

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung3045

9.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung3050

11.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung30100

16.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung30200

27.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung30500

11.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung4050

14.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung40100

19.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung40200

36.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silikonkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung40500

2.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1510

2.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1515

3.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1520

3.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1525

3.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1530

3.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1535

3.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1540

3.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1545

3.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung1550

4.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung15100

6.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chloroprenkautschuk-Schaumstoffmit Durchgangsbohrung15200

Loading...

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■L frei wählbar
TeilenummerL auswählenVStückpreis
AusführungDL10L15L20L25L30L35L40L45L50L100L200L500
Durchgangs-bohrung
ASGC (Chloropren)
ASGP (EPDM)

ohne Bohrung
CXGC (Chloropren)
CXGP (EPDM)
8101520253035404550100200 -           -
10101520253035404550100200            
15101520253035404550100200 7           
20101520253035404550100200 8.5           
25101520253035404550100200 10           
3010152025303540455010020050013            
40        50100200500--------    
50         10020050016-   
Durchgangs-bohrung
ASGA (Silikon)

ohne Bohrung
CXGA (Silikon)
8101520253035404550100200 -           -
10101520253035404550100200            
15101520253035404550100200 7           
20101520253035404550100200 8.5           
25101520253035404550100200 10           
3010152025303540455010020050013            
40        50100200500--------    
D = 8 oder 10 nur bei Ausführung ohne Bohrung verfügbar.
■L konfigurierbar
TeilenummerL 1mm-SchritteVStückpreis
AusführungDL10~20L21~40L41~60L61~80L81~100L101~150L151~200
Durchgangs-bohrung
FASGC (Chloropren)
FASGP (EPDM)

ohne Bohrung
FCXGC (Chloropren)
FCXGP (EPDM)
810~200-       
10       
157       
208.5       
2510       
3013       
40       
5016       
Durchgangs-bohrung
FASGA (Silikon)

ohne Bohrung
FCXGA (Silikon)
810~200-       
10       
157       
208.5       
2510       
3013       
40       
D = 8 oder 10 nur bei Ausführung ohne Bohrung verfügbar.

Grundlegende Informationen

Form Hülsen (Dicke >10 mm) Werkstoffgruppe Schaumstoff

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit. Allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, jedoch ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Frage:

Welcher Gummi ist widerstandsfähig?

Antwort:

Ein abriebfester Werkstoff ist Vulkollan, der eine ca. sechsfach höhere Abriebsfestigkeit besitzt als herkömmlicher Polyurethan-Werkstoff. Gerade für Anwendungen in denen hoher Abrieb erwartet wird, eignet sich Vulkollan gut.

Frage:

Welche Gummischeibe ist Ölbeständig?

Antwort:

Eine Gummischeibe aus Nitrilkautschuk (NBR) ist gut beständig gegen verschiedene Öle. Dieser Werkstoff wird häufig als Dichtung verwendet, da er zudem eine gute Wärmebeständigkeit sowie Abriebsfestigkeit aufweist.

Frage:

Kann eine Gummihülse geklebt werden?

Antwort:

Eine Gummihülse oder Gummischeibe kann eingeklebt oder festgeklebt werden. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass der richtige Klebstoff im Bezug auf den Werkstoff des Elastomers gewählt wird. Wird dies nicht beachtet, kann der Klebstoff seine Wirkung nicht entfalten oder das Elastomer angreifen und zersetzen. Zudem sollte der Klebstoff die jeweilige Eigenschaft des Werkstoffes unterstützen, z.B. Antistatik oder Temperaturbeständigkeit.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support