Augenplatten aus Edelstahl

Augenplatten aus Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Referenz-Arbeitslast: 20 kg. [Werkstoff] Edelstahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKC

Augenplatten aus Edelstahl:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.4301 äquiv.
  Zubehör: Flachkopfschraube M4-5, 2 Stück. (EN 1.4301 äquiv.)

Spezifikationen

Teilenummer
TKC
TeilenummerMasseNutzlastStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 19 Stk.20 ~ 49 Stk.50 ~ 99 Stk.100 ~ 200 Stk.
TKC7g20kg
Die Referenz-Nutzlast dient nur zu Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TKC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Referenz-Nutzlast(kg) 20 Ringmaß innen(mm) 9

Sie befinden sich auf der Seite für Augenplatten aus Edelstahl, die Teilenummer ist TKC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKC.

Ergänzungsartikel

Technischer Support