Schmiernippel / 67,5°-Typ

Schmiernippel / 67,5°-Typ
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein 67,5° Typ Schmiernippel. [Werkstoff] EN 1.4305 Equiv. und Automatenmessing (EN CW614N Equiv.).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schmiernippel/67.5 Grad:Verwandte bildanzeige
  Material: Automatenmessing (EN CW614N äquiv. BD)
  Oberflächenbehandlung: Vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
GPA6A
BLIJ16
BLMS3
TeilenummerdHLEBGPA, GPB, GPCGPAS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 99 Stk.100 ~ 500 Stk.1 ~ 99 Stk.100 ~ 200 Stk.
GPA
GPAS
6M6xP0.7513.55-7    
6AM6xP1.013.55-7    
1R(PT)1/8209-10    
2R(PT)1/42512-14    
GPB6M6xP0.7516.55108  --
6AM6xP1.016.55108  --
1R(PT)1/821.5812.510  --
2R(PT)1/4251114.214  --
GPC6M6xP0.7517.5510.28  --
6AM6xP1.017.5510.28  --
1R(PT)1/821.5812.510  --
2R(PT)1/4251114.214  --
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GPB1
GPB2
GPB6
GPB6A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø Gewindesteigung
(mm)

1.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R(PT)1/8-

2.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R(PT)1/4-

1.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M61.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Free-cutting Brass (EN CW601N Equiv.0 Brass BD) Schmiernippelform 67.5° Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support