Installations- / Demontagewerkzeuge für Gewindeeinsätze ohne Mitnehmer

Installations- / Demontagewerkzeuge für Gewindeeinsätze ohne Mitnehmer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Wenn Sie ein hochwertiges Gewindeeinsätze benötigen, empfehlen wir Ihnen dieses von MISUMI. Das Gewindeeinsätze in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Auf Lager
Installations-/Demontagewerkzeuge für Gewindeeinsätze ohne Mitnehmer:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-L
TLTS2.5
ENT3
ENTP5
TLTP10
--
 
5
6
 
■Montage-/Demontagewerkzeug
TeilenummerDLStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 3 Stk.4 Stück
TLTP
(Montagewerkzeug)
TLTN
(Demontagewerkzeug)
2.56.069.0  
36.868.5
49.075.8
59.778.6
611.078.1
813.098.4
1015.5104.4
• Bei Entfernung werden die Außengewinde/Gehäuse nicht beschädigt.
• Die Mitnehmer müssen nicht abgebrochen werden. Kein Suchen nach zerbrochenen Mitnehmern oder Überprüfen der Messpositionen.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TLTN2.5
TLTN3
TLTN4
TLTN5
TLTN6
TLTN8
TLTN10
TLTP2.5
TLTP3
TLTP4
TLTP5
TLTP6
TLTP8
TLTP10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominale Anz. Anwendung

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5Removal

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3Removal

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Removal

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5Removal

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6Removal

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8Removal

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Removal

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5Insertion

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Insertion

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5Insertion

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6Insertion

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8Insertion

164.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Insertion

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■ Eigenschaften der selbstschneidenden Gewindeeinsätze
• Geschlitzte, selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Innen- und Außengewinde.
Diese Befestigungen aus verstärktem Material an den Gewindeteilen, mit einer relativ geringen Festigkeit erfordern keine Vorbohrung.

■ Bearbeitung und Vorsichtsmaßnahmen
1. Bohren Sie eine Vorbohrung mit einem geeigneten Durchmesser gemäß der obigen Tabelle in das Werkstück. Bohren Sie bei härteren Werkstoffen eine Vorbohrung mit einem größeren Durchmesser im entsprechenden Bereich.
2. Führen Sie den selbstschneidenden Gewindeeinsatz ganz in die Spitze des Handwerkzeugs ein, mit dem Schlitz nach unten (Abb. 1). Positionieren Sie den Einsatz vertikal in die Vorbohrung, indem Sie den Werkzeuggriff
drehen. (Abb.2)
* Ein zu kleiner Durchmesser der Vorbohrung kann zu einem zu geringen oder ungenauen Winkel führen und die Werkzeuge beschädigen.
*Am Anfang vom Gewindebohren (1 bis 2 Gewindegänge), überprüfen, ob die Werkzeuge gerade mit der Vorbohrung ausgerichtet sind.
Wenn dies nicht der Fall ist, drehen Sie das Werkzeug nicht weiter und richten Sie es erneut aus. Eine Neuausrichtung nach der Hälfte der Gewindebohrung (1/3 bis 1/2) ist zu spät. Drehen Sie während des Bohrvorgangs nicht
in die andere Richtung, da dies zu Schäden führt.
3. Wenn die Bohrung die geplante Tiefe erreicht hat, ziehen Sie den Sechskantteil des Werkzeugs mit einem Schlüssel fest und drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um es vom Werkstück zu trennen. (Abb.3)
* Eine weitere Drehung des Werkzeugs, wenn es bereits Kontakt zum Werkstück hat, kann den selbstschneidenden Teil des Gewindeeinsatzes beschädigen und zu einem lockeren Sitz führen.
4. Ermitteln Sie vor der ersten Verwendung einen passenden Vorbohrungsdurchmesser.
Installations-/Demontagewerkzeuge für Gewindeeinsätze ohne Mitnehmer:Verwandte bildanzeige
■ Verwendung von Schrauben und Muttern
Verwenden Sie eine Sechskantmutter und einen selbstschneidenden
Gewindeeinsatz in einer Verbindung mit Gegenmutter, siehe
unten.
Den ersten Gewindegang oder die 3 Bohrungen nicht mit der
Schraube abdecken. Nach erfolgter Bohrung die Mutter lösen
und dabei den Schraubenkopf halten.
Installations-/Demontagewerkzeuge für Gewindeeinsätze ohne Mitnehmer:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkzeug Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)

Ergänzungsartikel

Technischer Support