Selbstschneidende Gewindeeinsätze / Langloch

Selbstschneidende Gewindeeinsätze / Langloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall / [Material Details] Stahl / EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Gewindeeinsätze benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MISUMI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Leichtmetall. Die Gewindeeinsätze in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Selbstschneidende Gewindeeinsätze/Langloch:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
ENTAutomatenstahlChromatiert
ENTSEN 1.4305 äquiv.-
Die sechswertige Oberflächenverchromung liegt innerhalb der Grenzwerte.

Spezifikationen

Teilenummer-L
TLTS2.5
ENT3
ENTP5
TLTP10
--

5
6

TeilenummerLGewindevorbohrungs-Ø (Referenz)D
(Außengewinde)
ENTENTS
Weicher< Passendes Material> Härter

HartkunststoffGusseisen HB200 ~

Gusseisen ~ HB200
AusführungM (Regelgewinde)Weicher Kunststoff, HartholzLeichtmetall, z. B. Aluminiumlegierung Zugstärke: ~ 350N/mm2Leichtmetall, z. B. Aluminiumlegierung Zugstärke: 350N/mm2AußendurchmesserSteigungStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt


Messing, andere NE-Metalle1 ~ 99 Stk.100~3001 ~ 99 Stk.100~300
 364.5 4.6 4.7 4.8 50.5    
 485.9 6.0 6.1 6.2 6.50.75  
ENT5107.2 7.3 7.5 7.6 81.0  
ENTS6148.8 9.0 9.2 9.4 101.5    
 81510.8 11.0 11.2 11.4 121.5    
 101812.8 13.0 13.2 13.4 141.5    
 122214.8 15.0 15.2 15.4 161.5    
Diesen Artikel nicht für schwierig zu schneidendes, hochfestes Aluminium (Duralumin usw.) verwenden.
Bohren Sie bei härteren Werkstoffen eine Vorbohrung mit einem etwas größeren Durchmesser im entsprechenden Bereich.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ENT3-6
ENT4-8
ENT5-10
ENT6-14
ENT8-15
ENT10-18
ENT12-22
ENTS3-6
ENTS4-8
ENTS5-10
ENTS6-14
ENTS8-15
ENTS10-18
ENTS12-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Automatenstahl3

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Automatenstahl4

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Automatenstahl5

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Automatenstahl6

1.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Automatenstahl8

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Automatenstahl10

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Automatenstahl12

3.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.3

3.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.4

3.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.5

3.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.6

5.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.8

6.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.10

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.12

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■ Eigenschaften der selbstschneidenden Gewindeeinsätze
• Geschlitzte, selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Innen- und Außengewinde.
Diese Befestigungen aus verstärktem Material an den Gewindeteilen, mit einer relativ geringen Festigkeit erfordern keine Vorbohrung.

■ Bearbeitung und Vorsichtsmaßnahmen
1. Bohren Sie eine Vorbohrung mit einem geeigneten Durchmesser gemäß der obigen Tabelle in das Werkstück. Bohren Sie bei härteren Werkstoffen eine Vorbohrung mit einem größeren Durchmesser im entsprechenden Bereich.
2. Führen Sie den selbstschneidenden Gewindeeinsatz ganz in die Spitze des Handwerkzeugs ein, mit dem Schlitz nach unten (Abb. 1). Positionieren Sie den Einsatz vertikal in die Vorbohrung, indem Sie den Werkzeuggriff
drehen. (Abb.2)
* Ein zu kleiner Durchmesser der Vorbohrung kann zu einem zu geringen oder ungenauen Winkel führen und die Werkzeuge beschädigen.
*Am Anfang vom Gewindebohren (1 bis 2 Gewindegänge), überprüfen, ob die Werkzeuge gerade mit der Vorbohrung ausgerichtet sind.
Wenn dies nicht der Fall ist, drehen Sie das Werkzeug nicht weiter und richten Sie es erneut aus. Eine Neuausrichtung nach der Hälfte der Gewindebohrung (1/3 bis 1/2) ist zu spät. Drehen Sie während des Bohrvorgangs nicht
in die andere Richtung, da dies zu Schäden führt.
3. Wenn die Bohrung die geplante Tiefe erreicht hat, ziehen Sie den Sechskantteil des Werkzeugs mit einem Schlüssel fest und drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um es vom Werkstück zu trennen. (Abb.3)
* Eine weitere Drehung des Werkzeugs, wenn es bereits Kontakt zum Werkstück hat, kann den selbstschneidenden Teil des Gewindeeinsatzes beschädigen und zu einem lockeren Sitz führen.
4. Ermitteln Sie vor der ersten Verwendung einen passenden Vorbohrungsdurchmesser.
Selbstschneidende Gewindeeinsätze/Langloch:Verwandte bildanzeige
■ Verwendung von Schrauben und Muttern
Verwenden Sie eine Sechskantmutter und einen selbstschneidenden
Gewindeeinsatz in einer Verbindung mit Gegenmutter, siehe
unten.
Den ersten Gewindegang oder die 3 Bohrungen nicht mit der
Schraube abdecken. Nach erfolgter Bohrung die Mutter lösen
und dabei den Schraubenkopf halten.
Selbstschneidende Gewindeeinsätze/Langloch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Selbstschneidende Gewindeeinsätze Anwendung Leichtmetall Mit Schraube Regelgewinde
Kerbe Nicht im Lieferumfang Modell Langloch Betriebsumgebung Fertigungsanlage
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support