Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
RNPN | JIS-SWRH6 | Galvanisch verzinkt |
JNPN | JIS-SWRH6 | Galvanisch verzinkt |
JNSPN | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer | - | L |
RNPN6 NSPN3.2 | - | 20 |
Teilenummer | d (Draht-Ø) | L | L1 | L2 | R | h | D1 (Passender Schaft-Ø) | D2 (Wellenbohrungs-Ø) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~199 | 200~500 | ||||||||
RNPN | 6 | 1.2 | 25.2 | 9.7 | 3.9 | 3 | 1.4 | 6 | 1.5 | ||
8 | 1.6 | 33.8 | 13.1 | 5.3 | 4 | 2.1 | 8 | 1.9 | |||
10 | 1.8 | 40.2 | 15.7 | 5.7 | 5 | 3 | 10 | 2.2 | |||
12 | 2 | 46 | 17.5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2.4 |
Teilenummer | d (Draht-Ø) | d1 | L | L1 | L2 | R | h | S | D1 (Passender Schaft-Ø) | D2 (Wellenbohrungs-Ø) | JNPN | JNSPN | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||
1~199 | 200~500 | 1~199 | 200~500 | ||||||||||||
JNPN JNSPN (Edel-stahl) | 4 | 1 | 3 | 16.3 | 6 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 1.2 | ||||
5 | 17.9 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | ||||||||||
6 | 1.2 | 3.6 | 21.2 | 7.8 | 3 | 1.8 | 0.6 | 6 | 1.5 | ||||||
8 | 1.6 | 4.8 | 27.7 | 10.4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 8 | 1.9 | ||||||
10 | 1.8 | 5.4 | 32.6 | 12.2 | 5 | 3.2 | 0.9 | 10 | 2.2 | ||||||
12 | 35.8 | 13.2 | 6 | 4.2 | 12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JNPN4 |
JNPN5 |
JNPN6 |
JNPN8 |
JNPN10 |
JNPN12 |
JNSPN4 |
JNSPN5 |
JNSPN6 |
JNSPN8 |
JNSPN10 |
JNSPN12 |
RNPN6 |
RNPN8 |
RNPN10 |
RNPN12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passende Wellen-Ø (mm) | Werkstoff | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Stahl | 16.3 | ||
0.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | Stahl | 17.9 | ||
0.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Stahl | 21.2 | ||
0.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Stahl | 27.7 | |
0.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Stahl | 32.6 | ||
0.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Stahl | 35.8 | ||
0.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Rostfreier Stahl | 16.3 | ||
0.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | Rostfreier Stahl | 17.9 | ||
0.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Rostfreier Stahl | 21.2 | ||
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Rostfreier Stahl | 27.7 | |
0.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | 32.6 | ||
0.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | 35.8 | ||
0.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Stahl | 25.2 | ||
0.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Stahl | 33.8 | ||
0.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | 40.2 | ||
0.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Stahl | 46 |
Loading...
Ausführung | Rastzunge | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Wellen-Ø(mm)
Werkstoff
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften