Sicherungsscheiben für Wellen / NETW□, NETWS□ / Stahl, Edelstahl / verzinkt / ähnlich DIN 6799 / E-förmig

Sicherungsscheiben für Wellen / NETW□, NETWS□ / Stahl, Edelstahl / verzinkt / ähnlich DIN 6799 / E-förmig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



MISUMI bietet Sicherungsscheiben für Wellen, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Der ausgewählte Werkstoff ist Edelstahl, was besonders Edelstahl ist.




Herstellerdetails:
[Merkmale] Ein Sicherungsring vom Typ E, außen. -Die Kaufeinheit ist lose (erhältlich in Mengen von 1 St.). -Der Sicherungsring Typ ist ein Außenring Sicherungsring.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Sicherungsringe/Außen/E-Ausführung:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Material  Härte Oberflächenbehandlung
NETWFederstahl44~53HRCGalvanisch verzinkt
NETWSEN 1.4301 (CSP) äquiv.37~46HRC-

Spezifikationen

Teilenummer
STWS6
NETW9
TeilenummerSicherungs-ringGeeigneter Schaft (Referenz)NETWNETWSNETW
NETWS
AusführungNr.


d1 Kategorie

n (Min.)StückpreisMengen-Rabatt
dToleranzDToleranzHToleranztToleranzÜberoder wenigerd2ToleranzmToleranz1~1995~199200~1000
NETW

NETWS
(Edel-stahl)
1.21.2 0
- 0.09
3±0.11 0
- 0.25
0.3±0.0251.421.2+ 0.06
0
0.4+ 0.05
0
0.6
1.51.54±0.21.30.4±0.0322.51.50.50.8
2251.72.53.221
2.52.562.13.242.5
3372.60.6±0.044530.7+ 0.1
0
44 0
- 0.12
93.5 0
- 0.30
574+ 0.075
0
1.2
55114.3685
66125.20.87960.9
77 0
- 0.15
146.1 0
- 0.35
8117+ 0.09
0
1.5
88166.991281.8
99187.8101492
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NETW1.2
NETW1.5
NETW2
NETW2.5
NETW3
NETW4
NETW5
NETW6
NETW7
NETW8
NETW9
NETWS1.2
NETWS1.5
NETWS2
NETWS2.5
NETWS3
NETWS4
NETWS5
NETWS6
NETWS7
NETWS8
NETWS9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

0.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.2Stahl1.4~21.21.2

0.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5Stahl2~2.51.51.5

0.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102Stahl2.5~3.222

0.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5Stahl3.2~42.52.5

0.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103Stahl4-533

0.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104Stahl5-744

0.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105Stahl6-855

0.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106Stahl7-966

0.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107Stahl8-1177

0.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108Stahl9-1288

0.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109Stahl10-1499

0.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.2Rostfreier Stahl1.4~21.21.2

0.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5Rostfreier Stahl2~2.51.51.5

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102Rostfreier Stahl2.5~3.222

0.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5Rostfreier Stahl3.2~42.52.5

0.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103Rostfreier Stahl4-533

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104Rostfreier Stahl5-744

0.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105Rostfreier Stahl6-855

0.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106Rostfreier Stahl7-966

0.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107Rostfreier Stahl8-1177

0.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108Rostfreier Stahl9-1288

0.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109Rostfreier Stahl10-1499

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Montage Radialrichtung Modell Sicherungsringe - Ausführung E Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Mit Sicherungsringnut Mit Außenring gesichert Ausführung mit Befestigungsmethode Rastvorrichtung (Längseinschub) Artikelausführung Sicherungsring

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support