• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ausziehwerkzeuge für Zylinderstifte / KNHN, KNHN-M / Stahl

Ausziehwerkzeuge für Zylinderstifte / KNHN, KNHN-M / Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Ausziehwerkzeuge für Zylinderstifte / KNHN, KNHN-M / Stahl
  • Ausziehwerkzeuge für Zylinderstifte / KNHN, KNHN-M / Stahl
Zylinderstift-Ausziehwerkzeug:Verwandte bildanzeige
Grundkörper
  Material: EN 1.1191 äquiv.
 Härte: 38 ~ 42HRC
Haltekappe
Für M4, M5, M6, M8, M10

Spezifikationen

Teilenummer
KNHN
KNHN - M5
TeilenummerStückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~20
KNHN
(+)

dTeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~20
4.2KNHN-M
(nur )
4
5.25
6.36
8.58
10.510
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KNHN
KNHN-M4
KNHN-M5
KNHN-M6
KNHN-M8
KNHN-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Kompatibler Gewinde-Ø

114.00 €

1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10Main Body + Holder Cap, 1 pc. for Each-

11.41 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10Holder Cap OnlyM4

11.41 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10Holder Cap OnlyM5

11.41 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10Holder Cap OnlyM6

11.41 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10Holder Cap OnlyM8

11.41 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10Holder Cap OnlyM10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Zylinderstift-Ausziehwerkzeug:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Werkzeuge Verkaufseinheit Kleine Mengen (ab 1 Stk.)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support