Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Zylinderstifte Spannstifte abgesetzte Stifte
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | Härte |
MSY MSYG | EN 1.3505 äquiv. | 58HRC~ |
MSYC MSYGC | EN 1.4125 äquiv. |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | Nr. |
MSY3 MSYG6 MSYT8 | - - - | 10 1208 18 |
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Kaltarbeitsstahl
- Passung: Presspassung, Übergangspassung / Spielpassung
- Toleranzen: g6, h7, m6, p6, +0,01 / +0,005, 0 / +0,002,0 / 0,03
- Stift-Endform: Innengewinde, unbearbeitet
- Nenndurchmesser: 1 bis 20 mm
- Länge: 5 bis 150 mm
Stifte dienen im Maschinenbau der Verbindung von Bauteilen in Maschinen, Geräten und Systemen. Es handelt sich um kleine, aber vielfältige, wirkungsvolle Komponenten für die präzise und sichere Montage vieler Konstruktionen. Es gibt unterschiedliche Arten von Stiften, zum Beispiel Zylinderstifte, Spannstifte und Passstifte.
Zylinderstifte sind Komponenten, mithilfe derer zwei oder mehrere Bauteile miteinander verbunden werden. Neben der Befestigung können Sie auch die Funktion der Positionierung und Ausrichtung übernehmen. Ein Zylinderstift ist in der Regel so konzipiert, dass er eine dauerhafte Verbindung zwischen Bauteilen herstellt. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen eine feste, nicht zu lösende Verbindung erforderlich ist, und wird oft in Übermaßpassungen eingesetzt, die ein Entfernen ohne Beschädigung der beteiligten Teile erschweren.
Passstifte hingegen sind speziell für Anwendungen gedacht, bei denen die Möglichkeit, die Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu lösen, wichtig ist. Sie können präzise Passungen bieten, die eine einfache Demontage und Wiedermontage ermöglichen, ohne die Integrität der Verbindung zu beeinträchtigen. Dies macht Passstifte besonders wertvoll in Montageprozessen, bei Wartungsarbeiten oder in Konstruktionen, bei denen eine regelmäßige Anpassung oder Inspektion der verbundenen Teile erforderlich ist.
Ein Spannstift wiederum ist ein zylindrisches Befestigungselement aus Federstahl, das nicht nur eine sichere Verbindung von Bauteilen ermöglicht, sondern auch Flexibilität bietet und Lasten gleichmäßig verteilt. Spannstifte können beträchtliche Scherkräfte übertragen, ohne dass für die Installation komplexe Passungen oder spezielle Bedingungen notwendig sind. Außerdem können Spannstifte durch ihre Elastizität geringfügige Fehler im Achsabstand ausgleichen.
In unserem Shop finden Sie unterschiedliche Ausführungen von Zylinderstiften, um Ihren besonderen Anforderungen gerecht zu werden. Gerade Zylinderstifte und Passstifte verfügen über eine einfache, zylindrische Form, meist mit abgerundeten oder gefasten Kanten. Eine besondere Form von Zylinderstiften istder abgesetzte Zylinderstift. Er verfügt über einen Bereich, dessen Durchmesser kleiner ist als der des restlichen Stifts.
Ein Kegelstift ist ein Verbindungselement mit konischer Form. Durch das Einfügen in eine passende Bohrung wird eine kraftschlüssige Verbindung erzielt, die wieder lösbar ist. Kegelstifte ermöglichen eine hohe Präzision und Zentrierung, da die konische Form eine selbstzentrierende Wirkung hat und Vibrationen sowie Belastungen gleichmäßig über die Verbindung verteilt.
Um unterschiedliche Funktionalitäten und Anwendungsbereichen gerecht zu werden, verfügen Zylinderstifte und Passstifte über unterschiedliche Konfigurationen an den Stiftenden, unter anderem mit Innengewinde oder ohne Gewinde.
Zylinderstifte werden in der Regel fest verbaut und stellen eine dauerhafte Verbindung zwischen Komponenten her, wohingegen Passstifte dann verwendet werden, wenn eine Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden soll. Ein Zylinderstift oder Passstift mit Innengewinde lässt sich beispielsweise sehr einfach lösen. Dank des Gewindes kann der Stift einfach herausgezogen werden, ohne dass der Stift oder angrenzende Bauteile beschädigt werden. Ist ein Gewinde vorhanden, können Stifte mit einem speziellen Ausziehwerkzeug entfernt werden.
Toleranzen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Bauteile korrekt miteinander passen und ordnungsgemäß funktionieren. Wenn die Toleranzen nicht richtig definiert sind, können Bauteile entweder zu eng oder zu locker sitzen, was zu Funktionsstörungen führen kann.
Passungen definieren die spezifische Toleranz, innerhalb derer die realen Abmessungen von Welle und Bohrung variieren dürfen. Egal, ob eine Presspassung, Übergangspassung oder Spielpassung erforderlich ist, Passungen stellen also sicher, dass die zu verbauenden Bauteile immer zusammenpassen.
In unserem Shop können Sie aus unterschiedlichen Toleranzen und Passungen auswählen.
Die Toleranzklassen m6 und p6 eignen sich beispielsweise für leichte bis mittlere Presspassungen, die eine feste, nicht verschiebbare Verbindung erfordern. Dies bedeutet, dass der tatsächliche Durchmesser der Welle leicht größer ist als der der Bohrung, um eine feste Verbindung durch Übermaß zu gewährleisten. Um die Oberflächengüte der Bohrung zu verbessern und deren Durchmesser mit hoher Genauigkeit auf das gewünschte Maß zu bringen, wird eine Reibahle verwendet. Solche Passungen ermöglichen die Verbindung von Bauteilen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Die Toleranzklassen g6 und h7 wiederum sing gängig für Spielpassungen, bei denen zwischen Welle und Bohrung ein gewisses Maß an freiem Spiel erwünscht ist, um eine leichte Montage zu ermöglichen oder eine relative Bewegung zwischen den Teilen zu gestatten. Eine Kombination wie h7/H8 ist ein typisches Beispiel für eine moderate Spielpassung, bei der die Welle leicht innerhalb der Bohrung bewegt werden kann, ohne zu viel Spiel zu erlauben, das die Funktion beeinträchtigen könnte.
Weiterführende Informationen zur Auswahl von Passungen und Maßtoleranzen sowie über häufig verwendete Passungen finden Sie in der folgenden Übersicht als PDF.
Unsere hochwertigen Zylinderstifte sind in einer breiten Palette von Materialien verfügbar, die je nach den spezifischen Anforderungen unterschiedliche Vorteile aufweisen. Von der robusten Zuverlässigkeit von Stahl über die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl bis hin zur Leichtigkeit und Anpassungsfähigkeit von Kunststoff und der außergewöhnlichen Verschleißfestigkeit von Kaltarbeitsstahl - wir bieten die optimale Lösung für Ihre spezifischen Bedürfnisse.
Zylinderstifte sind standardisierte Befestigungselemente, deren Spezifikationen durch verschiedene Normen festgelegt werden, um Konsistenz, Kompatibilität und Qualität in technischen Anwendungen weltweit zu gewährleisten. Diese Normen definieren Abmessungen, Toleranzen, Materialien und Oberflächenbeschaffenheiten, um eine zuverlässige Leistung und Austauschbarkeit der Zylinderstifte sicherzustellen. Die Einhaltung der Normen gewährleistet die Integrität und Funktionalität von Konstruktionen und Systemen.
Anwendungsbeispiel - Manuelle Biegevorrichtung für Blechverbinder
(1) Schnellspanner,(2) Miniatur-Profilschienenführung,(3) Arretierbolzen,(4) Rändelschrauben,(5) Zylinderstifte
Anwendungsbeispiel - Reversierbetrieb von Werkstücken mit schrägverzahntem Zahnstangenantrieb
(1) Kompaktzylinder,(2) Kompaktzylinder-Halterung,(3) Zylindersensoren,(4) Durchflussregelventil,(5) Ausgleichskupplung,(6) Miniatur-Profilschienenführung,(7) Zahnstange,(8) Stirnzahnrad,(9) Passfeder,(10) Axial-Rillenkugellager, (11) Rillenkugellager,(12) Stellring,(13) Anschlagschraube,(14) Zylinderstifte,(15/16/17) Zylinderschrauben,(18) Unterlegscheibe
Anwendungsbeispiel - Biegevorrichtung für mehrerer Werkstücke
(1/2) Schnellspanner,(3) Miniatur-Schienenführung,(4/6) Zylinderstifte,(5) Stellfuß, (7) Rändelschraube
Anwendungsbeispiel - abgesetzter Zylinderstift
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Nenndurchmesser | [L] Länge | Passend für Toleranz | p6 Bearbeitungsänge l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 3 | 8 | p6-h7 | - | |
3.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 3 | 10 | p6-h7 | - | |
3.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 3 | 12 | p6-h7 | - | |
3.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 3 | 15 | p6-h7 | - | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 3 | 20 | p6-h7 | - | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 3 | 10 | p6-h7 | 3 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 3 | 10 | p6-h7 | 5 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 3 | 8 | p6-h7 | 3 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 3 | 8 | p6-h7 | 5 | |
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 8 | p6-h7 | - | |
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 10 | p6-h7 | - | |
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 12 | p6-h7 | - | |
3.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 15 | p6-h7 | - | |
3.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
4.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 10 | p6-h7 | 5 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 10 | p6-h7 | 8 | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 12 | p6-h7 | 5 | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 12 | p6-h7 | 8 | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 15 | p6-h7 | 8 | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 15 | p6-h7 | 12 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 8 | p6-h7 | 3 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 4 | 8 | p6-h7 | 5 | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 12 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 15 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 18 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 20 | p6-h7 | - | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 | p6-h7 | 3 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 | p6-h7 | 5 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 12 | p6-h7 | 5 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 12 | p6-h7 | 8 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 15 | p6-h7 | 8 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 5 | 15 | p6-h7 | 12 | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 10 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 12 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 18 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 20 | p6-h7 | - | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 10 | p6-h7 | 5 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 10 | p6-h7 | 8 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 12 | p6-h7 | 5 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 12 | p6-h7 | 8 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 | p6-h7 | 8 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 | p6-h7 | 12 | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 18 | p6-h7 | - | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 20 | p6-h7 | - | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 25 | p6-h7 | - | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 30 | p6-h7 | - | |
4.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 18 | p6-h7 | - | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 25 | p6-h7 | - | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 30 | p6-h7 | - | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 40 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv | 3 | 8 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv | 3 | 10 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv | 3 | 12 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv | 3 | 15 | p6-h7 | - | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv | 3 | 20 | p6-h7 | - | |
5.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv | 3 | 10 | p6-h7 | 3 | |
5.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv | 3 | 10 | p6-h7 | 5 | |
5.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv | 3 | 8 | p6-h7 | 3 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Zylinderstifte Spannstifte abgesetzte Stifte
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | Toleranz D | Nr. | L | ℓ | ℓ 1 | MSY | MSYC | ||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||
Ausführung | D | p6 | h7 | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 1000 Stk. | 1~99 | 100 ~ 1000 Stk. | ||||
MSY MSYC (Edel-stahl) | 3 | +0.012 +0.006 | 0 - 0.010 | 803 | 8 | 3 | 1 | ||||
8 | 4 | ||||||||||
805 | 5 | ||||||||||
1003 | 10 | 3 | |||||||||
1005 | 5 | ||||||||||
10 | 7 | ||||||||||
12 | 12 | 6 | |||||||||
15 | 15 | 10 | |||||||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
4 | +0.020 +0.012 | 0 - 0.012 | 803 | 8 | 3 | 1.5 | |||||
8 | 4 | ||||||||||
805 | 5 | ||||||||||
1005 | 10 | 5 | |||||||||
10 | 7 | ||||||||||
1008 | 8 | ||||||||||
1205 | 12 | 5 | |||||||||
12 | 6 | ||||||||||
1208 | 8 | ||||||||||
1508 | 15 | 8 | |||||||||
15 | 10 | ||||||||||
1512 | 12 | ||||||||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
5 | 1003 | 10 | 3 | ||||||||
1005 | 5 | ||||||||||
10 | 7 | ||||||||||
1205 | 12 | 5 | |||||||||
12 | 6 | ||||||||||
1208 | 8 | ||||||||||
1508 | 15 | 8 | |||||||||
15 | 10 | ||||||||||
1512 | 12 | ||||||||||
18 | 18 | 12 | |||||||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
6 | 1005 | 10 | 5 | ||||||||
10 | 7 | ||||||||||
1008 | 8 | ||||||||||
1205 | 12 | 5 | |||||||||
12 | 6 | ||||||||||
1208 | 8 | ||||||||||
1508 | 15 | 8 | |||||||||
15 | 10 | ||||||||||
1512 | 12 | ||||||||||
18 | 18 | 12 | |||||||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
8 | +0.024 +0.015 | 0 - 0.015 | 18 | 18 | 12 | 2 | |||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
25 | 25 | 16 | |||||||||
30 | 30 | 19 | |||||||||
10 | 18 | 18 | 12 | ||||||||
25 | 25 | 16 | |||||||||
30 | 30 | 19 | |||||||||
12 | +0.028 +0.018 | 0 - 0.018 | 40 | 40 | 25 |
Teilenummer | Toleranz D | Nr. | L | ℓ | ℓ 1 | MSYG | MSYGC | ||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||
Ausführung | D | p6 | g6 | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 1000 Stk. | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 1000 Stk. | ||||
MSYG MSYGC (Edel-stahl) | 3 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 803 | 8 | 3 | 1 | ||||
8 | 4 | ||||||||||
805 | 5 | ||||||||||
1003 | 10 | 3 | |||||||||
1005 | 5 | ||||||||||
10 | 7 | ||||||||||
12 | 12 | 6 | |||||||||
15 | 15 | 10 | |||||||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
4 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 803 | 8 | 3 | 1.5 | |||||
8 | 4 | ||||||||||
805 | 5 | ||||||||||
1005 | 10 | 5 | |||||||||
10 | 7 | ||||||||||
1008 | 8 | ||||||||||
1205 | 12 | 5 | |||||||||
12 | 6 | ||||||||||
1208 | 8 | ||||||||||
1508 | 15 | 8 | |||||||||
15 | 10 | ||||||||||
1512 | 12 | ||||||||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
5 | 1003 | 10 | 3 | ||||||||
1005 | 5 | ||||||||||
10 | 7 | ||||||||||
1205 | 12 | 5 | |||||||||
12 | 6 | ||||||||||
1208 | 8 | ||||||||||
1508 | 15 | 8 | |||||||||
15 | 10 | ||||||||||
1512 | 12 | ||||||||||
18 | 18 | 12 | |||||||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
6 | 1005 | 10 | 5 | ||||||||
10 | 7 | ||||||||||
1008 | 8 | ||||||||||
1205 | 12 | 5 | |||||||||
12 | 6 | ||||||||||
1208 | 8 | ||||||||||
1508 | 15 | 8 | |||||||||
15 | 10 | ||||||||||
1512 | 12 | ||||||||||
18 | 18 | 12 | |||||||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
8 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 18 | 18 | 12 | 2 | |||||
20 | 20 | 13 | |||||||||
25 | 25 | 16 | |||||||||
30 | 30 | 19 | |||||||||
10 | 18 | 18 | 12 | ||||||||
25 | 25 | 16 | |||||||||
30 | 30 | 19 | |||||||||
12 | +0.028 +0.018 | -0.006 -0.017 | 40 | 40 | 25 |
Form | gerade | Passung | Übergangspassung / Spielpassung | Endform (Zylinderstift) | unbearbeitet |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (ab 1 Stk.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenndurchmesser
[L] Länge
Passend für Toleranz
p6 Bearbeitungsänge l(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Die Toleranzklassen für Zylinderstifte, definiert durch das ISO-System, beinhalten Größen wie h6, h7, m6, und p6, die die Maßgenauigkeit und Passung des Stifts bestimmen. Die Buchstaben bezeichnen die Art der Passung, während die Zahlen die spezifische Grundtoleranz angeben. Eine geringere Zahl bedeutet eine engere Toleranz. Diese Klassen helfen dabei, die genaue Passung zwischen Zylinderstift und Bohrung für verschiedene Anwendungsbedürfnisse festzulegen.
Wie kann ich die richtige Passung zwischen Stift und Bohrung sicherstellen?
Um die richtige Passung zwischen einem Zylinderstift oder Spannstift und einer Bohrung sicherzustellen, müssen Sie zuerst den Zweck der Verbindung bestimmen (z.B. feste Verbindung oder bewegliche Passung). Wählen Sie dann die entsprechende Toleranzklasse für den Stift und die Bohrung aus, basierend auf den ISO-Normen für Passungen. Es ist wichtig, die Materialien und Betriebsbedingungen zu berücksichtigen, da diese die Ausdehnung und Kontraktion der Teile beeinflussen können. Eine genaue Messung und Prüfung sind essenziell, um eine optimale Passung zu gewährleisten.
Können Zylinderstifte und Spannstifte in korrosiven Umgebungen verwendet werden?
Ja, Zylinderstifte können in korrosiven Umgebungen verwendet werden, sofern das richtige Material gewählt wird. Stifte aus Edelstahl sind aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit besonders geeignet für solche Bedingungen. Kunststoff bietet ebenfalls eine gute Resistenz gegen viele Chemikalien und stellt dementsprechend eine Alternative in korrosiven Umgebungen dar.
Wie werden Zylinderstifte und Spannstifte installiert und entfernt?
Zylinderstifte werden in vorgebohrte Löcher eingepasst. Für eine Presspassung wird das Loch leicht kleiner als der Durchmesser des Stifts gebohrt, während bei Spielpassungen das Loch dem Durchmesser des Stifts entspricht oder leicht größer ist. Zum Einsetzen kann ein Hammer oder eine Presse benötigt werden, insbesondere bei Presspassungen. Zum Entfernen eines Zylinderstifts oder Spannstifts kann es erforderlich sein, ein spezielles Ausziehwerkzeug zu verwenden, um den Stift vorsichtig herauszuziehen, ohne die Bauteile zu beschädigen.