Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Zugfestigkeit | ||
KED | KES | KEG | EN 1.1191 äquiv. | min. 600N/mm2 |
KEDS | KESS | KEGS | EN 1.4401 äquiv. | min. 600N/mm2 |
KEDH | KESH | KEGH | EN 1.1191 äquiv. 25~35HRC | min. 700N/mm2 |
Teilenummer | - | L |
KED6 | - | 30 |
Teilenummer | - | L |
KESH6 | - | 30 |
L | Toleranz |
~10 | 0 - 0.18 |
11~18 | 0 - 0.18 |
19~30 | 0 - 0.21 |
31~50 | 0 - 0.25 |
51~80 | 0 - 0.30 |
L | Toleranz |
81~120 | 0 - 0.35 |
121~180 | 0 - 0.40 |
181~250 | 0 - 0.46 |
251~300 | 0 - 0.52 |
Teilenummer | L | Toleranz H | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | Bh9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KED KES KEG (Edel-stahl) KEDS KESS KEGS | 2 | 0 - 0.025 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 2 | 0 - 0.025 | 0.16 ~ 0.25 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 0 - 0.030 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 4 | 0 - 0.030 | |||||||||||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 5 | 0.25 ~ 0.40 | ||||||||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 6 | |||||||||||||
7 | 0 - 0.036 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 7 | 0 - 0.036 | |||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 0 - 0.090 | |||||||||
10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 8 | 0.40 ~ 0.60 | |||||||||||||
12 | 0 - 0.043 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||
14 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||
15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 | ||||||||||||||||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||
18 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 11 | 0 - 0.110 |
Teilenummer | L | Toleranz H | C | ||||||||||||||||||||
Ausführung | Bh9 | ||||||||||||||||||||||
(Gehärtete Ausführung) KEDH KESH KEGH | 4 | 0 - 0.030 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 4 | 0 - 0.030 | 0.16 ~ 0.25 | ||||||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 | 0.25 ~ 0.40 | |||||||
6 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 6 | |||||||||
7 | 0 - 0.036 | 15 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 7 | 0 - 0.036 | |||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0 - 0.090 | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 0.40 ~ 0.60 | |||||||||||||
12 | 0 - 0.043 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KED2-6 |
KED2-15 |
KED2-LC[5-20/1] |
KED3-8 |
KED3-16 |
KED3-30 |
KED3-LC[6-30/1] |
KED4-8 |
KED4-25 |
KED4-35 |
KED4-45 |
KED4-50 |
KED4-LC[8-50/1] |
KED5-15 |
KED5-16 |
KED5-18 |
KED5-20 |
KED5-28 |
KED5-32 |
KED5-50 |
KED5-LC[8-50/1] |
KED6-12 |
KED6-20 |
KED6-25 |
KED6-45 |
KED6-LC[10-60/1] |
KED7-15 |
KED7-20 |
KED7-22 |
KED7-25 |
KED7-28 |
KED7-30 |
KED7-32 |
KED7-35 |
KED7-40 |
KED7-45 |
KED7-50 |
KED7-60 |
KED7-70 |
KED7-LC[15-60/1] |
KED8-10 |
KED8-12 |
KED8-15 |
KED8-16 |
KED8-18 |
KED8-22 |
KED8-28 |
KED8-32 |
KED8-40 |
KED8-45 |
KED8-50 |
KED8-55 |
KED8-65 |
KED8-70 |
KED8-80 |
KED8-90 |
KED8-LC[15-80/1] |
KED10-15 |
KED10-16 |
KED10-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Breite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Werkstoff | Wellenende auswählen. | Gehäuse, gehärtet | Änderung der Gesamtlänge LC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 2 | 6 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 2 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 2 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | 5 ~ 20 | ||
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 3 | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 3 | 16 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 3 | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 3 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | 6 ~ 30 | ||
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 4 | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 4 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
2.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 4 | 35 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 4 | 45 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 4 | 50 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 4 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | 8 ~ 50 | ||
1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | 16 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | 18 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | 28 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | 32 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | 50 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | 8 ~ 50 | ||
1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 6 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 6 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 6 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 6 | 45 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 6 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | 10 ~ 60 | ||
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 22 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 28 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 32 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 35 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 40 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 45 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 50 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 60 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 70 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | 15 ~ 60 | ||
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 16 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 18 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 22 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 28 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 32 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 40 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 45 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 50 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 55 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 65 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 70 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 80 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 90 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | 15 ~ 80 | ||
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 10 | 18 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | Not Provided | - |
Loading...
Bohrungsbearbeitung | Gerade |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Werkstoff
Wellenende auswählen.
Gehäuse, gehärtet
Änderung der Gesamtlänge LC(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften