Scheiben mit Laschen / ZAST / rostfreier Stahl【10 Stk. pro Packung】

Scheiben mit Laschen / ZAST / rostfreier Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Scheiben mit Laschen / ZAST / rostfreier Stahl
  • Scheiben mit Laschen / ZAST / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Scheiben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MISUMI doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Scheiben mit Lasche (10 Stück pro Packung):Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
PACK-ZAST3
GTS10
SSRBW8
TeilenummerdDD1t ℓ  ℓ 1bStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Packung(en)10 ~ 30 Packungen
PACK-ZAST
PACK-ZATT
33.21270.291354  
44.31491475
55.317100.51586
66.518139
88.5221620137  
1010.526200.822149  
1212.53024271910  
161738301.2322412  
20214538362815  
24255244443517  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PACK-ZAST3
PACK-ZAST4
PACK-ZAST5
PACK-ZAST6
PACK-ZAST8
PACK-ZAST10
PACK-ZAST12
PACK-ZAST16
PACK-ZAST20
PACK-ZAST24
PACK-ZATT4
PACK-ZATT5
PACK-ZATT6
PACK-ZATT8
PACK-ZATT10
PACK-ZATT12
PACK-ZATT16
PACK-ZATT20
PACK-ZATT24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)

10.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Laschenscheiben – eine Lasche3.230.29

10.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Laschenscheiben – eine Lasche4.340.29

10.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Laschenscheiben – eine Lasche5.350.5

10.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Laschenscheiben – eine Lasche6.560.5

11.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Laschenscheiben – eine Lasche8.580.5

15.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Laschenscheiben – eine Lasche10.5100.8

18.34 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Laschenscheiben – eine Lasche12.5120.8

25.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Laschenscheiben – eine Lasche17161.2

35.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Laschenscheiben – eine Lasche21201.2

48.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Laschenscheiben – eine Lasche25241.2

10.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-4.340.29

10.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-5.350.5

10.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-6.560.5

11.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-8.580.5

15.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-10.5100.8

18.34 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-12.5120.8

25.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-17161.2

35.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-21201.2

48.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-25241.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezielle Form Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Verkaufseinheit Packung, Pkg. Material: Edelstahl EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support