Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HLN | EN 1.0038 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
HLNS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer |
HLN8 |
Teilenummer | M×Steigung | B | (e) | Untere Mutter | Obere Mutter | Paarhöhe ℓ Toleranz | (h) | Gewicht pro Satz (g) | Stückpreis | ||||
Ausführung | M | H | Toleranz | H1 | Toleranz | HLN | HLNS | ||||||
HLN HLNS (Edel-stahl) | 6 | 6x1.0 | 10 | 11.5 | 5 | ±0.3 | 5 | 0 -0.3 | 8 | 3 | 4 | ||
8 | 8x1.25 | 13 | 15 | 6.5 | 0 -0.58 | 6.5 | 0 -0.58 | 10.6 | 4.1 | 8.9 | |||
10 | 10x1.5 | 17 | 19.6 | 8 | 8 | 13.2 | 5.2 | 18 | |||||
12 | 12x1.75 | 19 | 21.9 | 10 | 9.3 | 16 | 7.0 | 26 | |||||
14 | 14x2.0 | 22 | 25.4 | 11 | 0 -0.7 | 11 | 0 -0.7 | 18.5 | 7.5 | 39 | |||
16 | 16x2.0 | 24 | 27.7 | 13 | 11 | 20 | 9 | 46 |
M | Untere Mutter | Obere Mutter | ||||
Nach Werkstoff: Diagramm der Anzugsmoment-Referenzwerte (N • m) | Alle Werkstoffe | |||||
EN 1.0038 äquiv. oder äquiv. | EN 1.1191 äquiv. oder äquiv. | EN 1.7220 äquiv. oder äquiv. | EN 1.4301 äquiv., 316 oder äquiv. | Anzugsmoment (N• m) | ||
4.8 (320N/mm2) | 8.8 (640N/mm2) | 10.9 (900N/mm2) | 50 (210N/mm2) | 70 (450N/mm2) | ||
6 | 2.3~6 | - | - | 1.5~4 | 3.3~9 | 4~5 |
8 | 5.6~15 | 11.2~30 | 15.8~42 | 3.7~10 | 7.9~21 | 9~13 |
10 | 11~30 | 22~59 | 31~84 | 7~20 | 16~42 | 18~24 |
12 | 19~52 | 39~104 | 55~146 | 13~34 | 27~73 | 27~39 |
14 | 31~82 | 62~165 | 87~232 | 20~54 | 44~116 | 40~58 |
16 | 48~129 | 97~257 | 136~362 | 32~84 | 68~181 | 70~100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HLN6 |
HLN8 |
HLN10 |
HLN12 |
HLN14 |
HLN16 |
HLNS6 |
HLNS8 |
HLNS10 |
HLNS12 |
HLNS14 |
HLNS16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
0.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
0.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
1.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
1.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
1.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
3.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
5.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
6.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Mit Sicherungslack | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
---|---|---|---|---|---|
Einzelheiten zur Arretierung | Sicherungsmuttern |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften