Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Glänzend Verchromt, Glänzend Verchromt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte |
NT | EN 1.1191 äquiv. | glanzverchromt (mit dreiwertigem Chrom) | 25~30HRC |
SNT | EN 1.4301 äquiv. | - | - |
Teilenummer |
NT6 |
Teilenummer | H | B | (C) | D1 | NT | SNT | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||
Ausführung | M (Regelgewinde) | 1~49 Stk. | 50 ~ 500 Stk. | 1~49 Stk. | 50 ~ 500 Stk. | ||||
NT SNT | 6 | 9 | 10 | 11.5 | 9.8 | ||||
8 | 12 | 13 | 15 | 12.5 | |||||
10 | 15 | 17 | 19.6 | 16.5 | |||||
12 | 18 | 19 | 21.9 | 18 | |||||
16 | 24 | 24 | 27.7 | 23 | |||||
20 | 30 | 30 | 34.6 | 29 | |||||
24 | 36 | 36 | 41.6 | 34 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NT6 |
NT8 |
NT10 |
NT12 |
NT16 |
NT20 |
NT24 |
SNT6 |
SNT8 |
SNT10 |
SNT12 |
SNT16 |
SNT20 |
SNT24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] Stahl | Glänzend verchromt | [Glänzend verchromt] III-wertig STKM, glänzend verchromt | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] Stahl | Glänzend verchromt | [Glänzend verchromt] III-wertig STKM, glänzend verchromt | |
2.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] Stahl | Glänzend verchromt | [Glänzend verchromt] III-wertig STKM, glänzend verchromt | |
3.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] Stahl | Glänzend verchromt | [Glänzend verchromt] III-wertig STKM, glänzend verchromt | |
4.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] Stahl | Glänzend verchromt | [Glänzend verchromt] III-wertig STKM, glänzend verchromt | |
5.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] Stahl | Glänzend verchromt | [Glänzend verchromt] III-wertig STKM, glänzend verchromt | |
10.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | [Stahl] Stahl | Glänzend verchromt | [Glänzend verchromt] III-wertig STKM, glänzend verchromt | |
3.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
4.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
9.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
12.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Standardausführung | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften