Linsenkopfschrauben / Innensechskant / rostfreier Stahl / dünner Schaft / FCBBS

Linsenkopfschrauben / Innensechskant / rostfreier Stahl / dünner Schaft / FCBBS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MISUMI. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 50 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abdeckschrauben/Zylinderschraube/Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffFestigkeitsklasse
FCBBSEN 1.4301 äquiv.A2-50 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer- ℓ -L
FRNCS6-8-20
Teilenummer1mm-SchritteStückpreis
AusführungM ℓ L ℓ  • L BearbeitungsbedingungenFGUTMFGUTSFRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
32~185~165~204~206~206~25≤L
43~185~165~256~206~206~30
53~235~205~258~258~258~30
64~288~208~308~308~258~35
85~3810~2010~458~4010~2510~50
Bei  ℓ =L kann das Gewinde unter dem Schraubenkopf unvollständig sein (max. 2 Steigungen).

MAA1A2EE1E2
(max.)
BB2C
(min.)
dd2
35.5125.532.51.62.521.042.26
47167.543.52.232.51.338
58.5209.5542.7431.563.910
6102410.5653.3542.084.512
813 3014 864.4652.66.316

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FCBBS3-[5-20/1]-[6-25/1]
FCBBS4-[5-25/1]-[6-30/1]
FCBBS5-[5-25/1]-[8-30/1]
FCBBS6-[8-30/1]-[8-35/1]
FCBBS8-[10-45/1]-[10-50/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Gewindelänge ℓ
(mm)
1 7 Arbeitstage 1036 ~ 255 ~ 20
1 7 Arbeitstage 1046 ~ 305 ~ 25
1 7 Arbeitstage 1058 ~ 305 ~ 25
1 7 Arbeitstage 1068 ~ 358 ~ 30
1 7 Arbeitstage 10810 ~ 5010 ~ 45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Sicherheitsschraube Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-50 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Deckelschrauben
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard / Fallschutz

Ergänzungsartikel

Technischer Support