Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chemisch Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
LRLMF | EN 1.7220 äquiv. | Chemisch vernickelt |
LRLBS, LRLBF | EN 1.4305 äquiv. | - |
Teilenummer | - | A | - | L | - | D |
LRLBS3 | - | A15 | - | L10 | ||
LRLBF5 | - | A10 | - | L35 | - | D12 |
Teilenummer | A 1mm-Schritte | L 1mm-Schritte | D | Stückpreis | |
Ausführung | M (Regelgewinde) | ||||
LRLBS | 3 | 10~40 | 6~40 | 5.5 | |
4 | 6~40 | 7 | |||
5 | 10~50 | 8.5 | |||
6 | 10~50 | 10 |
Teilenummer | A 1mm-Schritte | L 1mm-Schritte | D 1mm-Schritte | Stückpreis | ||
Ausführung | M (Regelgewinde) | LRLMF | LRLBF | |||
LRLMF LRLBF | 3 | 10~60 | 6~40 | 5~10 | ||
4 | 6~40 | 5~10 | ||||
5 | 10~50 | 10~25 | ||||
6 | 10~50 | 10~25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Spezifikationen | A (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 ~ 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.5 | Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 ~ 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 ~ 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.5 | Overall Length Configurable | 10 ~ 40 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 ~ 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Overall Length Configurable | 10 ~ 40 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Overall Length Configurable | 10 ~ 40 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Overall Length Configurable | 10 ~ 40 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 ~ 40 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 0.5 | Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 ~ 40 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 0.7 | Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 0.8 | Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 1 | Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 |
Loading...
Genaue Form | Rändelung | Montagebohrung, Form | Nicht im Lieferumfang | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Von Hand geschraubte Schrauben |
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Spezifikationen
A(mm)
D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften