Gewindestift / Inneneschskant / durchgehende Bohrung

Gewindestift / Inneneschskant / durchgehende Bohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gewindestift / Inneneschskant / durchgehende Bohrung
  • Gewindestift / Inneneschskant / durchgehende Bohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Dieser Gewindestift von MISUMI ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Er ist verfügbar in den Größen 8 - 35 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Befestigungsschrauben/Hohl/Mit Vollgewinde:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS8-30
TeilenummerM
x
P
Bt
(Max.)
dStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1~49 Stk.50 ~ 100 Stk.
MCBAS3-83
x
0.5
1.53.51.2  
  10  
  15  
MCBAS4-124
x
0.7
2.03.51.5  
  15  
  20  
  25  
MCBAS5-155
x
0.8
2.54.01.5  
  20  
  25  
  30  
MCBAS6-156
x
1.0
3.05.02  
  20  
  25  
  30  
MCBAS8-208
x
1.25
4.06.52  
  25  
  30  
  35  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCBAS3-8
MCBAS3-10
MCBAS3-15
MCBAS4-12
MCBAS4-15
MCBAS4-20
MCBAS4-25
MCBAS5-15
MCBAS5-20
MCBAS5-25
MCBAS5-30
MCBAS6-15
MCBAS6-20
MCBAS6-25
MCBAS6-30
MCBAS8-20
MCBAS8-25
MCBAS8-30
MCBAS8-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

3.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.5

3.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103100.5

4.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103150.5

3.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104120.7

3.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104150.7

3.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104200.7

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104250.7

3.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105150.8

3.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105200.8

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105250.8

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105300.8

4.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

4.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106201

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106251

5.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106301

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108201.25

5.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108251.25

6.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108301.25

6.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108351.25

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Befestigungsschrauben/Hohl/Mit Vollgewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Montagebohrung, Form Innensechskant Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Mit Vollgewinde
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard Schraubmodell Mit Vollgewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support