Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / PPS, PEEK / PPSA, PEKS【100 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / PPS, PEEK / PPSA, PEKS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / PPS, PEEK / PPSA, PEKS
  • Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / PPS, PEEK / PPSA, PEKS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK - PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von MISUMI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 20 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Kunststoff-Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben/Packung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
PACK-PPSAPPS (Polyphenylensulfid)
PACK-PEKSPEEK (Polyetheretherketon)

Spezifikationen

Teilenummer
PACK-PEKS4-20
1 Packung enthält 100 Stück.
TeilenummerM
x
P
DHPACK-PPSAPACK-PEKS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1~910~501~910~50
PACK-PPSA
PACK-PEKS
2.6- 62.6
x
0.45
4.51.7
8
10
12
PACK-PPSA
PACK-PEKS
3- 63
x
0.5
5.52
8
10
12
15
20

TeilenummerM
x
P
DHPACK-PPSAPACK-PEKS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1~910~501~910~50
PACK-PPSA
PACK-PEKS
4- 64
x
0.7
72.6
8
10
12
15
20
PACK-PPSA
PACK-PEKS
5- 85
x
0.8
93.3
10
12
15
TeilenummerM
x
P
DHPACK-PPSAPACK-PEKS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1~910~501~910~50
PACK-PPSA
PACK-PEKS
6-106
x
1.0
10.53.9
15
20
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PACK-PEKS2.6-6
PACK-PEKS2.6-8
PACK-PEKS2.6-10
PACK-PEKS2.6-12
PACK-PEKS3-6
PACK-PEKS3-8
PACK-PEKS3-10
PACK-PEKS3-12
PACK-PEKS3-15
PACK-PEKS3-20
PACK-PEKS4-6
PACK-PEKS4-8
PACK-PEKS4-10
PACK-PEKS4-12
PACK-PEKS4-15
PACK-PEKS4-20
PACK-PEKS5-8
PACK-PEKS5-10
PACK-PEKS5-12
PACK-PEKS5-15
PACK-PEKS6-10
PACK-PEKS6-15
PACK-PEKS6-20
PACK-PPSA2.6-6
PACK-PPSA2.6-8
PACK-PPSA2.6-10
PACK-PPSA2.6-12
PACK-PPSA3-6
PACK-PPSA3-8
PACK-PPSA3-10
PACK-PPSA3-12
PACK-PPSA3-15
PACK-PPSA3-20
PACK-PPSA4-6
PACK-PPSA4-8
PACK-PPSA4-10
PACK-PPSA4-12
PACK-PPSA4-15
PACK-PPSA4-20
PACK-PPSA5-8
PACK-PPSA5-10
PACK-PPSA5-12
PACK-PPSA5-15
PACK-PPSA6-10
PACK-PPSA6-15
PACK-PPSA6-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Kunststoff

40.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

40.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.680.45PEEK

54.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.6100.45PEEK

63.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.6120.45PEEK

42.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10360.5PEEK

42.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10380.5PEEK

42.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103100.5PEEK

49.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103120.5PEEK

75.79 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103150.5PEEK

97.80 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103200.5PEEK

61.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10460.7PEEK

63.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10480.7PEEK

68.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104100.7PEEK

73.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104120.7PEEK

90.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104150.7PEEK

95.78 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104200.7PEEK

112.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10580.8PEEK

112.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105100.8PEEK

143.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105120.8PEEK

143.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105150.8PEEK

225.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106101PEEK

261.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106151PEEK

346.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106201PEEK

27.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.660.45PPS

30.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.680.45PPS

34.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.6100.45PPS

41.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.6120.45PPS

27.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10360.5PPS

30.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10380.5PPS

34.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103100.5PPS

41.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103120.5PPS

48.34 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103150.5PPS

56.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103200.5PPS

34.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10460.7PPS

37.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10480.7PPS

41.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104100.7PPS

48.34 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104120.7PPS

55.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104150.7PPS

62.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104200.7PPS

51.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10580.8PPS

62.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105100.8PPS

69.22 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105120.8PPS

86.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105150.8PPS

103.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106101PPS

138.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106151PPS

173.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106201PPS

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

1 Packung enthält 100 Stück.
Die Oberflächenfarben der Kunststoff-Kreuzschlitzschrauben mit Linsenkopf können
je nach Fertigungscharge und aufgrund anderer Produktionsbedingungen variieren.
Teilweise kann es zu schwarzen Flecken (Ölspritzer) auf der Oberfläche kommen, diese beeinträchtigen jedoch keinesfalls die Leistung des Artikels.
 ■ Mechanische Eigenschaften (Referenz)
Zugbruchlast NBruchdrehmoment N ∙ m
PACK-PPSAPACK-PEKSPACK-PPSAPACK-PEKS
M2.6440 312 0.190.16
M3570 430 0.360.3
M4980 765 0.710.64
M51570 1230 1.421.28
M62250 1670 2.112.26
Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern dienen lediglich zur Information.
Empfohlenes Anzugsmoment ist das Bruchdrehmoment x50 %.
Zum Anziehen einen Drehmoment-Schraubendreher oder einen Drehmomentschlüssel verwenden.
Mechanische Eigenschaften können sich je nach Betriebsumgebung ändern.
Vor der Verwendung wird ein Test unter den entsprechenden Bedingungen empfohlen.

•RENY (Glasfaserverstärktes Polyamid MXD6)
 RENY basiert auf dem Polyamid MXD6 und kristallinem technischen Kunststoff, der mit 50% Glasfasern verstärkt wurde. Es verfügt über die höchste Festigkeit und Elastizität bei Kunststoffen und zeigt außerdem sehr gute Öl- und Hitzebeständigkeit. Es kann daher als Alternative zu Metall eingesetzt werden.

• PPS-Polyphenylenesulfid
 PPS ist ein hervorragender kristalliner technischer Kunststoff. Es verfügt über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, und auch bei längerem Gebrauch bei hohen Temperaturen werden die physikalischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Außerdem weist es hervorragende Chemikalienbeständigkeit, mechanische und elektrische Eigenschaften sowie Maßbeständigkeit auf.

• PEEK-Polyetheretherketon
 PEEK ist ein sehr guter, leistungsstarker teilkristalliner technischer Kunststoff. Es besitzt die höchste Chemikalienbeständigkeit unter den technischen Kunststoffen. PEEK kann nur in konzentrierter Schwefelsäure gelöst werden. Es weist hervorragende Wärmebeständigkeit, Abriebfestigkeit, Flammwidrigkeit und Hydrolysebeständigkeit auf.

 ■ Leitfaden zur Auswahl von Kunststoffschrauben nach Werkstoff
ArtikelRENYPPSPPS NichtglasfaserPEEK
Helligkeit △  △  ○  ○ 
Wasserabsorptionsbeständigkeit ◎  ◎  ◎  △ 
Festigkeit, Stabilität ◎  ◎  ○  ○ 
Stoßfestigkeit ◎  ○  ○  ○ 
Reibungswiderstand, Abriebfestigkeit ◎  ◎  ◎  ◎ 
Wärmebeständigkeit △  ◎  ◎  ◎ 
Flammbeständigkeit △  ◎  ◎  ◎ 
elektrische Eigenschaften ○  ◎  ◎  ◎ 
Wetterbeständigkeit ○  ○  ○  ◎ 
 ◎ : Ausgezeichnet  ○ : Gut  △ : Fraglich

 ■ Leitfaden zur Auswahl von Kunststoffschrauben nach Werkstoff
FestigkeitRENY > PPS > PEEK > PPS Nichtglasfaser
WärmebeständigkeitPPS / PPS Nichtglasfaser > PEEK > RENY
ChemikalienbeständigkeitPEEK > PPS / PPS Nichtglasfaser > RENY
• RENY und PPS enthalten Glasfasern
• temperatur bei Dauereinsatz RENY: 105 °C PPS • PPS Nichtglasfaser: 200 °C PEEK: 180 °C Brennbarkeit RENY: UL94HB PPS • PPS Nichtglasfaser • PEEK: UL94 V-0

 ■ Tabelle der physischen Eigenschaften (Referenz)Die oben aufgeführten Werte verstehen sich als Richtwerte und werden nicht garantiert.
EigenschaftenTestmethode (ASTM)EinheitRENYPPSPPS NichtglasfaserPEEK
<Mechanische Eigenschaften>
ZugfestigkeitD638MPa2851969091
DehnungD638%2.12.2-50~120
BiegefestigkeitD790MPa380255140147
BiegemodulD790GPa17.413.23.83.9
Izot-Schlagfestigkeit
(Kerbschlag)
D256J/m11098-88
Rockwell-HärteD785R- und M-SkalaM111M110-R126
<Wärmeeigenschaften>
Durchbiegungstemperatur bei Belastung
(1.82Mpa)
D648°C234270100152
LängenausdehnungskoeffizientD69610-5/K1.51.0-5.0
<Elektrische Eigenschaften>
Dielektrizitätskonstante
(106Hz)
D150-44.63.63.3
Dielectrische Tangente
(106Hz)
D150-0.0090.0020.0010.004
DurchgangswiderstandD257Ω • cm1.0×1091.0×10162.0×10164.9×1016
dielektrische DurchschlagfestigkeitD149MV/mm1712-17
BiegefestigkeitD495s129120-23
<Weitere>
Relative DichteD792-1.651.661.351.3
Wasseraufnahme
(bei 23°C in Wasser x 24h)
D570%0.140.0150.020.500
Glasfaseranteil-%5040--

 ■ Daten zur Chemikalienbeständigkeit (Referenz)
ChemikalieTemperaturRENYPPS/PPS-NichtglasfaserPEEK
Salzsäure 10 %80°C ×  ○  ◎ 
Salzsäure 10 %Umgebungstemperatur ×  ◎  ◎ 
Salpetersäure 10%80°C ×  △  ◎ 
Salpetersäure 10%Umgebungstemperatur ×  ◎  ◎ 
Schwefelsäure 30%80°C ×  ○  ○ 
Schwefelsäure 10%80°C ×  ○  ○ 
Schwefelsäure 10%Umgebungstemperatur ×  ◎  ○ 
Natriumhydroxid 30%80°C △  ○  ◎ 
Natriumhydroxid 10%Umgebungstemperatur ○  ◎  ◎ 
Calciumchlorid (gesättigt)80°C △  ◎  ◎ 
AcetonUmgebungstemperatur ○  ◎  ◎ 
Methanol60°C ○  ◎  ◎ 
BenzinUmgebungstemperatur ○  ◎  ◎ 
LeichtölUmgebungstemperatur ○  ◎  ◎ 
Motorenöl80°C ○  ◎  ◎ 
Getriebeöl100°C ○  ◎  ◎ 
 ◎ : Nicht beeinflusst  ○ : Kaum beeinflusst △ : Leicht beeinträchtigt
Die Chemikalienbeständigkeit ändert sich je nach Gebrauchsbedingung. Testen Sie das Produkt vor dem Einsatz unbedingt unter den empfohlenen Bedingungen.

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Montagebohrung, Form Kreuz-schlitz Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg. Anwendung Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit

Ergänzungsartikel

Technischer Support