Konfigurierbar in [Länge] 4 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
schraube | Werkstoff: JIS-SWCH äquiv. |
Unterlegscheiben | Federscheibe JIS B1251 Flache Unterlegscheibe JIS B1256 |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
schraube | Werkstoff: EN 1.4301 äquiv. |
Unterlegscheiben | Federscheibe JIS B1251 Flache Unterlegscheibe JIS B1256 |
Teilenummer |
SCBJ6-10 PSET3-6 |
Teilenummer | NSET | SCBJ | |||||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||
Ausführung | M-L | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 500 Stk. | 1 ~ 29 Stk. | 30 ~ 99 Stk. | 100 ~ 149 Stk. | 150 ~ 500 Stk. | ||
NSET SCBJ | 2 | - | 4 | ||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
2.5 - | 4 | - | - | ||||||
5 | - | - | |||||||
6 | - | - | |||||||
8 | - | - | |||||||
10 | - | - | |||||||
2.6 - | 4 | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | |||||
6 | - | - | - | - | |||||
8 | - | - | - | - | |||||
10 | - | - | - | - | |||||
3 | - | 5 | - | - | - | - | |||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | - | - | - | - | |||||
15 | - | - | - | - | |||||
16 | - | - | - | - | |||||
20 | - | - | - | - | |||||
25 | - | - | - | - | |||||
30 | - | - | - | - | |||||
35 | - | - | - | - | |||||
40 | - | - | - | - | |||||
45 | - | - | - | - | |||||
50 | - | - | - | - | |||||
4 | - | 5 | |||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | - | - | - | - | |||||
16 | |||||||||
20 | - | - | - | - | |||||
25 | - | - | - | - | |||||
30 | - | - | - | - | |||||
35 | - | - | - | - | |||||
40 | - | - | - | - | |||||
45 | - | - | - | - | |||||
50 | - | - | - | - | |||||
5 | - | 8 | |||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | - | - | - | - | |||||
16 | |||||||||
20 | - | - | - | - | |||||
25 | - | - | - | - | |||||
30 | - | - | - | - | |||||
35 | - | - | - | - | |||||
40 | - | - | - | - | |||||
45 | - | - | - | - | |||||
50 | - | - | - | - | |||||
6 | - | 10 | |||||||
12 | |||||||||
14 | - | - | - | - | |||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | - | - | - | - | |||||
30 | - | - | - | - | |||||
35 | - | - | - | - | |||||
40 | - | - | - | - | |||||
45 | - | - | - | - | |||||
50 | - | - | - | - |
MxP | A | E | C (max.) | D | (a) | Kreuzschlitz Nr. |
2 x0.4 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 6.0 | 2.1 | 1 |
2.5 x0.45 | 4.5 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | 2.7 | 1 |
2.6 x0.45 | 4.5 | 1.7 | 4.8 | 7.5 | 2.7 | 1 |
3 x0.5 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 8.0 | 3.0 | 2 |
4 x0.7 | 7.0 | 2.6 | 7.0 | 10.0 | 4.4 | 2 |
5 x0.8 | 9.0 | 3.3 | 8.5 | 12.0 | 5.4 | 2 |
6 x1.0 | 10.5 | 3.9 | 11.5 | 13.0 | 6.9 | 3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.4 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.4 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.4 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.4 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.45 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.45 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.45 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.45 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.45 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 5 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 14 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 35 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 40 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 45 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 35 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 40 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 45 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 50 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
0.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 14 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 45 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert | ||
0.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 1 | Unterlegscheibe, integriert |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuz-schlitz | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften