Zylinderschrauben / CB- / Stahl / 12.9 / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde

Zylinderschrauben / CB- / Stahl / 12.9 / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 95 (mm) / [Material] Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Festigkeit] 12.9 / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von MISUMI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (12.9). Sie sind in den Größen 4 - 95 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Brüniert. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung von Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung - Zylinderkopfschraube
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Zylinderkopfschrauben (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

  Material EN 1.7220 äquiv.(M2~M12)
  Härte 38~43HRC(M2~M12)
  Oberflächenbehandlung: brüniert
Gewinde JIS B 0205 (Klasse 2)
Steigungsgenauigkeit JIS B 1176
Festigkeitsklasse 12.9 (M3~M12)

 

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Zylinderkopfschrauben

Teilenummer
CB8-40

Generelle Informationen zu Zylinderkopfschrauben

 

Zylinderkopfschrauben - Edelstahlschraube - Titanschraube - Zylinderkopfschraube mit Zapfen - Zylinderkopfschraube mit Querbohrung - Zylinderkopfschraube mit Sicherungsring

 

Auswahldetails von Zylinderkopfschrauben

- Länge: 3 bis 120 mm
- Oberflächenbehandlung: unbehandelt, brüniert, chemischvernickelt, chromatiert, glänzend verchromt, eloxiert (schwarz)
- Gewindedurchmesser: M2 bis M24
- Werkstoff: Stahl (EN 1.7220 Equiv.), Edelstahl (EN 1.4301Equiv.), Aluminium (EN AW-5056 Equiv.), Aluminium (EN AW-2017 Equiv.),Titan (3.7035 Equiv. / Ti99.5)
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant
- Festigkeitsklasse (Stahl): 8.8, 10.9, 12.9
- Festigkeitsklasse(Edelstahl): A2-50, A2-70, A4-50, A4-70,A4-100
- Zusatzausführung: mit Sicherungsringnut, mit Gewindeim Schraubkopf, mit Bohrung für Sicherungsdraht, mit Schraubensicherungsmittel(aufgetragen)
- Gewindelänge: Vollgewinde, Teilgewinde
- Gewindeart: metrisches Regelgewinde, metrisches Feingewinde,metrisches Linksgewinde
- Ausführung: Zylinderkopf, ohne Kopf, mit Zapfen
- Erfüllte Norm(en): MISUMI-Innensechskantschrauben werden ähnlich DIN 912 bzw. ISO 4762ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Zylinderkopfschrauben

Zylinderkopfschrauben oder „Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant“ sind vielseitige Schrauben, derenEinsatzmöglichkeiten im Maschinenbau weitverbreitet sind. Durchdas Design des Innensechskantkopfs wird ein höheres Drehmoment erreichtals bei herkömmlichen Kreuzschlitzschrauben oder Schlitzschrauben,was zu einer höheren Zugspannung der Schraubenverbindung und nochmehr Zuverlässigkeit führt.
Dank ihrer hohen Belastbarkeit eignensich Zylinderkopfschrauben ideal für den Einsatz inMaschinenteilen und anderen mechanischen Systemen.
Ein weitererVorteil von Zylinderkopfschrauben ist ihre geringe Größeim Vergleich zu anderen Arten von Schrauben mit ähnlicher Festigkeit.Für den Fall, dass raumbedingt Schrauben mit sehr niedrigem Kopfbenötigt werden, bietet MISUMI auch Flachkopfschrauben imSortiment an.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Zylinderkopfschrauben

Die wichtigsten Kenngrößen für Zylinderkopfschrauben bzw. Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant sind der Gewindedurchmesser, die Gewindeart und die Länge.
Bei der Auswahl von Zylinderkopfschrauben ist besonderes Augenmerk auf die Festigkeitsklasse zulegen, da diese entsprechend der Belastungen des Einsatzzwecks gewähltwerden muss.

 

Werkstoffe von Zylinderkopfschrauben

Zylinderschrauben können aus unterschiedlichenWerkstoffen bestehen. Da der Werkstoff einen direkten Einfluss aufdie Eigenschaften und die Widerstandsfähigkeit der Schrauben hat,muss der Werkstoff sorgfältig ausgewählt werden. Nur bei höchster Qualitätkann gewährleistet werden, dass die Zylinderschrauben langfristigund beständig ihren Zweck erfüllen.
MISUMI stellt Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant aus den qualitativ hochwertigenWerkstoffen Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Titan her.

 

Oberflächenbehandlungen von Zylinderkopfschrauben

Im Hinblick auf die Verschleißfestigkeit und die möglichen Anwendungsbereicheist nicht nur die Auswahl eines passenden Werkstoffs wichtig. Auchder Auswahl der richtigen Oberflächenbehandlung kommt eine besondereBedeutung zu. Eine passende Oberflächenbehandlung, wie zum Beispieleine Brünierung, erhöht nicht nur die Korrosionsbeständigkeit, sondernsorgt auch für eine längere Lebensdauer der Zylinderkopfschrauben.

 

Schraubenkopfantriebe von Zylinderkopfschrauben

Der Schraubenkopfantrieb gehört zu den Innenantrieben.Er stellt im Vergleich zu anderen Antriebsformen von Schrauben eine platzsparende Möglichkeitzum Ansetzen von entsprechendem Werkzeug dar. Darüber hinaus mindertein Innenantrieb die Gefahr, dass das Werkzeug beim Ansetzen abrutscht.

Zylinderkopfschrauben werden beispielsweise durcheine Bohrung oder Öffnung gesteckt und anschließend mit der passenden Kontermutter gesichert.Die Schrauben von MISUMI verfügenüber ein metrisches Regelgewinde, Feingewindeoder Linksgewinde und sind dadurch fürein breites Anwendungsgebiet im Maschinenbau und Sondermaschinenbaugeeignet.
Zusätzlich können Unterlegscheiben verwendetwerden, um die Kombination aus Schrauben und Muttern nochbesser gegen ein Lösen zu sichern. Außerdem können Unterlegscheibenhelfen, Schäden an der Maschine zu vermeiden. Zum Beispiel könnenso beim Anziehen der Schraube Kratzer im Lack verhindert werden.

 

Festigkeitsklassen von Zylinderkopfschrauben

Die Qualität von Schrauben hat einen hohen Stellenwert, dennsie garantiert die Sicherheit einer Schraubverbindung. Je nach Festigkeitsklasseergeben sich unterschiedliche Anwendungen.
Die Festigkeitsklassevon Schrauben ist eine Angabe zur Zugfestigkeitund zur Dehngrenze einer Schraube. Dabei wirdgrundsätzlich unterschieden zwischen Stahl und rostfreiem Stahl(Edelstahl).
Die meisten Schrauben aus Stahl haben eine Kennzeichnungaus zwei Zahlen, die durch einen Punkt getrennt werden, z.B. 5.8.Schrauben aus Edelstahl werden hingegen mit Buchstaben und Zahlengekennzeichnet, z.B. A2-70.
Aus diesen Kennzeichnungen lassensich die Zugfestigkeit und die Dehngrenze ermitteln. Die Zugfestigkeitgibt an, wie viel Kraft benötigt wird, um die Verbindung zu zerreißen,und die Dehngrenze sagt aus, welchem Widerstand ein Material standhalten kann,ohne sich permanent zu verformen.
Falls Schrauben nicht miteiner Festigkeitsklasse gekennzeichnet sind, müssen die Informationenaus den zugehörigen Datenblättern oder Herstellerangaben entnommen werden.

 

Zugfestigkeit und Dehngrenze von Stahlschrauben

Um die Zugfestigkeit von Stahlschrauben zuermitteln, wird die erste Zahl der Festigkeitsklasse mitdem Faktor 100 multipliziert. Bei einer Festigkeitsangabe von beispielsweise 5.8beträgt die Zugfestigkeit 500 N/mm2.

Rm = 5 x 100 N/mm2 = 500 N/mm2

 

Für die Ermittlung der Dehngrenze, oder auch Streckgrenze, werdenbeide Werte der Festigkeitsklasse zunächst miteinander und anschließendmit dem Faktor 10 multipliziert. Bei einer Festigkeitsklasse von 5.8 ergibtsich somit eine Dehngrenze von 400 N/mm2.

Rp-0,2 = 5 x 8 x 10 N/mm2 =400 N/mm2

 

Zugfestigkeit und Dehngrenze von Edelstahlschrauben

Wie bereits erwähnt, wird bei Edelstahlschrauben dieFestigkeitsklasse mit Buchstaben und Zahlen angegeben. Der ersteWert ist immer ein Buchstabe und bezieht sich auf die Werkstoffgruppe.
Beieiner Festigkeitsangabe von beispielsweise A2-70 weist der Buchstabe A darauf hin,dass die Schraube aus austenitischem Edelstahlbesteht. Der Buchstabe F kennzeichnet ferritische Edelstahlschrauben und der Buchstabe C martensitische Edelstahlschrauben.
Die erste Zahl beziehtsich auf die Stahlgruppe. Für die Zahl 2 in dem bereits genanntenBeispiel (A2-70) bedeutet dies Kaltstauchstahl legiert mit Chromund Nickel. A2 ist die gängigste Edelstahlschraube.
Fürdie Ermittlung der Zugfestigkeit wird bei Edelstahlschrauben die zweite Zahl der Festigkeitsangabemit dem Faktor 10 multipliziert. Bei einer Festigkeitsklasse vonA2-70 beträgt die Zugfestigkeit 700 N/mm2.

Rm = 70 x 10 N/mm2 = 700 N/mm2

Die Dehngrenze von Edelstahlschrauben wird anhanddes Rohmaterials oder des Herstellers ermittelt.

 

Einsatz und Montage von Zylinderkopfschrauben

Innensechskantschrauben sind eine beliebte Wahl für vieleAnwendungen, da sie aufgrund des Designs ihres Kopfes mit einem Innensechskantschlüssel leichtzu montieren und zu demontieren sind. Unterlegscheiben werdenoft verwendet, um Druckkräfte aufzunehmen und die Oberfläche desWerkstücks zu schützen. Sicherungsmuttern hingegenbieten zusätzliche Sicherheit durch ihre Fähigkeit, sich selbstmit ihrer integrierten Schraubensicherung zu sichern und so einLösen der Schraube während des Betriebs zu verhindern. Zusammenbilden diese Komponenten eine robuste Schraubverbindung für verschiedeneindustrielle Anwendungen.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, Unterlegscheiben undMuttern spielend zusammenpassen. Wählen sie aus dem vielfältigen MISUMI-Sortiment aus:

- Schrauben,wie zum Beispiel Zylinderkopfschrauben oder Kombischrauben
- Unterlegscheiben
- Mutter, Flügelmuttern

 

Zubehör für Zylinderkopfschrauben

Für die Aufbewahrung von Zylinderkopfschrauben eignensich unsere vielfältigen Stapelboxen oderauch Kofferfür Kleinteile.

Anwendungsbeispiele für Zylinderkopfschrauben

 
Anwendungsbeispiel - Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe - Zylinderkopfschraube - Zylinderkopfschraube in Montageplatte

Anwendungsbeispiel – Zylinderkopfschraube in Montageplatte mit Abdeckkappe
(1) Zylinderkopfschraube, (2) Abdeckkappe für Innensechskantschrauben, (3) Montageplatte

Anwendungsbeispiel - Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe - Innensechskantschraube mit Abdeckung - Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Anwendungsbeispiel – Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe
(1) Zylinderkopfschraube, (2) Abdeckkappe

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CB2-4
CB2-5
CB2-6
CB2-8
CB2-10
CB2-12
CB2-15
CB2.5-4
CB2.5-5
CB2.5-6
CB2.5-8
CB2.5-10
CB2.5-12
CB2.5-15
CB2.6-4
CB2.6-5
CB2.6-6
CB2.6-8
CB2.6-10
CB2.6-12
CB2.6-15
CB3-5
CB3-6
CB3-8
CB3-10
CB3-12
CB3-14
CB3-15
CB3-16
CB3-18
CB3-20
CB3-22
CB3-25
CB3-30
CB3-35
CB3-40
CB3-45
CB3-50
CB3-55
CB4-5
CB4-6
CB4-8
CB4-10
CB4-12
CB4-14
CB4-15
CB4-16
CB4-18
CB4-20
CB4-22
CB4-25
CB4-30
CB4-35
CB4-40
CB4-45
CB4-50
CB4-55
CB4-60
CB5-5
CB5-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Schraubmodell

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10240.4Mit Vollgewinde

0.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10250.4Mit Vollgewinde

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10260.4Mit Vollgewinde

0.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10280.4Mit Vollgewinde

0.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102100.4Mit Vollgewinde

0.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102120.4Mit Vollgewinde

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102150.4Mit Vollgewinde

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.540.45Mit Vollgewinde

0.52 €

1 5 Arbeitstage 102.550.45Mit Vollgewinde

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.560.45Mit Vollgewinde

0.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.580.45Mit Vollgewinde

0.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5100.45Mit Vollgewinde

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5120.45Mit Vollgewinde

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5150.45Mit Vollgewinde

0.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.640.45Mit Vollgewinde

0.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.650.45Mit Vollgewinde

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.660.45Mit Vollgewinde

0.54 €

1 5 Arbeitstage 102.680.45Mit Vollgewinde

0.64 €

1 5 Arbeitstage 102.6100.45Mit Vollgewinde

0.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.6120.45Mit Vollgewinde

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10----

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10350.5Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10360.5Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10380.5Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103100.5Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103120.5Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103140.5Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103150.5Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103160.5Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103180.5Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103200.5Mit Vollgewinde

0.05 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103220.5Mit Vollgewinde

0.08 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103250.5Mit Halbgewinde versehen

0.05 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103300.5Mit Halbgewinde versehen

0.08 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103350.5Mit Halbgewinde versehen

0.12 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103400.5Mit Halbgewinde versehen

0.22 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103450.5Mit Halbgewinde versehen

0.31 €

1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

103500.5Mit Halbgewinde versehen

0.31 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

103550.5Mit Halbgewinde versehen

0.10 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10450.7Mit Vollgewinde

0.05 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10460.7Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10480.7Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104100.7Mit Vollgewinde

0.05 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104120.7Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104140.7Mit Vollgewinde

0.03 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104150.7Mit Vollgewinde

0.05 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104160.7Mit Vollgewinde

0.02 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104180.7Mit Vollgewinde

0.05 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104200.7Mit Vollgewinde

0.05 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104220.7Mit Vollgewinde

0.05 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104250.7Mit Vollgewinde

0.08 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104300.7Mit Halbgewinde versehen

0.10 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104350.7Mit Halbgewinde versehen

0.08 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104400.7Mit Halbgewinde versehen

0.13 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104450.7Mit Halbgewinde versehen

0.15 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104500.7Mit Halbgewinde versehen

0.23 €

1 auf Anfrage 10----

0.22 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

104600.7Mit Halbgewinde versehen

0.24 €

1 auf Anfrage 10550.8Mit Vollgewinde

0.05 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10560.8Mit Vollgewinde

Loading...

Zurück zur Kategorie Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung von Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung - Zylinderkopfschraube
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

MxPAEB
2x0.43.821.5
2,5x0.454.52.52
2,6x0.454.52.62
3x0.55.532.5
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210
 
TeilenummerStückpreis
AusführungM-L1 ~ 1000 Stk.
CB2-4Bolzen - Vollgewinde 
  5
  6
  8
  10 
  12
  15 
CB2.5-4Bolzen - Vollgewinde 
  5
  6
  8
  10 
  12
  15 
CB2.6-4Bolzen - Vollgewinde 
  5
  6
  8
  10 
  12
  15 
CB3-5Bolzen - Vollgewinde 
  6
  8
  10
  12
  14
  15
  16
  18
  20
  22 
  2518
  30 
  35
  40 
  45 
  50 
  55
CB4-5Bolzen - Vollgewinde 
  6
  8
  10
  12
  14
  15
  16
  18
  20
  22
  25
  3020 
  35 
  40 
  45 
  50 
  55 
  60 
 
TeilenummerStückpreis
AusführungM-L1 ~ 1000 Stk.
CB5-5Bolzen - Vollgewinde 
  6 
  8 
  10
  12
  14
  15
  16
  18
  20
  22
  25
  3022 
  35 
  40 
  45 
  50 
  55 
  60 
  65 
  70 
  75 
  80 
CB6-6Bolzen - Vollgewinde 
  8 
  10 
  12
  14
  15
  16
  18
  20 
  22
  25
  30 
  3524 
  40 
  45 
  50 
  55 
  60 
  65 
  70 
  75 
  80 
  85 
  90
  95 
 
TeilenummerStückpreis
AusführungM-L1 ~ 1000 Stk.
CB8-8Bolzen - Vollgewinde 
  10 
  12 
  15
  16
  18
  20
  22
  25
  30
  35 
  4028 
  45 
  50 
  55 
  60 
  65 
  70 
  75 
CB10-10Bolzen - Vollgewinde 
  12
  15 
  20 
  25
  30 
  35 
  40 
  4532 
  50 
  55 
  60 
  65 
  70 
CB12-15Bolzen - Vollgewinde 
  20 
  25
  30 
  35 
  40 
  45 
 *50 
Größere und längere Schrauben als M12 sind im Katalog der Standardbauteile für Pressformen aufgeführt.

Weitere Informationen

Zylinderschrauben mit Innensechskant:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.7220 Äquiv. Oberflächenbehandlung Brünierung Montagebohrung, Form Innensechskant
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Stahl) 12.9 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was bedeutetet die Festigkeitsklasse bei Muttern und Zylinderkopfschrauben?

Antwort:

Die Festigkeitsklasse gibt an, wie viel Belastung ein Material aushalten kann, bevor es bricht. Je höher die Festigkeitsklasse ist, desto stärker ist die Zylinderkopfschrauben oder Mutter.

Frage:

Wofür steht der Buchstabe M bei der Schraubengröße?

Antwort:

Das M vor der Angabe der Schraubengröße bedeutet, dass es sich um ein metrisches ISO-Gewinde handelt. Die Geometrie des Gewindes ist für jeden Durchmesser mit Steigung und Außendurchmesser der Schraube normiert, so dass die Schraube mit der entsprechenden Mutter kombiniert werden kann. Darüber hinaus sind die Durchmesser für Durchgangslöcher und die Schlüsselweiten der Werkzeuge normiert. Im Zusammenhang mit der Schraubenbezeichnung nach einer Norm sind diese Werte eindeutig in allen Abmessungen identifizierbar.

Frage:

Wofür steht die Zahl hinter der Schraubengröße

Antwort:

Die Zahl hinter der Schraubengröße, zum Beispiel die 1 in der Angabe M8x1, bezieht sich auf die Steigung. Diese wird bei einer abweichenden Steigung zum Regelgewinde angegeben. Eine kleine Steigung ist ein Feingewinde und eine größere Steigung ein Grobgewinde.
Das Feingewinde wird verwendet, wenn wenig Platz in einem Bauteil vorhanden ist, aber dennoch die Anzahl der tragenden Gewindegänge erfüllt sein muss. Außerdem werden Feingewinde zur Justierung verwendet, da die Feinfühligkeit höher ist. Das heißt der Weg, den sich die Schraube nach vorne bewegt, ist bei gleichem Drehwinkel der Schraube geringer und somit genauer einzustellen. Zusätzlich ist die Selbsthemmung durch die höhere Reibung im Gewinde höher.
Das Grobgewinde hingegen dient in erster Linie dem schnelleren Verbau. Das Material, in das die Schraube befestigt wird, muss dicker sein, da durch die größere Steigung die benötigte Länge für die tragenden Gewindegänge erhöht wird.

Frage:

Wie kann ein Lösen von Zylinderkopfschrauben verhindert werden?

Antwort:

Zylinderkopfschrauben können sich lockern oder lösen. Ursachen dafür können Stöße, Schwingungen oder andere Formen von Belastung sein. Hier können unterschiedliche Arten von Schraubensicherungen zum Einsatz kommen. Verliersicherungen verhindern den Verlust oder Losdrehsicherungen das Lösen einer Schraubverbindung. Wählen Sie daher stets die genau passenden Zylinderkopfschrauben, Unterlegscheiben und Kontermuttern!
Eine weitere Möglichkeit, Schrauben zu sichern, ist die Verwendung von Sicherungslack oder von anderen Schraubensicherungsmitteln.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support