Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Passscheiben
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | Werkstoff | Härte | Dickentoleranz (T) | ||||||
Standard | Konfigurierbar | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | ||
CIMW | CIMWF | EN 1.0330 äquivalent | - | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.11 | |
CIMWB | CIMWBF | Messing (EN CW505L äquivalent oder EN CW507L äquivalent) | - | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 |
CIMWS | CIMWSF | EN 1.4301 äquivalent | 370~430HV | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 |
PACK-CIMWS | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | T |
CIMW10 | - | 0.2 |
Teilenummer | - | T |
PACK-CIMWS12 | - | 0.1 |
Teilenummer | - | T | - | V | - | D |
CIMWF | - | 0.2 | - | 8.5 | - | 20 |
- Material: Stahl, Edelstahl, Messing
- Dicke (T): 0,01 bis 1 mm
- Toleranz-Dicke: +/- 0,11 bis +/- 0,003 mm
- Innendurchmesser: 2 bis 45 mm
- Außendurchmesser: 3 bis 5 mm
Passscheiben sind dünne, flache Scheiben oder Ringe, die in verschiedenen technischen und industriellen Anwendungen zur genauen Distanzerstellung zwischen Bauteilen verwendet werden. Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine exakte Abstandshaltung zu ermöglichen, um die Präzision, Funktionalität und Leistung von Maschinen und Anlagen zu verbessern. Passscheiben sind insbesondere dort notwendig, wo hohe Anforderungen an die Genauigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden.
Die Verwendung von Passscheiben tragen dazu bei, Komponenten genau auszurichten und einzustellen. So lassen sich unter anderem Vibrationen minimieren. Vibrationen können durch rotierende Bauteile, Fehlausrichtungen oder ungleichmäßige Lastverteilungen verursacht werden. Durch die Verringerung dieser Vibrationen tragen Passscheiben zur Verbesserung der Maschinenleistung, zur Verlängerung der Lebensdauer von Komponenten und zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei.
Alternativ zu Passscheiben finden Sie in unserem Sortiment noch weitere Produkte, mit denen Sie erforderliche Distanzen zwischen Bauteilen herstellen können, wie zum Beispiel Metallscheiben, Passfolien oder Distanzplättchen.
Passscheiben werden häufig in der Lagermontage eingesetzt, um das axiale Spiel der Lager präzise einzustellen, was wiederum für die optimale Funktion und Lebensdauer der Lagerungvon Bedeutung ist.
In Getrieben und in der Antriebstechnik ist die exakte Positionierung und Abstimmung von Bauteilen unerlässlich, um eine hohe Leistung und Effizienz des gesamten Systems zu gewährleisten. Hier kommen Passscheiben ins Spiel, indem sie Fertigungstoleranzen ausgleichen und eine präzise Ausrichtung der Getriebekomponenten sicherstellen. Dies ist wichtig, um Ungleichgewichte, übermäßigen Verschleiß und potenzielle Ausfälle zu vermeiden, die durch ungenaue Positionierung entstehen können.
Bei der Verwendung der richtigen Passscheibe spielen die gewünschte Distanz sowie gegebene Toleranzen eine übergeordnete Rolle. Um eine erforderliche Distanz herzustellen, muss zunächst die vorhandene Lücke oder der Abstand zwischen den zu verbindenden Teilen genau gemessen werden. Diese Messung ist entscheidend, um die richtige Höhe bzw. Dicke der Passscheibe zu bestimmen.
Jede Passscheibe besitzt ein spezifisches Toleranzfeld, dass die zulässigen Abweichungen in ihrer Dicke definiert. Ebenso haben die anliegenden Bauteile ihre eigenen Toleranzen, die bei der Montage und Ausrichtung berücksichtigt werden müssen. Deshalb sollte nach der Auswahl und dem Einsetzen einer Passscheibe eine erneute Messung durchgeführt werden. Sollte die Messung zeigen, dass die Distanz nicht genau erreicht wurde, kann der Einsatz einer anderen Passscheibe mit einem anderen Toleranzfeld erforderlich sein. In unserem Sortiment finden Sie Passscheiben mit unterschiedlichen Toleranzfeldern, um eine feinabgestimmte Anpassung zu ermöglichen.
In Fällen, in denen eine größere Distanz oder ein größerer Spalt zu schließen ist, kann die Kombination einer Passscheibe mit einer Metallscheibe eine Lösung bieten. Die Metallscheibe dient dabei als zusätzliches Distanzelement, um die benötigte Gesamtdicke zu erreichen.
Unser Sortiment enthält nicht nur herkömmliche Passscheiben, sondern auch zahlreiche Sonderformen.
Passscheiben mit Nut, zum Beispiel, sind speziell für Anwendungen konzipiert sind, in denen zusätzlich zur Distanzeinstellung auch eine Drehmomentübertragung zwischen Welle und Bauteil erfolgen muss. Diese Passscheiben sind mit einer Nut ausgestattet, die genau auf die Größe und Form einer Passfeder abgestimmtist. Ein typisches Anwendungsbeispiel von Passscheiben mit Nut sind Rotationswellen, bei denen Passfedern verwendet werden. Diese Ausführung kann bei den MISUMI-Passscheiben wahlweise über die Option „KC“ ausgewählt und ergänzt werden.
Gewellte Passscheiben zeichnen sich durch ihre wellenförmige Struktur aus. Diese Form verleiht ihnen die Fähigkeit, unter Belastung eine axiale Kraft auszuüben. Diese Passscheiben sind besonders nützlich in Anwendungen, wo eine präzise Kontrolle des axialen Spiels erforderlich bzw. wo eine gewisse Flexibilität in axialer Richtung gewünscht ist, ohne dass sich Bauteile lösen.
Offene Passscheiben sind so gestaltet, dass sie nachträglich in eine Baugruppe eingesetzt werden können, ohne dass die Notwendigkeit besteht, die Baugruppe vollständig zu demontieren. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich in Situationen, in denen eine Anpassung oder Nachjustierung des axialen Spiels, der Vorspannung oder der Distanz zwischen Komponenten erforderlich ist, nachdem die Hauptmontage bereits abgeschlossen wurde.
Je nach den spezifischen Anforderungen einer Anwendung können genormte Passscheiben oder Passscheiben mitSondermaß zum Einsatz kommen.
Genormte Passscheiben gehen mit standardisierten Maßen und Spezifikationen einher. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen die Einhaltung von Industriestandards und die Gewährleistung einer hohen Passgenauigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Wenn hingegen standardisierte Lösungen nicht passen, bieten Passscheiben mit Sondermaß die Flexibilität und Präzision, die für spezielle Anforderungen oder einzigartige Anwendungen benötigt werden. In unserem Online-Shop können Sie Passscheiben individuell konfigurieren und genau nach Ihren spezifischen Maßen, Materialien und Toleranzen gestalten.
Unser Passscheiben-Sortiment umfasst eine Vielzahl an Materialien. Jedes Material bietet spezifische Vorteile in Bezug auf Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Elastizität und Anwendungsumfeld. Die Wahl des richtigen Materials für Ihre Passscheiben hängt daher maßgeblich von den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts ab.
Passscheiben aus Edelstahl bieten eine exzellente Korrosionsbeständigkeit und sind daher ideal für Anwendungen in korrosiven Umgebungen oder im Kontakt mit aggressiven Medien. Passscheiben aus Stahl werden wegen ihrer hohen Festigkeit und Haltbarkeit besonders in solchen Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber physischen Belastungen gefordert ist, Korrosionsbeständigkeit aber keine vorrangige Rolle spielt. Passscheiben aus Messing wiederum bieten eine gute Korrosionsbeständigkeit und sind zudem funkenfrei. Ihre weiche Beschaffenheit macht sie geeignet für Anwendungen, bei denen eine geringe Reibung und eine nicht-magnetische Eigenschaft gefordert sind.
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Form konfigurierbar | Verkaufs-Ausführung | Innen-Ø V[d] (Ø) | Aussen - D (Ø) | Dicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 13 | 25 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 13 | 25 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 13 | 25 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 13 | 25 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 13 | 25 | 1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 17 | 30 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 17 | 30 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 17 | 30 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 17 | 30 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 17 | 30 | 1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 21 | 35 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 21 | 35 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 21 | 35 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 21 | 35 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 21 | 35 | 1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 25 | 40 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 25 | 40 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 25 | 40 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 25 | 40 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 25 | 40 | 1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 31 | 50 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 31 | 50 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 31 | 50 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 31 | 50 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard | Sold Separately | 31 | 50 | 1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 0.05 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 6.5 | 12 | 1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 0.05 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 0.1 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 0.2 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 0.3 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 8.5 | 15 | 1 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 0.05 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 0.1 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 0.2 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 0.3 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 0.5 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 10.5 | 20 | 1 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 13 | 25 | 0.05 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.) | Standard | Sold Separately | 13 | 25 | 0.1 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Passscheiben
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | T | d | D | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | CIMW | CIMWB | CIMWS | |||
CIMW CIMWB CIMWS | 6 | (0.05) Nur für CIMWB und CIMWS 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | 6.5 | 12 | |||
8 | 8.5 | 15 | |||||
10 | 10.5 | 20 | |||||
12 | 13 | 25 | |||||
16 | 17 | 30 | |||||
20 | 21 | 35 | |||||
24 | 25 | 40 | |||||
30 | 31 | 50 |
Teilenummer | T Auswahl | d | D | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | T0.05 | T0.1~0.3 | T0.5 | T1.0 | |||
PACK-CIMWS | 6 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | 6.5 | 12 | ||||
8 | 8.5 | 15 | ||||||
10 | 10.5 | 20 | ||||||
12 | 13 | 25 | ||||||
16 | 17 | 30 | ||||||
20 | 21 | 35 | ||||||
24 | 25 | 40 | ||||||
30 | 31 | 50 |
Teilenummer | T Auswahl | V 0.5mm-Schritte | D 1mm-Schritte | Stückpreis | ||||||||||
CIMWF | CIMWBF | CIMWSF | ||||||||||||
T0.1~0.3 | T0.5 | T1.0 | T0.05 | T0.1~0.3 | T0.5 | T1.0 | T0.05 | T0.1~0.3 | T0.5 | T1.0 | ||||
CIMWF CIMWBF CIMWSF | (0.05) Nur für CIMWBF und CIMWSF 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | 3~31 | 10~20 | |||||||||||
21~50 | ||||||||||||||
V≤D-4 |
Ausführung | Shim (Split Type) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Form konfigurierbar
Verkaufs-Ausführung
Innen-Ø V[d](Ø)
Aussen - D(Ø)
Dicke T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wie wähle ich die richtige Dicke für eine Passscheibe aus?
Die Auswahl der richtigen Dicke hängt von der benötigten Distanzjustierung ab. Es ist wichtig, die vorhandene Lücke genau zu messen und eine Passscheibe mit einer entsprechenden Dicke zu wählen, um die gewünschte Passung zu erreichen.
Können Passscheiben in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden?
Das Material beeinflusst Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und thermische Beständigkeit, was wiederum die Auswahl je nach Anwendungsgebiet und Umgebungsbedingungen beeinflusst. Passscheiben aus Edelstahl und Messing eignen sich aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit gut für den Einsatz in korrosiven Umgebungen.
Kann ich Passscheiben nach Sondermaß bestellen?
Ja, wir bieten die Möglichkeit, Passscheiben nach Sondermaß zu bestellen. In unserem Online-Shop können Sie das Material, die Dicke, die Toleranz und andere Parameter individuell auswählen, um Ihren spezifischen Anforderungen und Dimensionen gerecht zu werden.
Wofür eignen sich gehärtete und geschliffene Passscheiben?
Gehärtete Passscheiben zeichnen sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung und Verschleiß aus. Gehärtete Passscheiben sind daher besonders nützlich in Anwendungen, wo hohe Belastungen und Verschleißbedingungen vorherrschen. Geschliffene Passscheiben bieten eine hervorragende Oberflächenqualität. Sie eignen sich unter anderem für Anwendungen, bei denen eine minimale Oberflächenrauheit gefordert ist.