Edelstahlrohre / Dünnwandig / Wandstärke frei wählbar

Edelstahlrohre / Dünnwandig / Wandstärke frei wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Edelstahlrohre/Dünnwandig/Wandstärke frei wählbar:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SPLN2-100
■Toleranz Maß D und d
D(d)
0.5~2.0±0.01
2.5~5.0±0.02

Teile-nummerL 1mm-Schritte(d)Stückpreis
AusführungDL10~50L51~100L101~200
SPLN0.510~2000.34
10.7
1.51.1
21.6
2.52.1
32.6
3.53.1
43.6
4.54.1
54.6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPLN0.5-[10-200/1]
SPLN1-[10-200/1]
SPLN1.5-[10-200/1]
SPLN2-[10-200/1]
SPLN2.5-[10-200/1]
SPLN3-[10-200/1]
SPLN3.5-[10-200/1]
SPLN4-[10-200/1]
SPLN4.5-[10-200/1]
SPLN5-[10-200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
L
(mm)
1 9 Arbeitstage 100.510 ~ 200
1 9 Arbeitstage 10110 ~ 200
1 9 Arbeitstage 101.510 ~ 200
1 9 Arbeitstage 10210 ~ 200
1 9 Arbeitstage 102.510 ~ 200
1 9 Arbeitstage 10310 ~ 200
1 9 Arbeitstage 103.510 ~ 200
1 9 Arbeitstage 10410 ~ 200
1 9 Arbeitstage 104.510 ~ 200
1 9 Arbeitstage 10510 ~ 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Das Herstellungsverfahren Teile Nahtlos Oberflächenbearbeitung Polierung (1,6 µm)
Ausführung Precision I.D./O.D. Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support