Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Endenform | Werkstoff | Härte | ||
Kugelförmig | Kegelform | Kegelspitze | ||
MRSHQ | MRSHT | MRSHR | EN 1.3343 Äquivalent | 58HRC~ |
MRSSQ | MRSST | MRSSR | EN 1.4125 Äquivalent | 56HRC~ |
MRSGQ | MRSGT | - | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | D | - | L | - | RL | ||
MRSHT | - | D3.5 | - | L100.0 | - | RL5 |
Teile-nummer | 0.1mm Schritte | Stückpreis | |||
D | L | EN 1.3343 Äquivalent MRSHQ | EN 1.4125 Äquivalent MRSSQ | EN 1.4301 Äquivalent MRSGQ | |
MRSHQ MRSSQ MRSGQ | 2.0~2.9 | 5.0~20.0 | |||
20.1~50.0 | |||||
50.1~100.0 | |||||
3.0~3.9 | 5.0~20.0 | ||||
20.1~50.0 | |||||
50.1~100.0 | |||||
4.0~5.0 | 8.0~20.0 | ||||
20.1~50.0 | |||||
50.1~100.0 |
Teile-nummer | 0.1mm Schritte | Stückpreis | ||||
D | L | RL D-2 (RLtan15°)≥0.2 | EN 1.3343 Äquivalent MRSHT | EN 1.4125 Äquivalent MRSST | EN 1.4301 Äquivalent MRSGT | |
MRSHT MRSST MRSGT | 2.0~2.9 | 5.0~20.0 | 0.5~10 | |||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 | ||||||
3.0~3.9 | 5.0~20.0 | |||||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 | ||||||
4.0~5.0 | 5.0~20.0 | |||||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 |
Teile-nummer | 0.1mm Schritte | SR | a (zur Information) | Stückpreis | ||
D | L | EN 1.3343 Äquivalent MRSHR | EN 1.4125 Äquivalent MRSSR | |||
MRSHR MRSSR | 2.0~2.9 | 8.0~20.0 | 0.5 | 2.4~4.1 | ||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 | ||||||
3.0~3.9 | 8.0~20.0 | 4.2~6.0 | ||||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 | ||||||
4.0~5.0 | 8.0~20.0 | 1 | 4.7~6.6 | |||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MRSGQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1] |
MRSGT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1] |
MRSHQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1] |
MRSHR-D[2-5/0.1]-L[8-100/0.1] |
MRSHT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1] |
MRSSQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1] |
MRSSR-D[2-5/0.1]-L[8-100/0.1] |
MRSST-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Aussen - D (Ø) | Länge L (mm) | Spitzenform | RL (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Spherical Type | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Tapered Type | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Spherical Type | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 2 ~ 5 | 8 ~ 100 | Taper SR Type | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Tapered Type | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Spherical Type | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 2 ~ 5 | 8 ~ 100 | Taper SR Type | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Tapered Type | 0.5 ~ 10 |
Loading...
Toleranz Außen-Ø | 0 bis -0.005 (Ra 0.4) | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Aussen - D(Ø)
Länge L(mm)
Spitzenform
RL(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften