Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XZEG25 |
Teilenummer | Tischkonfiguration | Tischoberfläche (mm) | Außenmaß (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | |||||
Ausführung | Nr. | Unten | Top | W | D | H | X | Z | Ausführung M-L | ||||
XZEG | 25 | XEG25 | ZEG25 | 25x25 | 45 | 31.7 | 72.5 | ±5 | ±5 | 9.8 | 0.17 | SCB2-8 | |
40 | XEG40 | ZEG40 | 40x40 | 60 | 46.7 | 95.0 | ±7 | ±7 | 0.46 | SCB3-6 | |||
60 | XEG60 | ZEG60 | 60x60 | 80.5 | 71.8 | 122.5 | ±9 | ±9 | 19.6 | 1.35 | SCB4-6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XZEG25 |
XZEG40 |
XZEG60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
397.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ||
514.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 |
Loading...
Ausführung | XZ | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5 bis 30 | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | Bis ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | Bis ±10 mm | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt |
Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung | Z-Achse, Tischoberfläche | Z-Achse | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang |
Vorschubknopf Position | Mittig | Klemme | Standard | vertauscht | Standard |
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Knob Operation | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften