Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
RGPEZ | EN 1.1191 äquiv. | Chemisch vernickelt |
RGPEZS | EN 1.4301 äquiv. | - |
RGPEZMC | MC Nylon | - |
Teilenummer | - | L |
RGPEZ25 | - | 80 |
Teilenummer | L in 10mm-Schritten | d1 | d2 | C | h | Passende schraube | Radialversatz x | Stückpreis | ||||||||||||
Ausführung | D | L10~40 | L50~100 | L110~120 | L130, 140 | L10~60 | L70~100 | L110~140 | ||||||||||||
RGPEZ | RGPEZS | RGPEZMC | RGPEZ | RGPEZS | RGPEZMC | RGPEZ | RGPEZS | RGPEZMC | ||||||||||||
RGPEZ RGPEZS RGPEZMC | 6 | 10~30 | 3.5 | - | 0.2 | - | M3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 20~40 | 4.5 | 8 | 0.2 | 5 | - | M4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | 20~50 | 4.5 | 8 | 0.2 | 5 | - | M4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
20 | 30~70 | 5.5 | 9.5 | 1 | 6 | 20 | - | M5 | 2 | - | - | - | ||||||||
25 | 30~120 | 6.6 | 11 | 1 | 7 | 25 | - | M6 | 2 | |||||||||||
30 | 30~140 | 9 | 14 | 1 | 9 | 30 | M8 | 2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Wellen-Ø D (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 20 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 20 ~ 50 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 30 ~ 70 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 25 | 30 ~ 120 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 30 | 30 ~ 140 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | MC Nylon | 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | MC Nylon | 12 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | MC Nylon | 15 | 20 ~ 50 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | MC Nylon | 20 | 30 ~ 70 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | MC Nylon | 25 | 30 ~ 120 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | MC Nylon | 30 | 30 ~ 140 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 12 | 20 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 15 | 20 ~ 50 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 20 | 30 ~ 70 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 25 | 30 ~ 120 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 30 | 30 ~ 140 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Wellen-Ø D(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften