Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
eine Nut | UNCA | EN 1.7242 Äquivalent (aufgekohlt) | Manganphosphatiert | 2 stabile Gewindestifte (Toleranz m6) 2 Ring-Federklammern |
Doppelt | UNCW | |||
Gummiabdeckung | CSC | NBR | - | 2 Ringfedern |
Teilenummer |
UNCA16 |
CSC16 |
Teilenummer | D | eine Nut | Doppelt | ℓ | C | E | P | Stückpreis | |||
Ausführung | d | L | LD | A | UNCA | UNCW | |||||
UNCA (Einzeln) UNCW (Doppelt) | 6 | 12 | 31 | - | - | 15.5 | 9 | 4.5 | 3 | - | |
8 | 15 | 36 | 18 | 10 | 5 | 3.5 | |||||
10 | 20 | 42 | 67.5 | 25.5 | 21 | 12 | 6 | 4.5 | |||
12 | 23 | 52 | 83 | 31 | 26 | 15 | 7.5 | 5 | |||
14 | 26 | 59 | 94.5 | 35.5 | 29.5 | 17 | 8.5 | 5.8 | |||
16 | 30 | 74 | 117.5 | 43.5 | 37 | 22 | 11 | 6.5 | |||
18 | 33 | 81 | - | - | 40.5 | 23.5 | 11.75 | 7 | - | ||
20 | 36 | 87 | 139 | 52 | 43.5 | 25 | 12.5 | 8 | |||
25 | 44 | 105 | - | - | 52.5 | 30 | 15 | 10 | - | ||
30 | 51 | 122 | 61 | 35 | 17.5 | 11.5 |
Teilenummer | KC | Stückpreis | |
Ausführung | d | ||
CSC (Einzeln) | 8 | 25 | |
10 | 32 | ||
12 | 35 | ||
14 | 40 | ||
16 | 46 | ||
18 | 52 | ||
20 | 58 | ||
25 | 68 | ||
30 | 82 |
Teilenummer | UNCA, UNCW allgemein | UNCA | UNCW | ||||||||||
Ausführung | d | Betriebskennwert | Zulässige Drehzahl (1/min) | Zulässiger Betriebswinkel (°) | Statische Zugfestigkeit (zerstörend) (N) | Zulässiges Drehmoment (N • m) | statisches Fehlermoment (N • m) | GD2 (kg • cm2) | Gewicht (g) | Zulässiges Drehmoment (N • m) | statisches Fehlermoment (N • m) | GD2 (kg • cm2) | Gewicht (g) |
UNCA (Einzeln) UNCW (Doppelt) | 6 | 28000 | 1800 | 30(*) | 5300 | 5.3 | 16 | 0.015 | 15 | - | - | - | - |
8 | 42000 | 1500 | 7840 | 11.6 | 35 | 0.044 | 30 | ||||||
10 | 70000 | 1300 | 13000 | 27.4 | 83 | 0.13 | 55 | 20.1 | 61 | 0.21 | 95 | ||
12 | 106000 | 1100 | 23000 | 46 | 140 | 0.35 | 110 | 33 | 100 | 0.55 | 180 | ||
14 | 133000 | 1000 | 26000 | 66 | 200 | 0.67 | 155 | 46 | 140 | 1 | 250 | ||
16 | 175000 | 900 | 39000 | 102 | 310 | 1.5 | 260 | 76 | 230 | 2.3 | 410 | ||
18 | 203000 | 800 | 44000 | 132 | 400 | 2.3 | 345 | - | - | - | - | ||
20 | 239000 | 700 | 52000 | 175 | 530 | 3.6 | 465 | 129 | 390 | 5.7 | 690 | ||
25 | 356000 | 600 | 81000 | 330 | 1000 | 9.7 | 790 | - | - | - | - | ||
30 | 465000 | 550 | 100000 | 495 | 1500 | 20 | 1160 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CSC8 |
CSC10 |
CSC12 |
CSC14 |
CSC16 |
CSC18 |
CSC20 |
CSC25 |
CSC30 |
UNCA6 |
UNCA8 |
UNCA10 |
UNCA12 |
UNCA14 |
UNCA16 |
UNCA18 |
UNCA20 |
UNCA25 |
UNCA30 |
UNCW10 |
UNCW12 |
UNCW14 |
UNCW16 |
UNCW20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Name der Serie | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø 1 d1 (oder d) (Ø) | Aussen - D (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Grundwerkstoff | Anwendung | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Betriebstemperatur (°C) | Passender Universalverbindungsstift d (Ø) | Einfach/Doppelt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Sonstige | - | 8 | - | - | - | - | - | -20~100 | 8 | - | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Sonstige | - | 12 | - | - | - | - | - | -20~100 | 12 | - | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Sonstige | - | 14 | - | - | - | - | - | -20~100 | 14 | - | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Sonstige | - | 16 | - | - | - | - | - | -20~100 | 16 | - | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Sonstige | - | 18 | - | - | - | - | - | -20~100 | 18 | - | |
8.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Sonstige | - | 20 | - | - | - | - | - | -20~100 | 20 | - | |
10.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Sonstige | - | 25 | - | - | - | - | - | -20~100 | 25 | - | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Sonstige | - | 30 | - | - | - | - | - | -20~100 | 30 | - | |
15.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standardausführung | 5.01 bis 10.00 | 6 | 12 | 31 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 5.3 | - | - | 1-fach | |
15.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standardausführung | 10.01 bis 20.00 | 8 | 15 | 36 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 11.6 | - | - | 1-fach | |
15.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standardausführung | 20.01 bis 50.00 | 10 | 20 | 42 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 27.4 | - | - | 1-fach | |
18.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standardausführung | 20.01 bis 50.00 | 12 | 23 | 52 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 46 | - | - | 1-fach | |
22.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standardausführung | 50.01 bis 100.00 | 14 | 26 | 59 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 66 | - | - | 1-fach | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Standardausführung | 100 < 500 | 16 | 30 | 74 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 102 | - | - | 1-fach | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standardausführung | 100 < 500 | 18 | 33 | 81 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 132 | - | - | 1-fach | |
40.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standardausführung | 100 < 500 | 20 | 36 | 87 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 175 | - | - | 1-fach | |
55.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Standardausführung | 100 < 500 | 25 | 44 | 105 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 330 | - | - | 1-fach | |
70.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standardausführung | 100 < 500 | 30 | 51 | 122 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 495 | - | - | 1-fach | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Standardausführung | 20.01 bis 50.00 | 14 | 26 | 94.5 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 46 | - | - | Double | |
45.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Standardausführung | 50.01 bis 100.00 | 16 | 30 | 117.5 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 76 | - | - | Double | |
75.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standardausführung | 100 < 500 | 20 | 36 | 139 | [Stahl] EN 1.7242 Äquiv. (aufgekohlt) | Standard | 129 | - | - | Double |
Loading...
Winkel | max. 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° |
Winkelkoeffizient | 1.00 | 1.05 | 1.18 | 1.43 | 1.82 | 2.50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Name der Serie
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø 1 d1 (oder d)(Ø)
Aussen - D(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Grundwerkstoff
Anwendung
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Passender Universalverbindungsstift d(Ø)
Einfach/Doppelt
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften