• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kupplungen / Steif / lang / Klemmung

Kupplungen / Steif / lang / Klemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kupplungen/Steif/lang/Klemmung:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffOberflächenbehandlung Zubehör
CPNDAluminiumlegierungKlar eloxiertInnensechskantschraube
CPNDSEdelstahl-

Spezifikationen

Teilenummer-Wellenbohrungs-Ø d1-Wellenbohrungs-Ø d2
CPSR25-8-10
TeilenummerAuswahl d1, d2 (d1≤d2)LF1F2AMStückpreis
Ausführung DCPNDCPNDS
CPND
(Aluminium)

CPNDS
(Edel-stahl)
1656222.55.55M2
20682467
25810364.599M2.5
321012144041011M3
TeilenummerZulässiges Drehmoment
(N • m)
Max. Drehzahl
(1/min)
Trägheitsmoment (kg • m2)Anzugsmoment für Schraube
(N • m)
Gewicht (g)
Ausführung D
CPND
(Aluminium)
160.3390003.4x10-70.510
200.5310009.2x10-718
251250003.4x10-6138
322190001.0x10-51.570
CPNDS
(Edel-stahl)
160.3390008.9x10-70.525
200.5310002.5x10-645
251250009.2x10-61100
322190002.7x10-51.5180

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPND16-[5,​6]-[5,​6]
CPND20-[6,​8]-[6,​8]
CPND25-[8,​10]-[8,​10]
CPND32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
CPNDS16-[5,​6]-[5,​6]
CPNDS20-[6,​8]-[6,​8]
CPNDS25-[8,​10]-[8,​10]
CPNDS32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø 1 d1 (oder d)
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø 2 d2 (oder d)
(Ø)
Aussen - D
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.005 ~ 65 ~ 61622[Aluminium] Aluminium0.3390003.4x10-7

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.006 ~ 86 ~ 82024[Aluminium] Aluminium0.5310009.2 x 10-7

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.008 ~ 108 ~ 102536[Aluminium] Aluminium1250003.4x10-6

-

1 7 Arbeitstage 101.01 bis 3.0010 ~ 1410 ~ 143240[Aluminium] Aluminium2190001.0x10-5

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.005 ~ 65 ~ 61622[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl0.3390008.9x10-7

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.006 ~ 86 ~ 82024[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl0.5310002.5x10-6

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.008 ~ 108 ~ 102536[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl1250009.2x10-6

-

1 7 Arbeitstage 101.01 bis 3.0010 ~ 1410 ~ 143240[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl2190002.7x10-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Standard Max. Drehzahlbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Spezifikationen Hohe Torsionssteifigkeit / Spielfrei / Niedriges Trägheitsmoment

Ergänzungsartikel

Technischer Support