Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
CPRC | Aluminiumlegierung | Klar eloxiert | Innensechskantschraube |
CPRSC | Edelstahl | - |
Teilenummer | - | Wellenbohrungs-Ø d1 | - | Wellenbohrungs-Ø d2 |
CPRC25 | - | 8 | - | 10 |
Teilenummer | Auswahl d1, d2 (d1≤d2) | L | M (Regelgewinde) | A | t | F | Stückpreis | ||||||||||||
Ausführung | D | CPRC | CPRSC | ||||||||||||||||
CPRC (Aluminium) CPRSC (Edel-stahl) | 16 | 5 | 6 | 16 | M2.5 | 5 | 1 | 3.75 | |||||||||||
20 | 6 | 8 | 20 | 6.5 | 4.75 | ||||||||||||||
25 | 8 | 10 | 25 | M3 | 9 | 6 | |||||||||||||
32 | 10 | 12 | 14 | 32 | M4 | 11 | 7.75 | ||||||||||||
CPRC (Aluminium) | 40 | 14 | 15 | 16 | 18 | 44 | M5 | 13 | 1.5 | 10.5 | - | ||||||||
50 | 18 | 20 | 24 | 55 | M6 | 16 | 2 | 13 | - |
Teilenummer | Zulässiges Drehmoment (N • m) | Max. Drehzahl (1/min) | Trägheitsmoment (kg • m2) | Anzugsmoment (N • m) | Gewicht (g) | |
Ausführung | D | |||||
CPRC (Aluminium) | 16 | 0.3 | 9500 | 3.0x10-7 | 1 | 9 |
20 | 0.5 | 7600 | 8.7x10-7 | 15 | ||
25 | 1 | 6100 | 2.7x10-6 | 1.5 | 29 | |
32 | 2 | 4800 | 7.1x10-6 | 2.5 | 61 | |
40 | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | 7 | 120 | |
50 | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | 12 | 240 | |
CPRSC (Edel-stahl) | 16 | 0.3 | 9500 | 8.0x10-7 | 1 | 22 |
20 | 0.5 | 7600 | 2.4x10-6 | 41 | ||
25 | 1 | 6100 | 7.3x10-6 | 1.5 | 80 | |
32 | 2 | 4800 | 2.5x10-5 | 2.5 | 160 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø 1 d1 (oder d) (Ø) | Wellenbohrungs-Ø 2 d2 (oder d) (Ø) | Aussen - D (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 16 | 4,001 bis 10,000 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 9500 | 3.0x10-7 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 20 | 4,001 bis 10,000 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 7600 | 8.7x10-7 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 25 | 4,001 bis 10,000 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 6100 | 2.7x10-6 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 32 | 4,001 bis 10,000 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 4800 | 7.1x10-6 | ||
27.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 14 | 14 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 14 | 15 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 14 | 16 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.01 bis 5.00 | 14 | 18 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.01 bis 5.00 | 15 | 15 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 15 | 16 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 15 | 18 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.01 bis 5.00 | 16 | 16 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 16 | 18 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.01 bis 5.00 | 18 | 18 | 40 | 44 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
46.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 18 | 18 | 50 | 55 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
46.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 18 | 24 | 50 | 55 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
46.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.01 bis 10.00 | 20 | 20 | 50 | 55 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
46.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.01 bis 10.00 | 20 | 24 | 50 | 55 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
46.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.01 bis 10.00 | 24 | 24 | 50 | 55 | 2001 bis 4,000 | [Aluminium] Aluminium | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 16 | 4,001 bis 10,000 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | 0.3 | 9500 | 8.0x10-7 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 20 | 4,001 bis 10,000 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | 0.5 | 7600 | 2.4x10-6 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 25 | 4,001 bis 10,000 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | 1 | 6100 | 7.3x10-6 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 32 | 4,001 bis 10,000 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | 2 | 4800 | 2.5x10-5 |
Loading...
Anwendung | Standard | Spezifikationen | Hohe Torsionssteifigkeit / Spielfrei / Niedriges Trägheitsmoment |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø 1 d1 (oder d)(Ø)
Wellenbohrungs-Ø 2 d2 (oder d)(Ø)
Aussen - D(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Grundwerkstoff
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften