• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kupplungen / Steif / Befestigungsschraube

Kupplungen / Steif / Befestigungsschraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Es hat die gleiche Präzision in der Spitzenhöhe mit einem Spannfutter, rechts und links durchbohrte Werkzeugspitze.
Kupplungen/Steif/Befestigungsschraube:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffOberflächenbehandlung Zubehör
CPRAluminiumlegierungKlar eloxiertBefestigungsschraube
CPRSEdelstahl-

Spezifikationen

Teilenummer-Wellenbohrungs-Ø d1-Wellenbohrungs-Ø d2
CPRC25-8-10
TeilenummerAuswahl d1, d2 (d1≤d2)LM (Regelgewinde)FStückpreis
AusführungDCPRCPRS
CPR
(Aluminium)

CPRS
(Edel-stahl)
16345624M36
2056810307
25810111236M49
32121415164110
CPR
(Aluminium)
401516182044M510.5-

TeilenummerZulässiges Drehmoment
(N • m)
Max. Drehzahl
(1/min)
Trägheitsmoment (kg • m2)Anzugsmoment
(N • m)
Gewicht (g)
AusführungD
CPR
(Aluminium)
160.3240004.4x10-70.711
200.5190001.3x10-620
251150003.9x10-61.739
322120001.2x10-571
40440001.5x10-54120
CPRS
(Edel-stahl)
160.3240001.2x10-60.728
200.5190003.5x10-654
251150001.0x10-51.7100
322120003.1x10-5190
Empfohlene Toleranz des Wellendurchmessers: h6 und h7

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPR16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPR20-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
CPR25-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12]
CPR32-[12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
CPR40-[15,​16,​18,​20]-[15,​16,​18,​20]
CPRS16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPRS20-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
CPRS25-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12]
CPRS32-[12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø 1 d1 (oder d)
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø 2 d2 (oder d)
(Ø)
Aussen - D
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.003 ~ 63 ~ 6162410,001 bis 78,000[Aluminium] Aluminium0.3240004.4x10-7

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.005 ~ 105 ~ 10203010,001 bis 78,000[Aluminium] Aluminium0.5190001.3x10-6

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.008 ~ 128 ~ 12253610,001 bis 78,000[Aluminium] Aluminium1150003.9x10-6

-

1 7 Arbeitstage 101.01 bis 3.0012 ~ 1612 ~ 16324110,001 bis 78,000[Aluminium] Aluminium2120001.2x10-5

-

1 7 Arbeitstage 103.01 bis 5.0015 ~ 2015 ~ 2040442001 bis 4,000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.003 ~ 63 ~ 6162410,001 bis 78,000[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl0.3240001.2x10-6

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.005 ~ 105 ~ 10203010,001 bis 78,000[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl0.5190003.5x10-6

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.008 ~ 128 ~ 12253610,001 bis 78,000[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl1150001.0x10-5

-

1 7 Arbeitstage 101.01 bis 3.0012 ~ 1612 ~ 16324110,001 bis 78,000[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl2120003.1x10-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Standard Spezifikationen Hohe Torsionssteifigkeit / Spielfrei / Niedriges Trägheitsmoment

Ergänzungsartikel

Technischer Support