Wellenmuttern / PLN, PLNY / Stahl / brüniert / 28-40 HRC / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M8-M60 / Gewindestiftklemmung radial

Wellenmuttern / PLN, PLNY / Stahl / brüniert / 28-40 HRC / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M8-M60 / Gewindestiftklemmung radial

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Wählen Sie zwischen Standard mit einer Rechtwinkligkeit von 0,005 oder hochwertig mit einer Rechtwinkligkeit von 0,002.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Zurück zur Kategorie Nutmuttern / Wellenmuttern

Technische Zeichnung - Nutmutter / Wellenmutter



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften - Nutmutter / Wellenmutter (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Sicherungsmuttern:Verwandte bildanzeige

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes - Nutmutter / Wellenmutter

Teilenummer
PLNY8

Generelle Informationen - Nutmutter / Wellenmutter

Nutmutter mit Gewindesicherung - Nutmutter - selbstsichernde Nutmutter - Vierkant Wellenmutter mit Gewindesicherung - Sechskant Wellenmutter

 

Auswahldetails von - Nutmutter / Wellenmutter

- Material: Edelstahl, Stahl

- Beschichtungen: brüniert, phosphatiert

- Gewindedurchmesser (metrisch): M3 bis M60

- Gewindedurchmesser (zöllig): 0.391” bis 12.562”

- Gewindesteigung (metrisch): Feingewinde, Regelgewinde

- Sicherungsmethode: mit Stellschraube, mit Klemmschraube, mit Sicherungsblech

- Antriebsform: Nuten, Sechskant, Vierkant

 

Beschreibung / Grundlagen - Nutmutter / Wellenmutter

Nutmuttern und Wellenmuttern dienen der Fixierung von Kugellagern und Rollenlager auf einer Welle.
Mittels einer Wellenmutter kann ein Kugellager, beispielsweise auf einer Rotationswelle gegen einen Absatz gespannt werden. Der Innenring des Lagers ist dadurch fest auf dem Wellenzapfen positioniert und das Lager im Gesamten gegen Axialverschiebung gesichert.

 

Wellensicherungsmuttern sind bei MISUMI in verschieden Antriebsformen erhältlich. Der Außensechskant, welcher die am meisten verbreitete Antriebsform bei Muttern im Allgemeinen darstellt, ist auch bei den Wellenmuttern erhältlich. Dies ermöglicht ein Anziehen und Lösen der Sicherungsmutter ohne kompliziertes Spezialwerkzeug.
Gesichert werden kann die Lagersicherungsmutter mit Außensechskant wahlweise mittels eines Gewindestifts, einer Klemmschraube oder eines Sicherungsbleches. Im Falle des Sicherungsbleches muss in der Welle, beziehungsweise im Absatz der Welle, eine Keilnut vorhanden sein. Die Passfedernut gewährleistet, dass sich die innere Lasche des Sicherungsbleches in ihr arretieren kann. Die äußeren Laschen werden nach anziehen der Wellenmutter umgeschlagen und sichern die Mutter somit gegen ein Lösen und gleichzeitig gegen ein unsachgemäßes Festziehen.
Zusätzlich gibt es eine Lagermutter auch in quadratischer Form. Die Verdrehsicherung erfolgt hierbei wahlweise über eine Stellschraube oder ein Sicherungsblech. Der vierkant dient hierbei als Antrieb und hat eine gängige Schlüsselweite.

 

Im Gegensatz zu einer Wellenmutter mit Sechskant oder Vierkantantrieb benötigt man zum Anziehen von Nutmuttern einen Hakenschlüssel. Dabei ähneln die angebotenen MISUMI Artikel der DIN 981 für Nutmuttern, respektive der DIN 1810 für Hakenschlüssel.
Der Schlüssel wird dabei mit den Haken in die Nuten der Wellenmutter eingesetzt und im Uhrzeigersinn, beziehungsweise in entgegengesetzter Richtung bewegt. Durch den Hebel wird das Gewinde der Mutter auf dem Gewinde des Wellenzapfens gedreht und die Mutter spannt bzw. sichert das Lager.

 

Die Größe des Hackenschlüssels orientiert sich nicht wie üblich an der Weite einer herkömmlichen Mutter. Der zugrunde liegende Wert ist hierbei der für die Nutmutter passende Wellendurchmesser (Wellen-Ø, siehe Tabelle), welcher bei MISUMI als Nummer (Nr., siehe Tabelle) bezeichnet ist.
So ist der Hakenschlüssel mit der Artikelnummer MFK16 für den Wellendurchmesser 16 mm und 18 mm geeignet, was einem Gewindedurchmesser von M8, beziehungsweise M10 entspricht.

 

Eine weitere Art der Sicherung ist die selbstsichernde Lagermutter. Bei dieser Variante einer Lagersicherungsmutter handelt es sich um eine zweiteilige Nutmutter. Eine Hälfte der Mutter verfügt über einen äußeren Konus, der in den inneren Konus der zweiten Hälfte passt. Werden die beiden Hälften der Mutter gegeneinander verspannt, entsteht im Bereich des Konus eine Reibung, die das eigenständige Lösen hemmt. Angetrieben wird diese Art der Wellenmutter ebenfalls von einem Hakenschlüssel.
Diese Art der Lagersicherung verzichtet gegenüber dem Sicherungsblech, bei gleicher Anzahl an Bauteilen, auf eine Passfedernut auf dem Wellenzapfen. Infolgedessen ist der Konstruktionsaufwand geringer, wodurch die Entwicklungskosten und die Produktionskosten sinken.

 

Anwendungsbeispiele - Nutmutter / Wellenmutter

Anwendungsbeispiel - Nutmutter Kugellager Rotationswelle

Anwendungsbeispiel Nutmutter
(1) Kugellager, (2) Wellensicherungsmutter, (3) Rotationswelle

Anwendungsbeispiel - selbstsichernde Wellenmutter Rotationswelle

Anwendungsbeispiel selbstsichernde Wellenmutter
(1) Oberteil Wellenmutter, (2) Unterteil Wellenmutter, (3) Rotationswelle

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PLN8
PLN10
PLN12
PLN15
PLN17
PLN20
PLN25
PLN30
PLN35
PLN40
PLN45
PLN50
PLN55
PLN60
PLNY8
PLNY10
PLNY12
PLNY15
PLNY17
PLNY20
PLNY25
PLNY30
PLNY35
PLNY40
PLNY45
PLNY50
PLNY55
PLNY60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Gewindedurchmesser

36.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M8x0.75

36.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10x1

36.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12x1

36.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M15x1

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -

30.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M20x1

30.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M25x1.5

31.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M30x1.5

34.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M35x1.5

36.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M40x1.5

42.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M45x1.5

46.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -

55.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M55x2.0

57.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -

17.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8x0.75

17.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10x1

17.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12x1

17.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M15x1

14.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M17x1

14.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M20x1

17.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M25x1.5

17.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M30x1.5

18.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M35x1.5

20.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M40x1.5

23.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M45x1.5

27.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M50x1.5

32.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M55x2.0

34.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M60x2.0

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Nutmuttern / Wellenmuttern

Technische Zeichnung - Nutmutter / Wellenmutter



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerM×SteigungDdBSTmRechtwinkligkeit der Stirnfläche (Max.)Max. Anzugsmoment (N • m)Stückpreis
AusführungM(Feingewinde)MontageschraubePLNYPLN
(Standard)
PLNY

(Hochwertig)
PLN
88x0.7516118322xM4•PLNY 0.005


•PLN 0.002
3.5  
1010x1.01813  
1212x1.02016  
1515x1.02521  
1717x1.028231042xM54.5  
2020x1.032273xM5  
2525x1.538331253xM68.0  
3030x1.54540  
3535x1.55247  
4040x1.558521462.5  
4545x1.56559  
5050x1.570643xM818.0  
5555x2.075681673  
6060x2.08073  

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Mit Oberflächenbehandlung Mit Schraube Feingewinde

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Benötige ich für die Montage einer Nutmutter ein bestimmtes Werkzeug?

Antwort:

Für die Montage der Nutmutter wird ein Hakenschlüssel benötigt. Dieser wird mit dem Haken in die Nut der Wellensicherungsmutter eingesetzt und verhindert somit eine Beschädigung beim Anziehen.

Frage:

Ist die Größenangabe der Nutmutterschlüssel vergleichbar mit der von Schraubenschlüsseln?

Antwort:

Die Größe der Hakenschlüssel wird bei MISUMI in Nummern (Nr.) angegeben. Die Angabe bezieht sich dabei auf den Durchmesser der Welle. Dabei deckt eine Nummer immer jeweils zwei Wellendurchmesser ab. Detail finden Sie in der unteren Tabelle dieses PDF.

Frage:

Wie kann ich die Wellensicherungsmutter gegen Verdrehen auf der Welle mit Passfedernut sichern?

Antwort:

Mittels eines Sicherungsbleches kann eine Lagersicherungsmutter auf einer Welle gesichert werden. Eine Welle mit Passfedernut ist jedoch kostenintensiver als eine Welle ohne.

Frage:

Gibt es eine Möglichkeit die Wellenmutter ohne Passfedernut auf der Welle zu sichern?

Antwort:

Unter zu Hilfenahme einer selbstsichernden Sicherungsmutter kann das Lager auch ohne eine Passfedernut gesichert werden. Alternativ kann eine Nutmutter mit Stellschraube verwendet werden.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support