Kurvenrollen mit Innenring / NARTR, NARTRS, NARTRV, NARTU, NARTUC, NARTUS, NARTV, NARTVS / ballig

Kurvenrollen mit Innenring / NARTR, NARTRS, NARTRV, NARTU, NARTUC, NARTUS, NARTV, NARTVS / ballig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist eine untrennbare integrierte Rollenfolge mit Seitenplatten, die auf beiden Seiten des Innenrings eingepresst sind. Ein hochbelastbarer Typ (Krone), der hohe Lasten aufnehmen kann, ist ebenfalls erhältlich.
  • Auf Lager

Zurück zur Kategorie Kurvenrollen / Kurvenrollen mit Achsbolzen/ Stützrollen

Technische Zeichnung von Kurvenrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Kurvenrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Schmierstoffohne Dichtungmit DichtungWerkstoff
BalligSchwerlast, balligBalligSchwerlast, ballig
AllgemeinNARTRNARTRVNARTUNARTVEN 1.3505 äquivalent
NARTRS-NARTUSNARTVSEN 1.4125 äquivalent
Niedrige Partikelemissionsrate--NARTUC-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Kurvenrollen

Teilenummer
NASTR8

Generelle Informationen zu Kurvenrollen

 

 

Auswahldetails von Kurvenrollen

- Rollentyp: ballig, zylindrisch
- Außendurchmesser der Rolle: 5 bis 52 mm
- Breite der Rolle: 3 bis 26 mm
- Innendurchmesser der Stützrolle: 5 bis 20 mm
- Gewindeder Kurvenrollen (Regelgewinde): M2.5 bis M20
- Montagemethode: Innensechskant am Kopf, Innensechskantan Kopf und Bolzen, Schlitzantrieb am Kopf
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung derLauffläche: ohne, mit Kunststoff, mitElastomer
- Ausführungdes Achsbolzen: Standard,mit Exzenter
- Erfüllte Normen: MISUMI-Kurvenrollen werden ähnlich ISO 7063 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Kurvenrollen

 

Kurvenrollen

Kurvenrollen sind Rollen,die eine flache oder ballige Lauffläche haben. Sie sind in der Regelmit einem Kugellager oder einem Nadellager ausgestattet, wodurchsie in der Lage sind, hohe Lasten zu tragen.
Aufgrund ihrerForm lassen sich mit Kurvenrollen hoch präziseLinearbewegungen und Kurvenbewegungen realisieren. Kurvenrollen werden in Förderanlagen, Verpackungsmaschinen,automatisierten Fertigungslinien und anderen Anwendungen eingesetzt,bei denen Material kontinuierlich bewegt wird und hohe radiale Lastenauf die Kurvenrollen wirken. Sie ermöglichensomit einen effizienten Transport schwerer Güter auch bei engenRaumverhältnissen.

 

Stützrollen

Stützrollen sind Rollen,die dazu dienen, eine Last zu tragen und zu unterstützen. Sie sindin der Regel mit einem Nadellager oder Kugellager ausgestattet.Stützrollen werden verwendet, um schwere Lasten oder Bauteile zutragen und zu bewegen.
Sie finden Anwendung in verschiedenenBereichen des Maschinenbaus, wie z. B. bei Förderanlagen, Kranen,Hubtischen oder Transportwagen. Stützrollen ermöglichen eine reibungsarmeBewegung der Last und können je nach Ausführung als Tragrollen, Laufrollenoder Umlenkrollen eingesetzt werden.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Kurvenrollen und Stützrollen

Die wichtigsten Kenngrößen für Kurvenrollen sinddie Breite der Rolle, der Außendurchmesser der Rolle, der Rollentyp und die Traglast.
Beider Auswahl von Stützrollen ist besonderesAugenmerk auf die Lagerart zu legen. Dabei spielt die Belastbarkeitdes Lagers eine wichtige Rolle, da die Stützrolle jenach Einsatzgebiet unterschiedlich hohen Lasten standhalten können muss.Darüber hinaus beeinflusst die Lagerart auch den Durchmesser der Rolle. Die Durchmesser können unterschiedlichgroß sein, was wiederum Einfluss auf die Tragfähigkeit und das Laufverhaltenhat. Je nach Anforderung und Platzverhältnissen ist die Lagerartalso sorgfältig auszuwählen.

 

Werkstoffe von Kurvenrollen und Stützrollen

MISUMI-Kurvenrollen und Stützrollen könnenaus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt werden, was einen direktenEinfluss auf ihre Eigenschaften und ihre Widerstandsfähigkeit hat.Dabei sollte insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Verschleißbei der Anwendung auf hohe Qualität geachtet werden.
MISUMI stellt Kurvenrollen und Stützrollen aus Stahl oder Edelstahl mit optionaler Ummantelung derLauffläche aus Kunststoffoder Elastomer her.

 

Montage von Kurvenrollen mit Achsbolzen

Bei der Auswahl der Montagemethode müssenunter anderem die Zugänglichkeit und die Wartungsfreundlichkeitvon Stützrollen berücksichtigt werden. Je leichterdie Stützrollen erreichbar sind, desto besserlassen sie sich installieren, warten und austauschen. MISUMI bietet unterschiedliche Arten der Montage,wie zum Beispiel Schlitzantrieb am Kopf, oder Innensechskantam Kopf bzw. an Kopf und Bolzen.

Je nach Anwendung ist die geeignete Gewindelänge zu wählen.Eine längere Gewindelänge ermöglicht mehr Spielraum bei der genauenPositionierung der Kurvenrolle. In bestimmten Anwendungenist es erwünscht, dass das Gewinde über die Mutter hinausragt. Die Kurvenrollen lassen sich dann leichter anpassenbzw. dahingehend überprüfen, ob sie ordnungsgemäß angezogen sind.
Weiterhinsind je nach Anforderungen der spezifischen Anwendung die Tragfähigkeit unddie Größe der Kurvenrollen mit Achsbolzen zu bestimmen.Im Anschluss daran erfolgt die Bestimmung der geeigneten Montagepositionenund die Bohrung der Befestigungslöcher.
Bei der Montage sinddie richtige Ausrichtung der Kurvenrollen sowieeine sichere Befestigung mit Unterlegscheiben und Muttern wichtig,um vorzeitigen Verschleiß oder Beschädigungen zu vermeiden.
Einegründliche Überprüfung der Montage gewährleistet, dass die Kurvenrollen einwandfrei arbeiten. RegelmäßigeWartungen, Inspektionen und das Befolgen der Herstelleranweisungensind essenziell, um die Lebensdauer der Kurvenrollen zu verlängernund sicherzustellen, dass sie effizient funktionieren.

 

Regelmäßige Wartung von Kurvenrollen und Stützrollen

Die regelmäßige Wartung von Kurvenrollen und Stützrollen istentscheidend, um eine optimale Leistung, eine längere Lebensdauerund eine sichere Funktionsweise sicherzustellen. Bei der Wartungvon Kurvenrollen und Stützrollen sind unter anderem folgendewichtige Schritte zu beachten:

- Überprüfen: Überprüfen Sie die Kurvenrollen und Stützrollen regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß,Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten. Achten Sie besonders auf Risse,Abnutzungserscheinungen, Geräusche, Lockerung der Befestigungenoder ungleichmäßiges Abrollen der Rollen.
- Reinigen: Halten Sie die Rollen unddie umgebenden Bereiche sauber, um das Eindringen von Schmutz, Stauboder anderen Verunreinigungen zu minimieren. Verwenden Sie dafürgeeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge, um Verschmutzungen zuentfernen.
- Schmieren: Führen Sie die Schmierung gemäß den Vorgabendes Schmiermittelherstellers durch. Verwenden Sie nur das empfohleneSchmiermittel und achten Sie darauf, dass die Rollen ausreichend geschmiert sind, umReibung zu reduzieren und Verschleiß zu minimieren.
- Justieren: Stellen Sie sicher, dass die Rollen korrekt justiert sind und sich freidrehen können. Überprüfen Sie, ob sie richtig auf den Achsen montiertsind und keine Reibung oder Blockaden auftreten.

Anwendungsbeispiele für Kurvenrollen



 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NARTR5
NARTR6
NARTR8
NARTR10
NARTR12
NARTRS5
NARTRS6
NARTRS8
NARTRS10
NARTRS12
NARTRV5
NARTRV6
NARTRV8
NARTRV10
NARTRV12
NARTU5
NARTU6
NARTU8
NARTU10
NARTU12
NARTU15
NARTU17
NARTU20
NARTUC5
NARTUC6
NARTUC8
NARTUC10
NARTUC12
NARTUS5
NARTUS6
NARTUS8
NARTUS10
NARTUS12
NARTV5
NARTV6
NARTV8
NARTV10
NARTV12
NARTV15
NARTV17
NARTV20
NARTVS5
NARTVS6
NARTVS8
NARTVS10
NARTVS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Werkstoff Rollenführung, Methode Tragzahl Cr (dynamisch)
(kN)
Tragzahl Cor (statisch)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Dichtungen

15.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016115[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung2.842.6525000Not Provided

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1019116[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung3.337.5820000Not Provided

14.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024148[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung5.685.8917000Not Provided

18.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10321412[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung8.538.4413000Not Provided

38.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016115[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung2.842.6525000Not Provided

37.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1019116[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung3.337.5820000Not Provided

36.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024148[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung5.685.8917000Not Provided

45.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10301410[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung7.947.5915000Not Provided

46.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10321412[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung8.538.4413000Not Provided

17.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016115[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.-6.467.8110500Not Provided

16.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1019116[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.-7.5810.28700Not Provided

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024148[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.-11.715.67000Not Provided

20.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301410[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.-15.818.55700Not Provided

20.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10321412[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.-8.5317.05200Not Provided

18.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016115[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung2.842.6510000Provided

17.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019116[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung3.333.358000Provided

17.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024148[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung5.685.896800Provided

22.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301410[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung7.947.596000Provided

22.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10321412[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung8.538.445200Provided

25.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10351815[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung13.716.44000Provided

27.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10402017[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung17.419.33800Provided

33.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10472420[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung22.930.63200Provided

66.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016115[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung2.842.6510000Provided

65.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1019116[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung3.333.358000Provided

63.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024148[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung5.685.896800Provided

78.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10301410[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung7.947.596000Provided

80.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10321412[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung8.538.445200Provided

53.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

52.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1019116[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung3.333.358000Provided

51.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024148[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung5.685.896800Provided

62.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10301410[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung7.947.596000Provided

64.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10321412[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung8.538.445200Provided

20.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016115[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung6.467.814200Provided

20.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019116[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung7.5810.23480Provided

19.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024148[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung11.715.62800Provided

24.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301410[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung15.818.52280Provided

25.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10321412[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung17212080Provided

27.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10351815[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung25.336.91720Provided

29.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10402017[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung3246.61560Provided

36.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10472420[Kohlenstoffstahl] EN 1.3505 Äquiv.Halterung41.767.71360Provided

57.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016115[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung6.467.814200Provided

56.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019116[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung7.5810.23480Provided

54.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024148[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung11.715.62800Provided

67.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301410[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung15.818.52280Provided

70.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kurvenrollen / Kurvenrollen mit Achsbolzen/ Stützrollen

Technische Zeichnung von Kurvenrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Ohne Dichtung
TeilenummerDaBB1rDynamische Tragzahl C (kN)Statische Tragzahl Co (kN)max. Bahnlast (kN)Max. Drehzahl (1/min)MasseStückpreis
AusführungdNARTR□NARTRV□NARTR□NARTRV□NARTR□NARTRV□(g)NARTRNARTRSNARTRV
(ballig)
NARTR
NARTRS
(Schwerlast, ballig)
NARTRV
 
5161211120.52.846.462.657.811.08250001050015   
619143.337.583.3510.21.3720000870021   
82417.514155.6811.75.8915.61.8617000700042   
103023.57.9415.87.5918.52.4515000570066   
123225.58.5317.08.4421.02.7413000520073   
kgf=Nx0.101972

■Mit Dichtung
TeilenummerDaBB1rDynamische Tragzahl C (kN)Statische Tragzahl Co (kN)max. Bahnlast (kN)Max. Drehzahl (1/min)Masse (g)Stückpreis
AusführungdNARTU□NARTV□NARTU□NARTV□NARTU□NARTV□NARTU□NARTV□NARTUNARTUSNARTUCNARTVNARTVS
(ballig)
NARTU
NARTUS
NARTUC
(Schwerlast, ballig)
NARTV
NARTVS
5161211120.52.846.462.657.811.0810000420014.515.1     
619143.337.583.3510.21.378000348020.521.5     
82417.514155.6811.75.8915.61.866800280041.542.5     
103023.57.9415.87.5918.52.456000228064.566.5     
123225.58.5317.08.4421.02.74520020807173     
153529.018.01913.725.316.436.93.1440001720102106 -- -
174032.520.02117.432.019.346.63.7238001560149155 -- -
204738.024.02522.941.730.667.77.1532001360250255 -- -
kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Kategorie Stützrollen Rollentyp Ballige Ausführung Äußerer Umfang der Rolle N/A
Stützrolle, Ausführung Massiv Größe Standards Metrische Reihe Welle N/A
Innenring Mitgeliefert

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind die Wellen und Innenringe im Lieferumfang der Stützrollen enthalten?

Antwort:

Je nach Ihren bauseitigen Anforderungen haben Sie über den MISUMI Konfigurator die Möglichkeit, eine Kurvenrolle oder eine Stützrolle auszuwählen. Es ist zu beachten, dass eine Kurvenrolle stets einen Achsbolzen zur Montage besitzt und daher kein Innenring notwendig ist. Eine Stützrolle besitzt hingegen stets einen Innenring, verfügt jedoch über keinen Achsbolzen. Dieser muss separat gekauft werden.

Frage:

Welche Vorteile hat eine Lauffläche aus Elastomer?

Antwort:

Elastomere sind elastische Werkstoffe und somit dehnbar. Sie können sich bei Einwirkung von Zug und Belastung elastisch verformen. Trotz ihrer Elastizität haben sie eine hohe Beanspruchungsgrenze und sind sehr formstabil.

Frage:

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?

Antwort:

Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Kurvenrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.

Frage:

Sind die Dichtungen im Lieferumfang der Kurvenrollen enthalten?

Antwort:

Je nach Ihren bauseitigen Anforderungen haben Sie über den MISUMI Konfigurator die Möglichkeit, eine Kurvenrolle oder eine Stützrolle auszuwählen. Es ist zu beachten, dass eine Kurvenrolle stets einen Achsbolzen zur Montage besitzt und daher kein Innenring notwendig ist. Eine Stützrolle besitzt hingegen stets einen Innenring, verfügt jedoch über keinen Achsbolzen. Dieser muss separat gekauft werden.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support