Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
BUV | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
BUVM | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
BUQ8 BUV10 BUAM12 |
Nummer | Artikel-bez. | Stückzahl |
Gehäuse | 1 | |
Radiallager aus japanischer Herstellung | 1 | |
Sicherungsring* | 1 |
Teilenummer | d | L | B | H | h | P | V | d1 | d2 | ℓ | Mit Lager | Sicherungsring | BUV | BUVM | |
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Stückpreis | ||||||||||||
1 ~ 10 Stk. | 1 ~ 10 Stk. | ||||||||||||||
BUV BUVM | 6 | 6 | 12 | 42 | 22 | 11 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 12 | B606ZZ | STWN, S6 | ||
8 | 6 | 15 | 52 | 28 | 14 | 38 | 17 | 6.6 | 11 | 15 | B606ZZ | STWN, S6 | |||
10 | 8 | 20 | 70 | 36 | 18 | 52 | 22 | 9 | 14 | 19 | B608ZZ | STWN, S8 | |||
12 | 10 | 26 | B6000ZZ | STWN, S10 | |||||||||||
15 | 15 | 20 | 80 | 41 | 21 | 60 | 32 | 11 | 17 | 21 | B6002ZZ | STWN, S15 | |||
20 | 20 | 26 | 95 | 56 | 28 | 75 | 47 | 11 | 17 | 29 | B6204ZZ | STWN, S20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BUV6 |
BUV8 |
BUV10 |
BUV12 |
BUV15 |
BUV20 |
BUVM6 |
BUVM8 |
BUVM10 |
BUVM12 |
BUVM15 |
BUVM20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Wellenhöhe h (mm) | Dicke, Quadratisch L, Rund F (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Brünierung | 11 | 12 | 42 | 2190 | 865 | |
27.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Brünierung | 14 | 15 | 52 | 2190 | 865 | |
32.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Brünierung | 18 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
35.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Brünierung | 18 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
37.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Brünierung | 21 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
39.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Brünierung | 28 | 26 | 95 | 12800 | 6650 | |
30.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Chemisch vernickelt | 11 | 12 | 42 | 2190 | 865 | |
30.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Chemisch vernickelt | 14 | 15 | 52 | 2190 | 865 | |
51.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Chemisch vernickelt | 18 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
52.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 18 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
58.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Loslagerseite, flache Ausführung | Modell | Quadratische Ausführung | Befestigungsmethode | Stirnseitige Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Set | Support Side Support Units Only |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D(Ø)
Oberflächenbehandlung
Wellenhöhe h(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F(mm)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften