Lagergehäuse / Quadratische Ausführung / Festlagerseite / Niedriges Profil

Lagergehäuse/Quadratische Ausführung/Festlagerseite/Niedriges Profil:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BSVEN 1.1191 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Brüniert
BSVMChemisch vernickelt
Flachste Ausführung.

Spezifikationen

Teilenummer
BSQM8
BSV10S
BSA12
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Lagergehäuse1
Schrägkugellager Klasse 5 aus japanischer Herstellung1 Satz
Abdeckung1
Radialwellendichtring2
Innensechskantschraube*4
Hülse2
Lagermutter (mit Druckstück)1
Keine Öldichtung bei , wenn d=6 ist.
d=8 wird mit einer Öldichtung geliefert.
Am Hauptkörper die Seiten , , , und nicht auseinandernehmen. Sie müssen montiert bleiben.
* Die Schrauben von BSVM sind aus Edelstahl.
Bei Nr.8S und 10S ist der Innen-Ø der Öldichtung kleiner als bei der vorherigen Version der Ausführungen Nr.8S und Nr.10S.
Bei Verwendung mit einem MISUMI-Kugelgewindetrieb dient eine Hülse zu Lagergehäuse als Ersatzteil.

TeilenummerdLL1L2L3BHhPd1d2M
(Feingewinde)
TPassender Wellen-Ø für ÖldichtungBSVBSVM
AusführungNr.StückpreisStückpreis
1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.
BSV
BSVM
6620-22.53.5422211305.59.512M6x0.7512-
8S823-264522814386.61115M8x1.01410
10S1024629.567036185291419M10x1.01712
1014
121224629.567036185291419M12x1.01915
151525638580412160111721M15x1.02220
20204210521095562875111729M20x1.03025


Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSV6
BSV8S
BSV10
BSV10S
BSV12
BSV15
BSV20
BSVM6
BSVM8S
BSVM10
BSVM10S
BSVM12
BSVM15
BSVM20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung
(Ø)

88.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Brünierung11204226702410-

88.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Brünierung1423524400440010

77.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

77.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

79.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Brünierung1824706650490015

93.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015Brünierung2125807600630020

118.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Brünierung284295179001680025

98.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Chemisch vernickelt11204226702410-

98.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Chemisch vernickelt1423524400440010

94.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt1824706100415014

94.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt1824706100415012

95.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1012Chemisch vernickelt1824706650490015

113.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt2125807600630020

140.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Chemisch vernickelt284295179001680025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite, flache Ausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Mit Lager Winkliges Schräglager Lagerpräzision Güte 5 Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Set Fixed Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support