Lagergehäuse / Festlagerseite / Quadratisch / Economy

Lagergehäuse/Festlagerseite/Quadratisch/Economy:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BSWEEN 1.1191 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Brüniert
BSWEMChemisch vernickelt
BSWERLTBC-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer
BSWE20
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Lagergehäuse1
Schrägkugellager Klasse 0* aus japanischer Herstellung1 Satz
Abdeckung1
Radialwellendichtring2
Hülse2
Lagermutter (mit Druckstück)1
Am Hauptkörper die festen Seiten , , und , nicht auseinandernehmen. Sie müssen montiert bleiben.

TeilenummerdLL1L2BHhB1H1Pd1d2M
(Feingewinde)
TPassender Wellen-Ø für ÖldichtungBSWEBSWEMBSWER
AusführungNr.StückpreisStückpreisStückpreis
1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.
BSWE
BSWEM
BSWER
1022102729.5670402236325291411M10x1.01714
10S43253512
1014
122312412333M12x1.01915
12432535
1526152938580*4826413660111715M15x1.02220
1528*502838
15*52*3040
20204852109558564575M20x1.03025
2525585914105683566258511--M25x1.53531
* Wenn Nr.=15□□ Maß H, größer als die Standardausführung (S.761) in 2mm ist.
* Vorsicht bei Kombination von Nr. 20 mit Kugelgewindetrieb BSSZ(K)2510, BSSR(K)2510 oder BSST2510. Der Kugelgewindetrieb kann mit den Bodenflächen in Kontakt kommen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSWE10
BSWE10S
BSWE12
BSWE15
BSWE20
BSWE25
BSWE1022
BSWE1223
BSWE1526
BSWE1528
BSWEM10
BSWEM10S
BSWEM12
BSWEM15
BSWEM20
BSWEM25
BSWEM1022
BSWEM1223
BSWEM1526
BSWEM1528
BSWER10S
BSWER12
BSWER15
BSWER20
BSWER25
BSWER1022
BSWER1223
BSWER1528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung
(Ø)

62.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung2527706100415014

62.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Brünierung2527706100415012

63.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Brünierung2527706650490015

74.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Brünierung3029807600630020

94.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Brünierung304895179001680025

117.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Brünierung3558105202002060031

62.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung2227706100415014

63.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Brünierung2327706650490015

74.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

74.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015Brünierung2829807600630020

73.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt2527706100415014

73.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt2527706100415012

74.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Chemisch vernickelt2527706650490015

88.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt3029807600630020

116.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Chemisch vernickelt304895179001680025

147.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025Chemisch vernickelt3558105202002060031

73.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt2227706100415014

74.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Chemisch vernickelt2327706650490015

88.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt2629807600630020

88.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt2829807600630020

85.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Niedrige Temperatur Schwarzverchromung2527706100415012

87.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Niedrige Temperatur Schwarzverchromung2527706650490015

97.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Niedrige Temperatur Schwarzverchromung3029807600630020

126.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Niedrige Temperatur Schwarzverchromung304895179001680025

168.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Niedrige Temperatur Schwarzverchromung3558105202002060031

85.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Niedrige Temperatur Schwarzverchromung2227706100415014

87.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Niedrige Temperatur Schwarzverchromung2327706650490015

97.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Niedrige Temperatur Schwarzverchromung2829807600630020

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einzelheiten zu Lagern zusätzlich zur Präzision der Montageschnittstelle der Lagergehäuse inklusive Hülse und Lagermutter unter >> S.759
Kombinationen von Kugelgewindetriebe und Lagergehäuse finden Sie unter >> auf S.756
Artikel mit LTBC-Beschichtung sind mit Fett mit geringen Staubrückständen für Reinigungsräume gefüllt.

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite, preiswerte Ausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Mit Lager Winkliges Schräglager Lagerpräzision Güte 0 Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Set Fixed Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support