Verbindungseinheiten / Für Kugelgewindetriebe und Motoren

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehörPassender Motor
GrundkörperFlanschlagergehäuseGrundkörperFlanschlagergehäuse
BJSEN AW-5052 ÄquivalentEN 1.1191 Äquiv.Klar eloxiertBrüniertHülse 2 Stk.
Lagermutter 1 Stk.
(mit Druckstück)
Wechselstromservomotor
BJSMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
BJS8A
Teilenummer d B1 B2 D1 D2 D3 E F H1 H2 J K L N Q S T1 T2 W1 W2 X1 X2 Y1 Y2 P.C.D. M1 (Feingewinde) M2 (Regelgewinde) d1 Flanschlagergehäuse
Ausführung Nr. BJS BJSM
BJS
BJSM
*    8A 8 67 9 30 28 11.5 21 64 41 19 43 40 10 12 12 6 47 52 40 35 5 14 5.5 6.5 45 M8x1.0 M3 5.5 8 BRW8 -
*    8B 46 M4 10
*10A 10 74 13 30 34 14 25 70 46 23 46 42 10 14 14 7 54 56 42 42 8 16 5.5 8 45 M10x1.0 M3 6.5 8 BRW10 BRWN10
10B 46 M4 10
*12A 12 74 13 30 36 15 25 72 47 23 46 44 10 14 14 7 54 58 44 44 8 16 5.5 8 45 M12x1.0 M3 6.5 8 BRW12 BRWN12
12B 46 M4 10
12C 84 50 31 98 62 26 56 62 13 18 9 58 80 62 70 M5 8.5 Durchgangsbohrung
15A 15 97 15 50 40 20 31 98 61 26 63 62 13 17 18 9 71 80 62 52 8 18 10 10 70 M15x1.0 M5 8.5 13 BRW15 BRWN15
15B 106 70 41 128 82 36 72 82 16 23 11 74 106 82 90 M6 10.5 15
20A 20 117 22 50 57 25 35 116 70 30 69 70 20 24 23 11 77 94 70 68 14 28 11 13 70 M20x1.0 M5 10.5 13 BRW20 BRWN20
20B 127 70 41 128 82 36 79 82 87 106 82 68 90 M6 15
Die mit * markierten Größen sind nur für Ausführung BJS verfügbar.

■Motor-Kompatibilitätsdiagramm
Teilenummer Motor Teilenummer Motor
Flanschgröße Hersteller Leistung (W) Flanschgröße Hersteller Leistung (W)
BJS8A
BJS10A
BJS12A
□38 Panasonic 30 BJS (M)12C
BJS (M)15A
BJS (M)20A
□60 Yaskawa Electric Corporation 200
50 400
100 Mitsubishi Electric Corporation 200
BJS8B
BJS (M)10B
BJS (M)12B
□40 Yaskawa Electric Corporation 30 400
50 Sanyo Denki Co., Ltd. 200
100 400
Mitsubishi Electric Corporation 50 Omron Corporation 200
100 400
Sanyo Denki Co Ltd. 30 BJS (M)15B
BJS (M)20B
□80 Yaskawa Electric Corporation 750
50 Mitsubishi Electric Corporation 750
100 Sanyo Denki Co., Ltd. 750
Omron Corporation 30 Omron Corporation 750
50        
100        
Teilenummern und Spezifikationen der Motoren unterliegen Änderungen. Beachten Sie die Spezifikationen des Motorherstellers.
Die Auswahl von Motoren, Kugelgewindetrieben und Kupplungen sollte entsprechend den bestätigten benutzerspezifischen Kriterien erfolgen.
Es können auch andere, im Diagramm nicht aufgeführte Motoren und Kupplungen verwendet werden. Beachten Sie die Montagemaße und die Spezifikationen des jeweiligen Artikels.
Bitte verwenden Sie zur Auswahl von Kugelgewindetrieben die technische Berechnungssoftware von MISUMI.: http://fa.misumi.jp/ (kostenlos)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BJS8A
BJS8B
BJS10A
BJS10B
BJS12A
BJS12B
BJS12C
BJS15A
BJS15B
BJS20A
BJS20B
BJSM10B
BJSM12B
BJSM12C
BJSM15A
BJSM15B
BJSM20A
BJSM20B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
P.C.D.
(Ø)

209.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10845

209.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10846

195.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101045

195.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101046

198.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101245

198.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101246

261.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101270

261.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101570

402.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

411.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102070

436.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102090

218.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101046

222.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101246

279.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101270

288.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101570

427.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101590

429.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102070

466.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102090

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften • Vereinfachte Montage: Dank der vorinstallierten Einheit aus Wälzlager der Fest- und Loslager
ist die Befestigung und Ausrichtung eines Motors mit dem integrierten Zentrierbund äußerst einfach.
• Genaue Wellenzentrierung : Die vereinheitlichte Konstruktion der Montagebereiche von Kugelgewindetrieben und Motoren minimiert Fehlausrichtungen der Welle.

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite, Standardausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support