Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
SSRN3628 SR3624 |
Teilenummer | Schienenlänge | Hub | A | B | C | D | E | F | G | Tragzahl (N/2 Stk.) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 3 Stk. | 4 ~ 20 Stk. | ||||||||||
SSRN36 | 12 | 304.8 | 228.6 | - | 152.4 | 254 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 481 | ||
14 | 355.6 | 279.4 | - | 203.2 | 304.8 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 461 | |||
16 | 406.4 | 304.8 | - | 254 | 355.6 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 422 | |||
18 | 457.2 | 330.2 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 402 | |||
20 | 508 | 381 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 363 | |||
22 | 558.8 | 406.4 | 254 | 406.4 | 508 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 333 | |||
24 | 609.6 | 431.8 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 294 | |||
26 | 660.4 | 482.6 | 304.8 | 508 | 609.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 265 | |||
28 | 711.2 | 508 | 330.2 | 558.2 | 660.4 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 245 | |||
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert). Die Schienen können nicht auseinandergezogen werden. Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (S. 2-233, 234) oder Kreuzschlitzschrauben mit Halbrundkopf (S. 2-232) zur Schienenmontage. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SSRN3612 |
SSRN3614 |
SSRN3616 |
SSRN3618 |
SSRN3620 |
SSRN3622 |
SSRN3624 |
SSRN3626 |
SSRN3628 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Führungsschienenlänge (mm) | Tragzahl (N/2 Stk.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 228.6 | 304.8 | 481 | ||
13.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 279.4 | 355.6 | 461 | ||
14.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 304.8 | 406.4 | 422 | ||
15.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 330.2 | 457.2 | 402 | ||
16.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 381 | 508 | 363 | ||
17.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
18.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 431.8 | 609.6 | 294 | ||
19.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 482.6 | 660.4 | 265 | ||
20.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 508 | 711.2 | 245 |
Loading...
Ausführung | Gleiterausführung | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Schiene, Anz. | Zweistufige Folie |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 9.55 | Breite(mm) | 35.3 | Oberflächenbehandlung | N/A |
Kugelmaterial | EN 1.4125 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Führungsschienenlänge(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften