Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EBPJ6-[40-450/0.01]-M3 |
EBPJ7-[40-450/0.01]-M[3,4] |
EBPJ8-[40-500/0.01]-M[3,4,5] |
EBPJ10-[40-500/0.01]-M[3,4,5,6] |
EBPJ12-[40-500/0.01]-M[3,4,5,6,8] |
EBPJ12-[500.1-800/0.1]-M[3,4,5,6,8] |
EBPJ16-[40-500/0.01]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
EBPJ16-[500.1-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
EBPJ20-[40-500/0.01]-M[3,4,5,6,8,10,12,16] |
EBPJ20-[500.1-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | M (Tap diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 40 ~ 450 | 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 40 ~ 450 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 ~ 500 | 3 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 ~ 500 | 3 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 40 ~ 500 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 40 ~ 500 | 3 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 ~ 500 | 3 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 16 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
M (Tap diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften