Trennverschlüsse für Formhälften / konisch / reibschlüssig / abriebminimiert / 120°C hitzebeständig

Trennverschlüsse für Formhälften / konisch / reibschlüssig / abriebminimiert / 120°C hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PLH10
PLH13
PLH16
PLH20
PLHB10
PLHB13
PLHB16
PLHB20
PLHP10
PLHP13
PLHP16
PLHP20
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSComponents D (Resin sleeve diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set (Resin sleeve + Ring + Bolt)10-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set (Resin sleeve + Ring + Bolt)13-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set (Resin sleeve + Ring + Bolt)16-
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10Set (Resin sleeve + Ring + Bolt)20-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Bolt + Ring-10
1 Verfügbar auf Anfrage 10Bolt + Ring-13
1 Verfügbar auf Anfrage 10Bolt + Ring-16
1 Verfügbar auf Anfrage 10Bolt + Ring-20
1 Verfügbar auf Anfrage 10Resin sleeve10-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Resin sleeve13-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Resin sleeve16-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Resin sleeve20-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heat resistance temperature 120℃ or lower

Technischer Support